Was ist Raman-Spektroskopie?
Die Raman-Spektroskopie verwendet Laserlicht bestimmter Wellenlängen, das mit Molekülen wechselwirkt und Streuung verursacht. Eine kleine Menge des Laserlichts wird durch Energietransfer verschoben (Raman-Shift). Die rückgestreuten Photonen werden gesammelt und durch Raman-Lichttrennung gefiltert. Ein CCD-Detektor identifiziert einen einzigartigen „Fingerabdruck“ der chemischen Komponenten und quantifiziert ihre Menge, was die Raman-Spektroskopie zu einer hervorragenden Technik für die genaue Analyse der Zusammensetzung macht.
Die Raman-Spektroskopie-Messung ist eine laserbasierte Analysetechnik, mit der chemische Zusammensetzung und Konzentrationen bestimmt werden
Raman-Rxn2-Analysator: Raman-Analysator, der mit bis zu vier Analysekanälen die Brücke schlägt zwischen Laboranalyse und Prozessumgebung
Raman-Rxn4-Analysator: Robustes, zuverlässiges Raman-Analysensystem, das eine 24/7-Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle gewährleistet
Faseroptische Raman-Sonden: Zerstörungsfreie, kontinuierliche chemische Analyse in Echtzeit in jeder Umgebung
Die Raman-Spektroskopie-Messung ist eine laserbasierte Analysetechnik, mit der chemische Zusammensetzung und Konzentrationen bestimmt werden
Raman-Rxn2-Analysator: Raman-Analysator, der mit bis zu vier Analysekanälen die Brücke schlägt zwischen Laboranalyse und Prozessumgebung
Raman-Rxn4-Analysator: Robustes, zuverlässiges Raman-Analysensystem, das eine 24/7-Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle gewährleistet
Faseroptische Raman-Sonden: Zerstörungsfreie, kontinuierliche chemische Analyse in Echtzeit in jeder Umgebung
Vorteile
- Schnelle Implementierung Anwenderfreundliche Prozesssoftware, ein zuverlässiger Partner mit langjähriger Raman-Kompetenz und ein riesiges globales Kundensupport-Netzwerk
- Optimierte Prozesseffizienz Schnellere Bereitstellung von hochgenauen Analysedaten in Echtzeit zusammen mit optimierter Labor-zu Prozess-Skalierbarkeit
- Höhere Sicherheit Zuverlässige, nicht invasive Messtechniken, die menschliche Eingriffe minimieren und gleichzeitig die Möglichkeiten zur Risikovermeidung maximieren
- Bessere Produktqualität Leichtere Einhaltung von Industrievorschriften durch verbessertes Verständnis der Prozessabläufe und engere Kontrolle kritischer Qualitätsparameter
- Geringere Kosten
Weniger Wartung und weniger Reinigungsaufwand bei gleichzeitig höheren Ausbeuten und optimierter Anlagenverfügbarkeit
Voll skalierbare Raman-Systeme
Die Raman-Systeme von Endress+Hauser nutzen die Leistungsfähigkeit der Raman-Spektroskopie, um kontinuierliche chemische Echtzeitmessungen in jeder Umgebung durchzuführen, ohne dass die native Probe extrahiert, vorbereitet oder zerstört werden muss. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Raman-Spektroskopie bietet Endress+Hauser ein breites und tiefgehendes Portfolio an Raman-Systemen, mit denen die Produktentwicklung optimiert, die Analytik skaliert und die Produktqualität durch Prozessautomation sichergestellt werden kann.
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen