Messeinsatz mit patentierter Federkomponente für Vollmaterial-Schutzrohre zur Steuerung des Prozesses mit höchster Effizienz und Leistung
Präzise Temperaturregelung birgt ein großes Potenzial zur Energieeinsparung, zur Vermeidung kritischer Anlagenzustände und zur Erhaltung der Produktqualität. Wenn die Ansprechzeit der Sensoren zu langsam ist, müssen die Bediener möglicherweise die Toleranzfenster der Prozessparameter anpassen. Ist dies nicht der Fall, läuft der Prozess nicht mit maximaler Effizienz und es kann zu Energieverschwendung kommen. Die Ansprechzeit kann ein Problem darstellen, insbesondere wenn ein direktberührendes Thermometer nicht verwendet werden kann und ein Schutzrohr genutzt werden muss.
Intelligentes Produktdesign für schnellste Ansprechzeit
Vorteile
Bis zu 2x schnellere Ansprechzeiten
Überbrückung des Luftspalts zwischen Messeinsatz und Schutzrohr für optimierte thermische Kopplung
Geeignet für Bohrungen mit ⌀ 6,5 und 7 mm (0,26 Zoll)
Für Temperaturen bis zu 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser hat einen Messeinsatz mit einer speziellen Federkomponente für schnelle Ansprechzeiten in Kombination mit Schutzrohren aus Vollmaterial entwickelt. Das patentierte QuickSleeve-Design ermöglicht bis zu zweimal schnellere Ansprechzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Kombinationen aus Messeinsatz und Vollmaterialschutzrohr, da der Luftspalt zwischen dem Sensor und den Schutzrohrwänden eliminiert wird. Der Temperaturfühler profitiert von der bestmöglichen thermischen Verbindung zum Prozess.
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitabhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
ArbeitsbereichPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 1.500,0 mm (59,06'')
GenauigkeitKlasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeitabhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
ArbeitsbereichPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfrage84"
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .