Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Radiometrische Messtechnik
Synchronizer FHG66

Gamma Synchronizer FHG66 ©Endress+Hauser

Synchronisation von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65 zur störungsfreien Messung

Der Gamma Synchronizer FHG66 dient der Synchronisation von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65 zur störungsfreien Messung mit dem Gammapilot FMG60. Der Gamma-Modulator FHG65 wird zur effektiven Unterdrückung von Hintergrund- und Fremdstrahlung (z. B. von zerstörungsfreien Materialprüfungen) eingesetzt. Der FHG66 kann zudem die Funktionsfähigkeit von einzelnen Modulatoren überwachen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Ungestörte Messung mit dem Gammapilot FMG60 bei Störstrahlung durch zerstörungsfreie Materialprüfung bis 50 μSv/h oder schwankender Hintergrundstrahlung

    • Höchste Systemsicherheit dank sicherem Messsignal

    • Kontinuierliche Messung was die Anlagenverfügbarkeit...

  • Anwendungsgebiet

    • Synchronisation von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65

    • Überwachung von einzelnen Modulatoren

Details

  • Messprinzip

    Radiometrisch Grenzstand

  • Kommunikation

    Relai: 1x SPDT

  • Messprinzip

    Radiometrisch

  • Merkmal / Anwendung

    Synchronisierung von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65

  • Spezialitäten

    Verwendung bei mehrerer Gamma-Modulatoren FHG65

  • Versorgung / Kommunikation

    DC: 18...36 V

  • Umgebungstemperatur

    Einzelmontage:
    -20 °C ... +60 °C

    Reihenmontage ohne seitlichen Abstand:

    -20 °C ... +50 °C

    Einbau in Schutzgehäuse:

    -20 °C ... +40 °C

  • Kommunikation

    Relai: 1x SPDT

  • Messprinzip

    Radiometrisch Grenzstand

  • Kommunikation

    Relai: 1x SPDT

  • Messprinzip

    Radiometrisch

  • Merkmal / Anwendung

    Synchronisierung von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65

  • Spezialitäten

    Verwendung bei mehrerer Gamma-Modulatoren FHG65

  • Versorgung / Kommunikation

    DC: 18...36 V

  • Umgebungstemperatur

    Einzelmontage:
    -20 °C ... +60 °C

    Reihenmontage ohne seitlichen Abstand:

    -20 °C ... +50 °C

    Einbau in Schutzgehäuse:

    -20 °C ... +40 °C

  • Kommunikation

    Relai: 1x SPDT

  • Messprinzip

    Radiometrisch Dichte

  • Merkmal / Anwendung

    Synchronisierung von beliebig vielen Gamma-Modulatoren FHG65

  • Versorgung / Kommunikation

    DC: 18...36 V

  • Umgebungstemperatur

    Einzelmontage: -20 °C ... +60 °C

    Reihenmontage ohne seitlichen Abstand:

    -20 °C ... +50 °C

    Einbau in Schutzgehäuse:

    -20 °C ... +40 °C

  • Optionen

    Relai: 1x SPDT

  • Spezialitäten

    Verwendung bei mehrerer Gamma-Modulatoren FHG65

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification