Über Füllstandsmessung mit Druck
Bewährt im Einsatz in den unterschiedlichsten Applikationen zahlreicher Industrien: Differenzdrucktransmitter bieten die Möglichkeit einer kontinuierlichen Füllstandsmessung, sowie Volumen- und Massemessungen in Flüssigkeiten. Sie eignen sich für alle Medienarten, sowohl in Standardapplikationen, als auch für Applikationen mit hohen Prozessdrücken und Temperaturen.
Messprinzip
Bei der Differenzdruckmessung in Füllstandsapplikationen misst ein Sensormodul den hydrostatischen Druck, der bedingt durch die Gravitation in Abhängigkeit von der Füllhöhe zu- oder abnimmt. Ein zweites Sensormodul misst den Kopfdruck. Im Transmitter wird aus diesen digitalen Werten der Füllstand berechnet.
Vorteile
- Universale Differenzdrucktransmitter für Durchfluss-, Füllstands- und Filterapplikationen
- Mit Druckmittlern sind Prozesstemperaturen von -70 bis +400 °C möglich
- Verbesserung der Prozessverfügbarkeit und Minimierung von Sicherheitsrisiken durch elektronisches Differenzdrucksystem