Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der UV-Sensor OUSAF44 überwacht präzise die Konzentration Ihres Produkts in Prozessflüssigkeiten.

UV-Absorptionssensor
OUSAF44

Sensor für Inline-Produktquantifizierung

OUSAF44
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    UV Absorption

  • Anwendung

    Messung von Proteinkonzentrationen, Chromatographiekontrolle, Filtrationsüberwachung, Konzentrationsmessung organischer Verbindungen, Detektion von Aromaten

  • Merkmal

    Sensor zum Einbau in die Rohrleitung mit separater Durchflussarmatur OUA260

  • Messbereich

    0 ... 2.5 AU
    0 ... 50 OD (abhängig von optischer Pfadlänge)

  • Material

    Sensorgehäuse: Edelstahl 316

  • Prozesstemperatur

    0 to 90 °C (32 to 194 °F) kontinuierlich
    Max. 130 °C (266 °F) für 2 Stunden

  • Prozessdruck

    Max. 100 bar (1450 psi) absolut, je nach Werkstoff, Leitungsgröße und Prozessanschluss der Durchflussarmatur

  • Ex zertifiziert

    ATEX, FM

  • Anschluss-Schutzart

    IP65 (NEMA4)

  • Zusätzliche Zertifikate

    FDA