Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Konzentrationsmessgerät Teqwave T für temporäre Flüssigkeitsanalyse im Prozess Ihrer Anlage oder Ihres Labors

Teqwave T - Ultraschall-Konzentrationsmessgerät

Smartes, mobiles Messgerät – individuell für Ihren Prozess

D9TB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Konzentration

  • Produkt‐Headline

    Smartes, mobiles Messgerät – individuell für Ihren Prozess.
    Einfach, schnell und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess.
    Temporäre Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten an verschiedensten Messstellen in Anlage und Labor.

  • Messaufnehmer‐Features

    Vielfältig einsetzbar – ein Gerät für wechselnde Messaufgaben. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer. Kostensparend – Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme.
    Einstecklänge: 180 mm (7 in). Genau und unabhängig von der Strömung.

  • Messumformer-Features

    Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Schnelle, unkomplizierte Bedienung ohne Messtechnikkenntnisse – vorkonfigurierte Messstellen. Effiziente Anlagenüberwachung – bis zu 8 Stunden mobiler Betrieb ohne externe Energieversorgung.
    Robuster, tragbarer Messumformer mit Li-Ion-Akku 2300 mAh. Groβe, farbige Anzeige mit 4 Bedientasten. Integrierter Datenspeicher für max. 3000 Messwerte.

  • Nennweitenbereich

    Einstecktiefe: 180 mm (7")

  • Messgrössen

    Konzentration
    Temperatur
    Schallgeschwindigkeit

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Messstofftemperaturbereich

    0...100 °C (32...212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Messaufnehmer: 0...50 °C (32...122 °F)
    Messumformer: 0 ...40 °C (32...104 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl V4A 1.4571

  • Schutzart

    Messaufnehmer: IP68 (mit eingestecktem Kabel), IP66 (ohne Kabelstecker)
    Messumformer: IP65

  • Anzeige/Bedienung

    3,5" TFT-Display mit 4 Bedientasten

  • Energieversorgung

    Lithium-Ionen-Akku (2300 mAh Kapazität)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Ex-freier Bereich
    UK; Ex-freier Bereich

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick