Dieses Produkt ist in dieser Region nicht verfügbar.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen an Ihren Endress+Hauser-Vertriebspartner.
Anwendungsgebiet
Flowfit COA30 ist ein effizientes Tool zur Kalibrierung Ihrer Sauerstoffsensoren. Es sorgt für präzise Ergebnisse und lässt sich flexibel an unterschiedliche Messanforderungen anpassen. Dank der kompakten Bauweise ist es überall schnell einsatzbereit und unterstützt so zuverlässige Abläufe. Dort,
wo eine präzise und effiziente Kalibrierung von Sauerstoffsensoren gefragt ist, kommt Flowfit COA30 zum Einsatz.
Die PMMA-Version von Flowfit COA30 eignet sich zudem für Flüssigkeiten. Sie ermöglicht manuelle Sauerstoffmessungen direkt am Prozess – auch ohne installierte Messstelle. Bei vorhandenen Messstellen kalibrieren Sie mit Flowfit COA30 komfortabler, denn der Sensor muss nicht ausgebaut werden. Flowfit COA30 wird in verschiedenen Applikationen eingesetzt, wie zum Beispiel:
Kraftwerke & Energie
- Wasser- und Dampfkreisläufe
Life Sciences:
- Fermentationsprozesse
Lebensmittel & Getränke:
- Herstellung
- Abfüllung
- Lagerung
Chemie:
- Inertisierung
Vorteile
Präzise Kalibrierung Ihrer Sauerstoffsensoren mit Prüfgasen: Flowfit COA30 ermöglicht eine genaue Kalibrierung Ihrer Sauerstoffsensoren, perfekt abgestimmt auf die Anforderungen des jeweiligen Messpunkts.
Einfache Kalibrierung von Sauerstoffsensoren verschiedener Sensorlängen von 120 mm bis 420 mm: Sensor in die Durchflusszelle einbauen, an den Messumformer anschließen, das passende Prüfgas anschließen, kalibrieren – fertig.
Mit Flowfit COA30 sparen Sie bei der Nullpunktkalibrierung deutlich Zeit ein und vermeiden eine zusätzliche Reinigung. Die Kalibrierung erfolgt mit Prüfgasen wie z.B. Stickstoff – ganz ohne Rückstände und Aufwand.
Flexible Sauerstoffmessung direkt am Prozess – auch ohne feste Messstelle (nur mit der PMMA-Version)
Maximale Effizienz: Kalibrierung der Messstelle im Prozess, ohne Ausbau des installierten Sensors (nur mit der PMMA-Version)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Flowfit COA30
Durchflusszelle zur Kalibrierung von Sauerstoffsensoren mit einer Länge von 120 … 420 mm und einem Durchmesser von 12 mm
EN DE 09/01/2026Sprache:
Deutsch
Version:
09/01/2026
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
TI01876CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Flowfit COA30
Durchflusszelle zur Kalibrierung von Sauerstoffsensoren mit einer Länge von 120 … 360 mm und einem Durchmesser von 12 mm
EN DE 23/05/2025Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2025
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01824CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Flowfit COA30
Durchflusszelle zur Kalibrierung von Sauerstoffsensoren mit einer Länge von 120 … 360 mm und einem Durchmesser von 12 mm
EN DE 23/05/2025Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2025
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02485CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Flowfit COA30
Durchflusszelle zur Kalibrierung von Sauerstoffsensoren mit einer Länge von 120 … 420 mm und einem Durchmesser von 12 mm
EN DE 14/01/202604/12/2025Sprache:
Deutsch
Version:
14/01/2026
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02583CDE_0226-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Flowfit COA30
Für die Wartung der Armatur COA30
EN DE 05/06/2025Sprache:
Deutsch
Version:
05/06/2025
Dateigröße:
593.9 KB
Dateiname:
EA01607CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Flowfit COA30
Für den Dichtungstausch der COA30
EN DE 06/06/2025Sprache:
Deutsch
Version:
06/06/2025
Dateigröße:
725.6 KB
Dateiname:
EA01608CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02055_01.25
Manufacturer specification: PEDEN DE 22/04/2025Sprache:
Englisch
Version:
22/04/2025
Dateigröße:
264.6 KB
Dateiname:
HE_02055_01.25 COA30_11_DGRL_.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02066_01.25
Manufacturer specification: PEDEN DE 22/04/2025Sprache:
Englisch
Version:
22/04/2025
Dateigröße:
265.5 KB
Dateiname:
HE_02066_01.25 COA30_12_DGRL_.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Flowfit
Product root: COA30-
Declaration number: HE_02166_01.25
Manufacturer specification: RoHSSprache:
Deutsch
Version:
23/06/2025
Dateigröße:
262.6 KB
Dateiname:
HE_02166_01.25_COA30.pdf
-
-
-
Components sheet
CS for Flowfit COA30
Components Sheet for COA30-*CA* Hose Connection
Sprache:
Englisch
Version:
12/09/2025
Dateigröße:
183.3 KB
Dateiname:
Components_Sheet_71685366_COA30-CA_Hose_Connection_COA30.pdf
-