Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
MEMS Coriolis - Nanomass Gas Density

Nanomass Gas Density

Das Gerät für die kontinuierliche Gasdichtemessung direkt im Prozess

DCEB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
  • Messprinzip

    MEMS coriolis

  • Messaufnehmer‐Features

    Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.

  • Messumformer-Features

    Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger. Exzellentes Preis‐Leistungs‐Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration). Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten.

  • Nennweitenbereich

    DN 0,7 (1/36")

  • Messstoffberührende Materialien

    Mikrokanal:
    Silizium; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Anschluss: Swagelok, 1.4404 (316L)
    Drucksensor:
    1.4404 (316L)
    O‐Ring: Viton
    Prozessmembran: Keramik (AI2 O3)

  • Messgrössen

    Dichte, Temperatur, Druck, Normdichte, mittlere Molmasse, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Dichte (Gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatur: ± 0,5°C
    Druck: ± 0,02 bar

  • Messbereich

    0…30 kg/m³ (0...0,03 g/cm³ , 0...0,03 SGU)

  • Max. Prozessdruck

    20 bar (290 psi)

  • Messstofftemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichtetes Aluminiumgehäuse

  • Schutzart

    Standard: IP65/67

  • Anzeige/Bedienung

    2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    USB‐ oder RS232‐Schnittstelle

  • Ausgänge

    2 Ausgänge:
    4‐20 mA (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Energieversorgung

    DC 8…28 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    Kalibrierung
    NAMUR

  • Messprinzip

    MEMS coriolis

  • Produkt‐Headline

    Das Gerät für die kontinuierliche Gasdichtemessung direkt im Prozess. Hochgenaue Dichte ‐ und Konzentrationsmessung nicht korrosiver, brennbarer oder nicht brennbarer Gase und Gasgemische.

  • Messaufnehmer‐Features

    Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.

  • Messumformer-Features

    Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger. Exzellentes Preis‐Leistungs‐Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration). Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten.

  • Nennweitenbereich

    DN 0,7 (1/36")

  • Messstoffberührende Materialien

    Mikrokanal:
    Silizium; Schott Borofloat 33
    Manifold
    1.4542 (17‐4 PH)
    Anschluss: Swagelok, 1.4404 (316L)
    Drucksensor:
    1.4404 (316L)
    O‐Ring: Viton
    Prozessmembran: Keramik (AI2 O3)

  • Messgrössen

    Dichte, Temperatur, Druck, Normdichte, mittlere Molmasse, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Dichte (Gas): ±0,1 kg/m³
    Temperatur: ± 0,5°C
    Druck: ± 0,02 bar

  • Messbereich

    0…30 kg/m³ (0...0,03 g/cm³ , 0...0,03 SGU)

  • Max. Prozessdruck

    20 bar (290 psi)

  • Messstofftemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichtetes Aluminiumgehäuse

  • Schutzart

    Standard: IP65/67

  • Anzeige/Bedienung

    2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    USB‐ oder RS232‐Schnittstelle

  • Ausgänge

    2 Ausgänge:
    4‐20 mA (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Energieversorgung

    DC 8…28 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen