Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

VARIVENT-Armatur für Prozessphotometer
CUA261

Wenn Sie die CUA261 mit dem optionalem Gehäuse bestellen, erhalten Sie eine komplette VARIVENT-Durchflussarmatur. ©Endress+Hauser

Wenn Sie den VARIVENT-Adapter CUA261 mit dem optionalen VARINLINE-Gehäuse bestellen, erhalten Sie eine komplette Durchflussarmatur.

Bei bereits vorhandenen Gehäusen können Sie die CUA261 auch nur als VARIVENT-Adapter bestellen. ©Endress+Hauser

Bei bereits vorhandenen VARINLINE-Gehäusen können Sie die CUA261 auch nur als VARIVENT-Adapter bestellen.

Durchflussarmatur mit VARIVENT-Adapter für eine Vielzahl optischer Inline-Messungen

Die CUA261 ist die richtige Wahl für Sie, wenn Sie einen Prozessphotometer in Rohrleitungen mit VARIVENT-Anschluss einbauen wollen, zum Beispiel zur Messung von Absorption, Farbe oder Trübung. Wählen Sie aus verschiedenen Pfadlängen und Fenstermaterialien, um eine perfekte Anpassung an Ihren Prozess zu gewährleisten. Die CUA261 ist als VARIVENT-Adapter für bereits vorhandene Gehäuse erhältlich oder kann als komplette Durchflussarmatur mit VARINLINE-Gehäuse bestellt werden.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Prozesstemperatur

      0 … 135°C (32 … 275 °F)

    • Prozessdruck

      max. 11 bar abs. (159 psi abs.), bei 25°C (77°F)

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Ermöglicht den Einbau von Endress+Hauser Prozessphotometern in Prozesse, in denen VARINLINE-Gehäuse verwendet werden

    • Hygienischer Prozessanschluss, geeignet für die Reinigung im Prozess (CIP) und Sterilisation im Prozess (SIP), gewährleistet höchste...

  • Anwendungsgebiet

    Die CUA261 kann verwendet werden mit:

    • Feststoff- und Farbsensor OUSAF12

    • Farbsensor OUSAF22

    • UV-Absorptionssensoren OUSAF44 und OUSAF46

    • Trübungs- und Feststoffsensor OUSTF10

      

    Typische Anwendungen sind:

    • Farbmessung

    • Chromatographie-Überwachung

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    UV Absorption

  • Anwendung

    VARIVENT Prozessanschluss für die Installation der optischen Sensoren: OUSAF44/46, OUSAF12, OUSAF22 und OUSTF10

  • Material

    Gehäuse: Edelstahl 316L

    Fenster: Borsilikat, Quarz oder Saphir

    O-Ringe: EPDM, Silikon, FKM"

  • Prozesstemperatur

    0 … 135°C (32 … 275 °F)

  • Prozessdruck

    max. 11 bar abs. (159 psi abs.), bei 25°C (77°F)

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification