Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Automatische Probenehmer

Produkte für mobile und stationäre Probenahmen für unterschiedliche Wässer

Probennahme spielt bei zahlreichen Anwendungen eine große Rolle. So kann sie dazu dienen Trinkwasser auf Reinheit zu kontrollieren, Oberflächengewässer und Abwasserbehandlungsprozesse zu überwachen oder auffällige Einleiter in die Kanalisation zu ermitteln. Zuverlässige Proben von Wasser und Abwasser sind in jedem Fall notwendig. Entdecken Sie unsere breite Produktpalette an hochwertigen mobilen und stationären Probenehmern für Wasser, Abwasser oder Oberflächengewässer.

Vorteile

  • Flexible Probenahmeprogramme mit individueller Zuweisung: Zeit- und ereignisgesteuerte Proben werden in individuell zuweisbare Probenflaschen abgefüllt.

  • Hohe Sicherheit: Unsere Liquistation Probenehmer verfügen über ein eingebautes Kühlsystem und ein vandalismusgeschütztes Gehäuse.

  • Integrierte Messumformer: Sie können bis zu vier Memosens-Sensoren anschließen und somit die Messstation jederzeit vollständig erweitern.

  • Variantenvielfalt: Wählen Sie zwischen Vakuum-System, Peristaltik oder Probenahme aus druckbeaufschlagten Leitungen.

  • Unabhängiger, mobiler Betrieb: Im Akkubetrieb funktioniert der tragbare Liquiport Probenehmer selbst in entlegenen Gebieten einwandfrei und autonom.

Weitere Informationen zu unseren Probenehmern

Probenehmer Liquistation CSF48 ©Endress+Hauser

Liquistation CSF48 ist ein automatischer Probenehmer für die Überwachung von Kläranlagen, Abwassernetzen, Oberflächenwaser und industriellen Prozessen.

Probenehmer mit Peristaltikpumpe ©Endress+Hauser

Die Peristaltikpumpe empfehlen wir bei zyklischem Spülen der Saugleitung oder wenn variable Probenvolumina gewünscht sind.

Probenehmer mit Armatur ©Endress+Hauser

Für die Probenahme aus druckbeaufschlagten Leitungen oder Tanks wird der Liquistation CSF48 ohne Pumpe, aber mit Armatur, verwendet.

Liquiport und Liquistation Probenehmer ©Endress+Hauser

Der stationäre Probenehmer CSF48 ist mit Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse erhältlich. Wählen Sie aus einer Auswahl an verschiedenen Probeflaschen.

Tragbarer Probenehmer im Einsatz ©Endress+Hauser

Der tragbare, vollautomatische Probenehmer Liquiport CSP44 ermöglicht die Probenahme, wo auch immer diese erforderlich ist.