Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Teqwave H – Ultraschall-Konzentrationsmessgerät

Produktbild: Ultraschall-Konzentrationsmessgerät Teqwave H für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen ©Endress+Hauser

Teqwave H – Konzentrationsmessgerät für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen

Produktbild: Teqwave H – Konzentrationsmessgerät Messaufnehmer mit Tri-Clamp-Anschlüssen ©Endress+Hauser

Teqwave H Messaufnehmer mit Tri-Clamp-Anschlüssen

Produktbild: Teqwave H – Konzentrationsmessgerät  Teqwave H Messumformer mit Edelstahlgehäuse ©Endress+Hauser

Teqwave H Messumformer mit Schutzgehäuse aus rostfreiem Stahl

Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse

Teqwave H ist ideal für die Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in hygienischen Anwendungen, wie z.B. Spirituosen- und Softdrink-Produktion. Anlagenbauer und Endkunden schätzen die hochgenaue Konzentrationsmessung im Prozess und das hygienische Design. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an, durch eine flexible Bestimmung und Erweiterung des Anwendungsbereichs.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Dichte: ±0.01g/cm³
      Temperatur: ±0.5K
      Schallgeschwindigkeit: 2m/s

    • Messbereich

      Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
      Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
      Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
      Dichte 0,7…1,5 g/cm³

    • Messstofftemperaturbereich

      0...100 °C (32...212 °F)

    • Max. Prozessdruck

      Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen

    • Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design

    • Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    • Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst

    • Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen

    Geräteeigenschaften

    • Nennweite: DN 25 (1")

    • Genau und unabhängig von der Strömung

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Ultraschall Konzentration

  • Produkt‐Headline

    Inline-Gerät mit erstklassigem hygienischen Design – Plug and Play für Lebensmittel- und Getränkeprozesse.
    Hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit – Konzentrationsberechnung mit neuesten Algorithmen.
    Kontinuierliche Qualitätsprüfung von Getränken und in Reinigungsprozessen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Erfüllung hygienischer Ansprüche – leicht reinigbares Full-bore-Design. Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme. Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer.
    Nennweite: DN 25 (1"). Genau und unabhängig von der Strömung.

  • Messumformer-Features

    Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten. Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung. Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren.
    Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene. 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige. 4-20 mA, Modbus TCP.

  • Nennweitenbereich

    DN 8 (3/8“)...DN 25 (1“)

  • Messgrössen

    Konzentration, Dichte, Schallgeschwindigkeit, Temperatur

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Max. Prozessdruck

    Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

  • Messstofftemperaturbereich

    0...100 °C (32...212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    0...50 °C (32...122 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl V4A 1.4571

  • Schutzart

    Messaufnehmer: IP68 (mit eingestecktem Kabel), IP66 (ohne Kabelstecker)
    Messumformer: IP40

  • Anzeige/Bedienung

    LED-Statusanzeige
    TFT Farbdisplay mit "Touch control"

  • Ausgänge

    4-20mA / Modbus TCP

  • Energieversorgung

    DC 24 V (18...35 V)

  • Produktsicherheit

    CE, C-tick

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification

Downloads