Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Bild von Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow W 400 (9W4B)

Proline Prosonic Flow W 400 Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät

Verlässlich, flexibel, wartungsfrei – eingriffsfreie Durchflussmessung, gleichbleibend genau, auch bei beengten Platzverhältnissen

9W4B
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
Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss:
    ±3% v.M. (DN15)
    ±2% v.M. (DN25 to 200)
    ±2% v.M. (ab DN200)

  • Messbereich

    0...15 m/s (0...50 ft/s)

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+130 °C (–40...+266 °F)

  • Max. Prozessdruck

    N/A

Anwendungsgebiet

Prosonic Flow W 400 ist das Ultraschall-Clamp-On-Durchflussmessgerät der Wahl für die sichere, kosteneffiziente und wartungsfreie Messung von leitfähigen und nicht leitfähigen Flüssigkeiten. Es misst den Durchfluss nicht-invasiv und bidirektional, unabhängig von Druck, Dichte und Leitfähigkeit sowie ohne Prozessunterbrechung.

Dank der FlowDC-Funktion kann die Einbauposition so flexibel wie nie zuvor gewählt werden. So wird die angegebene Genauigkeit bei einer Einlaufstrecke von nur 2 x DN eingehalten, unabhängig von gestörten Strömungsprofilen.

Spezielle Koppelpads sorgen dafür, dass dieses Ultraschall-Clamp-On-System während des gesamten Produktlebenszyklus wartungsfrei ist.

Heartbeat Technology sorgt mit seinen Diagnose-, Prüf- und Monitoringfunktionen für kontinuierliche Prozesstransparenz. Auf diese Weise können zum Beispiel Ablagerungen erkannt werden, bevor sie den Betrieb beeinträchtigen.

Vorteile

  • Flexible Montage – FlowDC reduziert Einlaufstrecken auf ein Minimum

  • Zuverlässige Messperformance – bewährte Sensoren in Kombination mit wartungsfreiem Montagesystem liefern langzeitstabile Signale

  • Geringe Investitionskosten – die Wirtschaftlichkeit steigt mit dem Rohrdurchmesser (bis DN 4000/160")

  • Benutzerfreundliche Bedienung – der Webserver bietet vollen Fernzugriff, während das Display des Geräts eine einfache Interaktion vor Ort ermöglicht

  • Transparente Prozesseinblicke – Heartbeat Technology mit den integrierten Diagnose-, Verifikations- und Monitoringfunktionen ermöglicht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Prozesssicherheit

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products