Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Dosimass / 8BE für Abfüllanwendungen

Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät

Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten Messumformer

8BE
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten Messumformer.
    Messung verschiedenster Flüssigkeiten in der kontinuierlichen Prozessregelung und in Abfüllanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit für verschiedene Messstoffe bei kürzesten Abfüllzeiten. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
    Nennweite: DN 8...25 (³⁄₈...1"). Viele hygienische Prozessanschlüsse, 3-A-konform. Messaufnehmer CIP-/SIP-reinigbar.

  • Messumformer-Features

    Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
    Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485. Exzellent und einfach zu reinigender Messumforme.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...25 (³⁄₈ ...1")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)
    150 °C erlaubt für 1 h

  • Umgebungstemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    1.4308 (304)

  • Schutzart

    IP67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    Keine Vor‐Ort‐Bedienung
    Konfiguration via Bedientools möglich

  • Ausgänge

    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    Modbus RS485

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
    3-A

  • Produktsicherheit

    CE