Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+125 °C (–40...+257 °F)
150 °C erlaubt für 1 h -
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Dosimass ist speziell für Abfüllanwendungen geeignet. Das Gerät misst direkt den Volumen- und Massefluss. Eine Temperatur- und Dichtekompensation sorgt für maximale Wiederholbarkeit. Der für Anwendungen auf engstem Raum ausgelegte Dosimass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Messung verschiedenster Flüssigkeiten in der kontinuierlichen Prozessregelung und Abfüllanwendungen
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Viele hygienische Prozessanschlüsse, 3A-konform
Messaufnehmer CIP-/SIP-reinigbar
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485
Exzellent und einfach zu reinigender Messumformer
Vorteile
Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit für verschiedene Messstoffe bei kürzesten Abfüllzeiten
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss
Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten Messumformer.
Messung verschiedenster Flüssigkeiten in der kontinuierlichen Prozessregelung und in Abfüllanwendungen. -
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit für verschiedene Messstoffe bei kürzesten Abfüllzeiten. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Nennweite: DN 8...25 (³⁄₈...1"). Viele hygienische Prozessanschlüsse, 3-A-konform. Messaufnehmer CIP-/SIP-reinigbar. -
Messumformer-Features
Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss. Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485. Exzellent und einfach zu reinigender Messumforme. -
Nennweitenbereich
DN 8...25 (³⁄₈ ...1")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 40
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+125 °C (–40...+257 °F)
150 °C erlaubt für 1 h -
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
-
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4301 (304), korrosionsbeständig
-
Werkstoff Messumformergehäuse
1.4308 (304)
-
Schutzart
IP67, Type 4X enclosure
-
Anzeige/Bedienung
Keine Vor‐Ort‐Bedienung
Konfiguration via Bedientools möglich -
Ausgänge
Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
-
Eingänge
Keine
-
Digitale Kommunikation
Modbus RS485
-
Energieversorgung
DC 20...30 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus
-
Andere Zulassungen und Zertifiikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
3-A -
Produktsicherheit
CE
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör