Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Dosimass / 8BE für Abfüllanwendungen

Dosimass
Coriolis-Durchflussmessgerät

Der kompakte Messaufnehmer mit einem ultrakompakten Messumformer

8BE
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
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...18 000 kg/h (0...660 lb/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+125 °C (–40...+257 °F)
    150 °C erlaubt für 1 h

  • Max. Prozessdruck

    PN 40

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Dosimass ist speziell für Abfüllanwendungen geeignet. Das Gerät misst direkt den Volumen- und Massefluss. Eine Temperatur- und Dichtekompensation sorgt für maximale Wiederholbarkeit. Der für Anwendungen auf engstem Raum ausgelegte Dosimass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Messung verschiedenster Flüssigkeiten in der kontinuierlichen Prozessregelung und Abfüllanwendungen

Geräteeigenschaften

  • Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")

  • Viele hygienische Prozessanschlüsse, 3A-konform

  • Messaufnehmer CIP-/SIP-reinigbar

  • Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse

  • Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang, Modbus RS485

  • Exzellent und einfach zu reinigender Messumformer

Vorteile

  • Hohe Prozesssicherheit – hohe Messgenauigkeit für verschiedene Messstoffe bei kürzesten Abfüllzeiten

  • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

  • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

  • Flexible und zeitsparende Verdrahtung – Steckeranschluss

  • Schnelle Inbetriebnahme – vorkonfigurierte Geräte

  • Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall

Videos

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products