-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Prowirl D 200
Wirbelzähler-Durchflussmessgerät
Kostengünstiges Zwischenflansch-Messgerät, erhältlich als Kompakt- oder Getrenntausführung
Der Messaufnehmer Prowirl D kann direkt zwischen Flanschen installiert werden und fungiert so als preiswertes Gerät für Anwendungen in Hilfskreisläufen. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Prowirl D 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen und bietet auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Prozesssicherheit.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenstrom (Flüssigkeit): ±0.75 %
Volumenstrom (Dampf, Gas): ±1.00 %
Massenstrom (Flüssigkeit): ±0.85%
Massenstrom (Dampf, Gas): ±1.7 % -
Messbereich
Flüssigkeit: 0,16...625 m³/h (0,09...368 ft³/min)
je nach Medium: Wasser mit 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68° F)
Dampf, Gas: 2...8342 m³/h (1.18...4910 ft³/min)
abhängig vom Medium: Dampf bei 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); Luft bei 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a) -
Messstofftemperaturbereich
Standard: -40...+260 °C (-40...+500 °F)
Hoch-/Tieftemperatur (Option): -200...+400 °C (-328...+752 °F)
Hoch-/Tieftemperatur (auf Anfrage): -200...+450 °C (-328...+842 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408 (C3FM)
DSC-Sensor: 1.4435 (316/316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Integrierte Temperaturmessung für Masse-/Energiefluss von Sattdampf
Einfache Ausrichtung des Messaufnehmers – mitgelieferte Zentrierringe
Hohe Verfügbarkeit – bewährte Beständigkeit gegen Vibrationen, Temperaturschocks und Wasserschläge
...
-
Anwendungsgebiet
Bevorzugtes Messprinzip für Nass-/Sattdampf, überhitzten Dampf, Gase & Flüssigkeiten (auch kryogen)
Für alle Basisanwendungen und den 1-zu-1-Ersatz von Messblenden.
Geräteeigenschaften
Einbaulänge von 65 mm (2,56 in)
Keine Flansche
Geringes Eigengewicht
Anzeigemodul mit...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Prowirl D 200
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Technische Information (TI) -
Proline Prowirl D 200
PROFIBUS PA
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prowirl D 200
HART
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prowirl D 200
FOUNDATION Fieldbus
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prowirl 200
HART
Beschreibung Geräteparameter
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Beschreibung Geräteparameter
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung Geräteparameter
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Durchflussmessgerät
Proline 200
Kurzanleitung
FOUNDATION Fieldbus Messumformer
mit Wirbeldurchfluss-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)12/18Englisch -
Durchflussmessgerät
Proline 200
Kurzanleitung
HART Messumformer
mit Wirbeldurchfluss-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)12/18Englisch -
Durchflussmessgerät
Proline 200
Kurzanleitung
PROFIBUS PA Messumformer
mit Wirbeldurchfluss-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)12/18Englisch -
Durchflussmessgerät
Proline Prowirl D
Kurzanleitung
Proline Prowirl D
Wirbeldurchfluss-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)12/18Englisch -
Replacing the cover, O-ring cover and the housing seal
Installation Instructions
Prowirl 200 Remote Version
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the I/O-Module
Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the electronics module
Installation Instructions
Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the connection board, pre amplifier, cable harness
Installation Instructions
Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Centering rings
Installation Instructions
Prowirl 72W, 73W, Prowirl D 200
Einbauanleitung (EA) -
Conversion pressure cell
Prowirl 200 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Replacing the DSC-Sensor, S-DAT and gasket
Prowirl 200
Einbauanleitung (EA) -
Proline Prowirl 200
Zone 1
Class I, II, III, Division 1
XP (Ex d Flameproofed version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex d version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
NEPSI:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
JPN:
Zone 1, Zone 0/1
Zone 21
Ex d versionEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
ATEX:
II2G, II1/2G, II1G Ex ia IIC T6 … T1
II2D Ex tb IIIC Txx °C
IECEx:
Zone 1, Zone 0/1, Zone 0 Ex ia IIC T6 … T1
Zone 21 Ex tb IIIC Txx °C
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
ATEX:
II3G Ex ec, II3G Ex ic, II1/3G
Ex ic[ia] IIC T6 … T1
IECEx:
Zone 2 Ex ec, Zone 2 Ex ic, Zone 0/2
Ex ic[ia] IIC T6 … T1
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
NEPSI:
Zone 2
Ex nA and Ex ic version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
ATEX:
II2G, II1/2G Ex db[ia] IIC T6 … T1
II2D Ex tb IIIC Txx °C
IECEx:
Zone 1, Zone 0/1 Ex db[ia] IIC T6 … T1
Zone 21 Ex tb IIIC Txx °C
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
Zone 0
Class I, II, III, Division 1
IS (Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Prowirl 200
HART
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prowirl 200
FOUNDATION Fieldbus
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prowirl 200
PROFIBUS PA
Anwendungspaket Heartbeat Verification
Sonderdokumentation
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prowirl 200
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Wirbeldurchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prowirl 200
Herstellerinformation betreffend Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Prowirl 200 FF : 1.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prowirl 200
Le débitmètre vortex qui révolutionne la mesure de debit de vapeurs, gaz
et liquidesInnovationen (IN)01/18fr -
Proline Prowirl 200
The vortex revolution for steam, gas and liquid
Innovationen (IN)01/18Englisch -
Proline Prowirl 200
Die Wirbelzähler-Revolution für Dampf, Gas und Flüssigkeit
Innovationen (IN)01/18Deutsch -
GSD Single, GSD_PA_FL_Prowirl200_0x1564_0x02_0x01, 10.04.2015 (Flow, Prowirl 200)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Prowirl200_0x1138_0x04_0x01, 23.11.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1138)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0
Delta V Version: 12.3, 13.3Electronic Data Description (EDD)1.00.01Language neutral -
EDD Single, AMS13_FF_FL_Prowirl200_0x1038_0x02_0x01, 12.11.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS14_FF_FL_Prowirl200_0x1038_0x02_0x01, 27.08.2019 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 14.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Prowirl200_0x1138_0x04_0x01, 10.06.2020 (Flow, Prowirl 200, 0x1138)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS10_FF_FL_Prowirl200_0x1038_0x02_0x01, 12.11.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_FF_FL_Prowirl200_0x1038_0x02_0x01, 12.11.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.0, 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Prowirl200_0x1138_0x04_0x01, 23.01.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1138)
HART,
PDM Version: 8.2.1, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Prowirl200_0x1138_0x04_0x01, 16.01.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1138)
HART,
Experion Version: R432.1
Field Device Manager Version: R450.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Prowirl200_0x1564_0x02_0x01, 10.04.2015 (Flow, Prowirl 200)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.1, 8.2, 9.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_FF_FL_Prowirl200_0x1038_0x02_0x01, 12.11.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Prowirl200_7x2B_7x2C_HART_FW1_03_zz_Dev_Rev_04, 27.10.2020 (Flow, Prowirl 200, 0x0038)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0
Plant Resource Manager Version: R3.31Device Type Manager (DTM)1.12.0.537Language neutral -
DTM Single, Prowirl200_7x2B_7x2C_FF_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 22.10.2020 (Flow, Prowirl 200, 0x1038)
FOUNDATION Fieldbus H1,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0
Plant Resource Manager Version: R3.31Device Type Manager (DTM)1.11.0.174Language neutral -
DTM Single, Prowirl200_7x2B_7x2C_PA_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 21.10.2020 (Flow, Prowirl 200, 0x1564)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.11.0.135Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Prowirl200_0x1138_0x04_0x01, 16.01.2018 (Flow, Prowirl 200, 0x1138)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.31Faceplate1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_FOUNDATION_Fieldbus, 15.05.2020 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_PA, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-
Erklärungsnummer: FDA_00113_03.16FDA DeclarationDeutsch , Englisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Erklärungsnummer: EC_00308_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prowirl 72, Prowirl 73, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 72F-, 72W-, 73F-, 73W-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-
Erklärungsnummer: EC_00057_04.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Erklärungsnummer: EC_00307_03.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Erklärungsnummer: EC_00309_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 9G5B-, 9G3B-, 93W-, 92F-, 91W-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU C-CH.AD07.B.01756/20MiscellaneousRussisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 1, zone 0, zone 21, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia, Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 1 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex ia, Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 21
Zündschutzart: Ex tbEx Ausrüstung -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tb, Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex iaEx Ausrüstung -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 3 G, II 1/3 G
Zündschutzart: Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 21
Zündschutzart: Ex tbEx Ausrüstung -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-, O7R2B-, O7O2B-, O7F2B-, O7D2B-, O7C2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex ia, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1
Zündschutzart: DIP, ISEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex iaEx Ausrüstung -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: O7R2B-, O7O2B-, O7F2B-, O7D2B-, O7C2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 GbEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: O7R2B-, O7O2B-, O7F2B-, O7D2B-, O7C2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex nA IIC T6...T1 Gc, Ex nA [ia Ga] IIC T6...T1 Gc, Ex ic IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/
Zündschutzart: DIP, XP/ISEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 0, zone 0,1
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungPortugiesisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex tb [ia Da], Ex nA [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tb, Ex nA, Ex ic [ia Ga], Ex ic, Ex ia, Ex d [ia]Ex AusrüstungRussisch -
Promag E, Promag H, Promag P, Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: O7R2C-, O7F2C-, O7D2C-, O5P2B-, O5H2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 5P2B-, 5E2B-
Region/Land:
Zulassungsstelle:
Zündschutzart: Ex ia, Ex ic, Ex nA, Ex tb, Ex ec, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 21
Zündschutzart: Ex tbEx Ausrüstung -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II 1/2 G, II 2(1) D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: O7R2B-, O7O2B-, O7F2B-, O7D2B-, O7C2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 7O2C-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex d [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, Ex iaD 20/21 Txxx°CEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: O7R2C-, O7D2C-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex ia, Ex dbEx AusrüstungJapanisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: MTEx
Kategorie: zone 2, zone 0,2
Zündschutzart: Ex ic, Ex ic [ia Ga], Ex ic [ia], Ex nA, Ex nA [ia Ga], Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex iaEx Ausrüstung -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungPortugiesisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D
Produktwurzel: 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7O2C-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex iaEx Ausrüstung -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7R2C-, 7D2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-, O7R2B-, O7O2B-, O7F2B-, O7D2B-, O7C2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ic, Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl D, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, Prowirl D, Prowirl C, Prosonic Flow B, Promass F, Promass E, Promass A, Promag P, Promag H, Promag E
Produktwurzel: O9B2B-, O5P2B-, O5H2B-, 9B2B-, 8F2B-, 8E2C-, 8E2B-, 8A2B-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 7C2B-, 5P2B-, 5H2B-, 5E2B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, Prowirl C
Produktwurzel: 7F2C-, 7O2C-, 7D2C-, 7R2C-, 7F2B-, 7R2B-, 7D2B-, 7O2B-, 7C2B-, O7C2B-, O7D2B-, O7F2B-, O7O2B-, O7R2B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1, zone 0, zone 20,21
Zündschutzart: Ex iaD 20/21 Txxx°C, Ex d [ia], Ex ia, Ex d [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7F2B-, 7R2B-, 7O2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 7D2C-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: OC.C.29.004.A № 56857/2MetrologyRussisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: ABSMarineEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, 7D2C-, 7F2C-, 7R2C-, 7O2C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: LRMarineEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DNVGLMarineEnglisch -
Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: BVMarineEnglisch -
Prowirl C, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7C2B-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: TÜV
Zulassungsnummer: PC/209/03/144/01-02/14Heartbeat TechnologyDeutsch , Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 34 Bestellnummer 71108602
I/O Modul Flow, 2-Dr. 2x4-20mA, HART, Ex
Ex-frei, Ex. Stromausgang, 4-20mA HART + 4-20mA analog. Verwendung: FTM50/FTM51/FTM52. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 34 Bestellnummer 71164940
I/O Modul, 2-Draht, PA/FF, PFS, Ex, V2
Ex-frei, Ex. PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. PFS=Schaltausgang. Version 2. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass 200, Prowirl 200, Promag 200.
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71222996
Set Vorverstärker, Prowirl 200
-
-
-
Bestellnummer 71128617
Überspannungsschutz (OVP10), 1-Kanal
4-20mA HART. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 71128619
Überspannungsschutz (OVP20), 2-Kanal
4-20mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Imp./Freq./Schaltausgang. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/ FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer
Abgesetztes Display FHX50 mit sep. Bestellstruktur bestellen.
-
Bestellnummer 71197334
Transmitter Elektronik FHX50
Bestehend aus: Elektronik, Flachbandkabel. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57. Verwendung: Promass200, Prowirl 200, Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
Bestellnummer 71296840
M12-Buchse, VA
Zum Anschluss an FHX50. Verwendung: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57. Nicht für Staub Ex. Verwendung: Prowirl 200, Promass 200,Promag 200, Prosonic Flow 200.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0043-
-
-
-
Bestellnummer 71206552
-
Bestellnummer 71206554
Kabel FHX50, 10m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0015-
I/O module, 2-wire, 4-20mA, HART, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART.
-
-
-
Bestellnummer 71206555
Kabel FHX50, 20m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0016-
I/O module, 2-wire, 4-20mA,HART, PFS, Ex
Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output.
-
-
-
Bestellnummer 71206556
Kabel FHX50, 30m
Verbindungskabel, geschirmt. Verwendung: FHX50.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0018-
I/O,2-wire,4-20mA,HART,PFS,4-20mA input
Non-Ex, Ex. 1x current output HART. 1x PFS= pulse/freq./switch output. 1x current input.
-
-
-
Nr 46 Bestellnummer 71222998
Set Kabelbaum, PW200, kompakt, getrennt
-
Nr 46 Bestellnummer 71222998
Set Kabelbaum, PW200, kompakt, getrennt
-
-
-
Nr 43 Bestellnummer 71223001
Set Anschlussprint, getrennt, Elektronik
Verwendung: Prowirl 200.
-
-
-
Nr 44 Bestellnummer 71223003
Set Anschlussprint, getrennt, Aufnehmer
Verwendung: Prowirl 200.
-
-
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0024-
Display module, SD02, push buttons
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71110280
Klemmenset 2-Draht, I/O Module
Bestehend aus: 4x Klemme 2-polig, grün. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0025-
Display module, SD03, Touch Control
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD03 illuminated, ribbon cable, connector cover.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71110281
Deckel GT18 316L, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Bestellnummer 71110282
Deckel GT18 316L, Schauglas, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring NBR, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR57, FMR62/FMR67, FHX50. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 71110291
Deckel GT18 316L, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71110284
Deckel GT18 316L, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP51/FMP52/FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71185516
Deckel GT18 316L, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: 316L. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMP54/FMP56/FMP57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71110299
Deckel GT20 Alu, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 20 Bestellnummer 71110297
Deckel GT20 Alu, Schauglas, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 71110301
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71110302
Deckel GT20 Alu, Terminal Ex d, HNBR
Werkstoff: Aluminium, beschichtet. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Nr 25 Bestellnummer 71185517
Deckel GT20 Alu, Terminal, OVP, HNBR
Werkstoff: Aluminium. O-Ring EPDM, PTFE beschichtet. Verwendung: Anschlussraum bei Überspannungsschutz, nicht für Ex d/XP, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 71223005
Set Deckel, Alu, getrennt, Aufnehmer
Verwendung: Prowirl 200. Bestehend aus: 1x Deckel Alu, 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR beschichtet.
-
Nr 24 Bestellnummer 71223006
Set Deckel,Alu,getrennt,Aufnehmer, -50°C
Verwendung: Prowirl 200. Bestehend aus: 1x Deckel Alu, 1x O-Ring 75,87x2,62 FVMQ beschichtet.
-
Nr 24 Bestellnummer 71223009
Set Deckel, 316L, getrennt, Aufnehmer
Verwendung: Prowirl 200. Bestehend aus: 1x Deckel 316L, 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR beschichtet.
-
Nr 24 Bestellnummer 71223011
Set Deckel,316L,getrennt,Aufnehmer,-50°C
Verwendung: Prowirl 200. Bestehend aus: 1x Deckel 316L, 1x O-Ring 75,87x2,62 FVMQ beschichtet.
-
-
-
Nr 65 Bestellnummer 71110303
Dichtungsset GT18/GT19/GT20, EPDM, HNBR
Bestehend aus: O-Ring 88,5x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT19. O-Ring 88,5x3,53 NBR, Deckel Elektronikraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 91,67x3,53 EPDM/PTFE, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT19. O-Ring 91,67x3,53 NBR, Deckel Anschlussraum, Gehäuse GT18, GT20. O-Ring 50,39x3,53 EPDM/PTFE, Gehäuse/Sensor. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 73 Bestellnummer 71223053
Set Gehäusedichtungen,getrennt,Aufnehmer
Verwendung: Prowirl 200. Bestehend aus: 1x O-Ring 75,87x2,62 NBR beschichtet zu Deckel. 1x O-Ring 50,39x3,53 HNBR beschichtet zu Gehäuse/Gehäusestütze.
-
Nr 73 Bestellnummer 71223054
Set Gehäusedicht.,getrennt, Aufn., -50°C
Verwendung: Prowirl 200, -50°C/-58°F. Bestehend aus: 1x O-Ring 75.87x2.62 FVMQ zu Deckel. 1x O-Ring 50,39x3,53 FVMQ zu Gehäuse/Gehäusestütze.
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 71115174
Gehäusefilter 316L, GT18, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen 316L. 1x Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Prowirl 200.
-
Nr 19 Bestellnummer 71115175
Gehäusefilter Messing/Ni GT19/20, 1 Set
Bestehend aus: 2x Belüftungsstopfen Messing Nickel, Druckausgleichsfilter. Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/ FMR52/FMR53/FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 17 Bestellnummer 71115176
Set Gehäuse Sicherungskrallen
Verwendung: Gehäuse GT18/GT19/GT20, FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/FMP54/FMP55/ FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/ FMR54/FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
-
-
Nr 61 Bestellnummer 71223055
Set Kabel, PW200, getrennt, 5m, bl, M12
Länge=5m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223056
Set Kabel, PW200, getrennt, 5m, sw, M12
Länge=5m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223057
Set Kabel, PW200, getrennt, 10m, bl, M12
Länge=10m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223058
Set Kabel, PW200, getrennt, 10m, sw, M12
Länge=10m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223059
Set Kabel, PW200, getrennt, 20m, bl, M12
Länge=20m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223060
Set Kabel, PW200, getrennt, 20m, sw, M12
Länge=20m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223061
Set Kabel, PW200, getrennt, 30m, bl, M12
Länge=30m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223062
Set Kabel, PW200, getrennt, 30m, sw, M12
Länge=30m mit Stecker M12
-
Nr 61 Bestellnummer 71223063
-
Nr 61 Bestellnummer 71223064
-
Nr 61 Bestellnummer 71223065
-
Nr 61 Bestellnummer 71223067
-
Nr 61 Bestellnummer 71223068
-
Nr 61 Bestellnummer 71223069
-
Nr 61 Bestellnummer 71223070
-
Nr 61 Bestellnummer 71223071
-
Nr 61 Bestellnummer 71223063
-
Nr 61 Bestellnummer 71223064
-
Nr 61 Bestellnummer 71223065
-
Nr 61 Bestellnummer 71223067
-
Nr 61 Bestellnummer 71223068
-
Nr 61 Bestellnummer 71223069
-
Nr 61 Bestellnummer 71223070
-
Nr 61 Bestellnummer 71223071
-
Nr 61 Bestellnummer 71223063
-
Nr 61 Bestellnummer 71223064
-
Nr 61 Bestellnummer 71223065
-
Nr 61 Bestellnummer 71223067
-
Nr 61 Bestellnummer 71223068
-
Nr 61 Bestellnummer 71223069
-
Nr 61 Bestellnummer 71223070
-
Nr 61 Bestellnummer 71223071
-
Nr 61 Bestellnummer 71223073
-
Nr 61 Bestellnummer 71223074
-
Nr 61 Bestellnummer 71223075
-
-
-
Nr 86 Bestellnummer 50106030
Set 2 Zentrierringe DN 15 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106031
Set 2 Zentrierringe DN 15 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106032
Set 2 Zentrierringe DN 15 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106033
Set 2 Zentrierringe DN 15 JIS 10/20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106034
Set 2 Zentrierringe DN 25 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106035
Set 2 Zentrierringe DN 25 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106036
Set 2 Zentrierringe DN 25 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106037
Set 2 Zentrierringe DN 25 JIS 10/20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106038
Set 2 Zentrierringe DN 40 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106039
Set 2 Zentrierringe DN 40 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106040
Set 2 Zentrierringe DN 40 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106041
Set 2 Zentrierringe DN 40 JIS 10/20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106042
Set 2 Zentrierringe DN 50 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106043
Set 2 Zentrierringe DN 50 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106044
Set 2 Zentrierringe DN 50 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106045
Set 2 Zentrierringe DN 50 JIS 10/20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106046
Set 2 Zentrierringe DN 80 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106047
Set 2 Zentrierringe DN 80 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106048
Set 2 Zentrierringe DN 80 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106049
Set 2 Zentrierringe DN 80 JIS 10K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106050
Set 2 Zentrierringe DN 80 JIS 20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106051
Set 2 Zentrierringe DN100 DIN PN 16
-
Nr 86 Bestellnummer 50106052
Set 2 Zentrierringe DN100 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106053
Set 2 Zentrierringe DN100 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106054
Set 2 Zentrierringe DN100 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106055
Set 2 Zentrierringe DN100 JIS 10K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106056
Set 2 Zentrierringe DN100 JIS 20K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106057
Set 2 Zentrierringe DN150 DIN PN 16
-
Nr 86 Bestellnummer 50106058
Set 2 Zentrierringe DN150 DIN PN 40
-
Nr 86 Bestellnummer 50106059
Set 2 Zentrierringe DN150 ANSI 150 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106060
Set 2 Zentrierringe DN150 ANSI 300 LBS
-
Nr 86 Bestellnummer 50106061
Set 2 Zentrierringe DN150 JIS 10K
-
Nr 86 Bestellnummer 50106062
Set 2 Zentrierringe DN150 JIS 20K
-
-
-
Bestellnummer 71162242
Wetterschutzhaube GT18/19/20, 316L
Verwendung: FMP50/FMP51/FMP52/FMP53/ FMP54/FMP55/FMP56/FMP57, FMR50/FMR51/FMR52/FMR53/FMR54/ FMR56/FMR57, FMR60/FMR62/FMR67. Verwendung: Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200, Prowirl 200.
-
Bestellnummer 7X2CXX-
Transmitter Prowirl 200, 7X2CXX
For Product: 7F2C, 7D2C, 7R2C, 7O2C.
-
Bestellnummer DK7D-
Prowirl D, mounting set
Mounting set to ensure concentric installation of Disc meter body. Contains threaded bolts, nuts, washers and a pair of flange gaskets.
-
Bestellnummer DK7ST-
Plate conditioner 35 hole, Prowirl
-200oC...+400oC / -330...+750oF
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
Vorgänger