-
Seminar
Teqwave T - Ultraschall-Konzentrationsmessgerät
Smartes, mobiles Messgerät – individuell für Ihren Prozess
Der tragbare Teqwave T bietet flexibelste Anwendungsmöglichkeiten für temporäre Flüssigkeitsanalyse im Prozess Ihrer Anlage oder Ihres Labors. Mit nur einem Messgerät können Sie Konzentrationswerte an zahlreichen Messstellen überwachen und so die Produktqualität maximieren – bei minimalen Betriebskosten. Der mobile Messumformer mit seinen vorkonfigurierten Messstellen erlaubt Ihnen, Teqwave T maßgeschneidert auf Ihre Produktionsanforderungen zu nutzen.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Messstofftemperaturbereich
0...100 °C (32...212 °F)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Einfach, schnell und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Vielfältig einsetzbar – ein Gerät für wechselnde Messaufgaben
Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer
Kostensparend –...
-
Anwendungsgebiet
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Temporäre Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten an verschiedensten Messstellen in Anlage und Labor
Geräteeigenschaften
Einstecklänge: 180 mm (7")
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Teqwave T
Technische Information
Messgerät mit akustischer Oberflächenwellentechnologie
Smarte, hochflexible Lösung für mobile Konzentrationsmessung –
individuellfür Ihren ProzessTechnische Information (TI) -
Teqwave T
Betriebsanleitung
Messgerät mit akustischer Oberflächenwellentechnologie
Betriebsanleitung (BA) -
Replacing the connection cable
Installation Instructions
Teqwave F, I, T
Einbauanleitung (EA) -
Teqwave T
Kurzanleitung
Teqwave T
KurzanleitungSonderdokumentation (SD) -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Parts cleaning)Branchenlösungen (SO)10/20Englisch -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Badverschmutzung)Branchenlösungen (SO)10/20Deutsch -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Bath contamination)Branchenlösungen (SO)10/20Englisch -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Reinigung, Reiniger)Branchenlösungen (SO)10/20Deutsch -
Liquid analysis as part of surface treatment
Hug Oberflächentechnik AG relies on the Teqwave T
Fallbeispiele (CS)02/19Englisch -
Flüssigkeitsanalyse bei der Oberflächenbehandlung
Hug Oberflächentechnik AG vertraut Teqwave T
Fallbeispiele (CS)02/19Deutsch -
L'analyse de liquides dans le cadre du traitement de surface
Hug Oberflächentechnik AG fait confiance au Teqwave T
Fallbeispiele (CS)02/19fr -
Teqwave
Il dispositivo intelligente e flessibile per la misura
della concentrazioneInnovationen (IN)11/17Italienisch -
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Innovationen (IN)10/20Deutsch -
Teqwave F/I/T
The smart and flexible concentration measurement device
Innovationen (IN)10/20Englisch -
TEQWAVE
Produktwurzel: D9FB-, D9IB-, D9TB-
Erklärungsnummer: EC_00607_01.17EU ErklärungDeutsch , Englisch