-
Schulung oder Weiterbildung
Teqwave F – Ultraschall-Konzentrationsmessgerät
Smartes, flexibles Inline-Messgerät – individuell für Ihren Prozess
Teqwave F ist ideal für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Rohrleitungen, besonders in Skids. Anlagenbauer und Endkunden schätzen das Inline-Messgerät für seine genaue Konzentrationsmessung im Prozess. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Messstofftemperaturbereich
0...100 °C (32...212 °F)
-
Max. Prozessdruck
Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer
Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung
Maßgeschneiderte Nutzung...
-
Anwendungsgebiet
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Full-bore-Design ohne...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Teqwave F/I
Technische Information
Messgerät mit akustischer Oberflächenwellentechnologie
Smartes, flexibles Konzentrationsmessgerät – individuell für Ihren
ProzessTechnische Information (TI) -
Teqwave F/I
Modbus TCP
Betriebsanleitung
Messgerät mit akustischer Oberflächenwellentechnologie
Betriebsanleitung (BA) -
Teqwave F/I
Kurzanleitung
Gerät mit akustischer Oberflächenwellentechnologie
Kurzanleitung (KA)09/19Englisch -
Replacing the connection cable
Teqwave F, I, T, H
Einbauanleitung (EA) -
Concentration App
Questionaire
Concentration App
QuestionaireSonderdokumentation (SD) -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Parts cleaning)Branchenlösungen (SO)10/20Englisch -
Teqwave
Individual and smart concentration measurement
(Bath contamination)Branchenlösungen (SO)10/20Englisch -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Badverschmutzung)Branchenlösungen (SO)10/20Deutsch -
Teqwave
Individuelle und smarte Konzentrationsmessung
(Reinigung, Reiniger)Branchenlösungen (SO)10/20Deutsch -
Teqwave
Il dispositivo intelligente e flessibile per la misura
della concentrazioneInnovationen (IN)11/17Italienisch -
Teqwave F/I/T
Das smarte und flexible Konzentrationsmessgerät
Innovationen (IN)10/20Deutsch -
Teqwave F/I/T
The smart and flexible concentration measurement device
Innovationen (IN)10/20Englisch -
TEQWAVE
Produktwurzel: D9FB-, D9HB-, D9IB-, D9TB-
Erklärungsnummer: EC_00607_02.17EU ErklärungDeutsch , Englisch