Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Prosonic Flow
E 100 Ultraschall-Durchflussmessgerät

Produktbild: Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow E 100 für die Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow E 100 für die Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen

Produktbild: Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow E 100 für die Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen ©Endress+Hauser

Proline Prosonic Flow E 100 mit Los-Flanschen

Das Ultraschall Durchfluss-Messprinzip

Wirtschaftliches Ultraschall-Durchflussmessgerät mit integrierter Temperaturmessung

Messung von demineralisiertem Wasser in Hilfskreisläufen – z. B. in der Kondensatrückführung von Heizkesseln – erfordert zuverlässige Geräte. Prosonic Flow E 100 ermöglicht wirtschaftliche und genaue bidirektionale Durchflussmessung in allen Industrien. Mit integrierter Temperaturmessung ist Prosonic Flow E 100 ein multivariables Durchflussmessgerät für spürbaren Mehrwert in Ihrer Anlage. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und ermöglicht die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Volumenfluss:
      - ± 0.5 % v.M. ± 0.02% v.E. zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
      - ± 0.07 % v.E. für Durchflussgeschwindigkeiten < 0.5 m/s (1.64 ft/s)

    • Messbereich

      0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
      0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      0...150° (17.8...302 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 25 / ASME Cl. 150

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 1.4301 (F304)
      Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer

    • Reduziert weitere Messstelle – multivariables Gerät

    • Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1)

    • Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver

    • Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung dank Heartbeat Technology

    • Einfache Inbetriebnahme – kurze Parameterhilfetexte

  • Anwendungsgebiet

    • Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Leitfähigkeit

    • Bidirektionale, demineralisierte Wassermessung für Hilfskreisläufe, z.B. Kondensatrückführung von Heizkesseln

    Geräteeigenschaften

    • Messgenauigkeit bis zu ±0.5 % (Durchfluss)...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Wirtschaftliches Ultraschall-Durchflussmessgerät mit integrierter Temperaturmessung.
    Bidirektionale, demineralisierte Wassermessung für Hilfskreisläufe, z.B. Kondensatrückführung von Heizkesseln.

  • Messaufnehmer‐Features

    Langzeitstabilität – zuverlässiger, robuster Messaufnehmer. Reduziert weitere Messstelle – multivariables Gerät. Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown (200:1).
    Messgenauigkeit bis zu ±0.5 % (Durchfluss) oder gemäß EN 1434 Kl. 2, ±2.0 °C (± 3,6 °F) (Temperatur). Prozesstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F). Gesamtes Messgerät aus rostfreiem Stahl.

  • Messumformer-Features

    Zeitsparende Bedienung ohne zusätzliche Soft- und Hardware vor Ort – integrierter Webserver. Verlängerte Kalibrierintervalle – integrierte Geräteverifizierung dank Heartbeat Technology. Einfache Inbetriebnahme – kurze Parameterhilfetexte.
    4-20 mA HART, Impuls-/Frequenzausgang. Vor-Ort-Anzeige verfügbar zum Ablesen/Überwachen. Robustes Messumformergehäuse.

  • Nennweitenbereich

    DN 50...150 (2"...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4301 (F304)
    Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Messgrössen

    Volumenfluss, berechneter Massefluss, Durchflussgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, Temperatur

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss:
    - ± 0.5 % v.M. ± 0.02% v.E. zwischen 0.5...10 m/s (1.6...33 ft/s)
    - ± 0.07 % v.E. für Durchflussgeschwindigkeiten < 0.5 m/s (1.64 ft/s)

  • Messbereich

    0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
    0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Messstofftemperaturbereich

    0...150° (17.8...302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20...60 °C (-4...140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt:

    AlSi10Mg, beschichtet
    Rostfreier Stahl, 1.4301

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

    Bei geöffnetem : IP20, Type 1 enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor-Ort-Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4-20 mA HART (aktiv)
    Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Energieversorgung

    DC 19.2...28.8 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Keine

  • Produktsicherheit

    CE, C-Tick, EAC Auszeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
    Kalibrierung nach EN 1434 Class 2

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 39
  • 30
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71185789

      Set Deckel, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185790

      Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71266334

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266335

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71185795

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185797

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.