Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard):
‐ ±1,5 % o.r. bei 3...30 m/s (9.84...98,4 ft/s)
‐ ±3 % o.r. bei 1...3 m/s (3,28...9,84 ft/s)
Volumenfluss (Option):
‐ ±0,1 % o.f.s. bei 0,3...1 m/s (0,98...3,28 ft/s)
‐ ±1,5 % o.r. bei 1...30 m/s (3,28...98,4 ft/s)
Methan: ±2 % abs. -
Messbereich
Standard: 1...30 m/s (3,28...98,4 ft/s)
Option: 0,3...30 m/s (0,98...98,4 ft/s) -
Messstofftemperaturbereich
0...+80 °C (+32...+176 °F)
-
Max. Prozessdruck
11 bar a (159 psi a)
-
Messstoffberührende Materialien
Messaufnehmer: 1.4404/1.4435 (316L)
Wandler: HNBR
Temperatursensor (Option): AFM 34
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow B 200 ist der Spezialist für genaue und zuverlässige Messung von feuchtem Biogas und Faulgas, selbst unter wechselnden Prozessbedingungen. Durch seine einzigartige, integrierte Echtzeitanalyse des Methananteils kann Prosonic Flow B 200 den Durchfluss sowie die Qualität des Gases kontinuierlich messen und lückenlos überwachen. Neben effizienter Prozesskontrolle und Energiebilanzierung wird zusätzlich durch Heartbeat Technology jederzeit Compliance und Prozesssicherheit ermöglicht.
Das Messprinzip wird nicht von der Gaszusammensetzung beeinflusst
Inline-Messung speziell von feuchtem Biogas und Faulgas unter schwankenden Prozessbedingungen.
Geräteeigenschaften
Multivariables Gerät: Durchfluss, Temperatur und Methan
Messstofftemperatur: 0...80 °C (32...176 °F)
Prozessdruck: 0,7...11 bar a (10,2...159 psi a)
Zweileitertechnologie
Robustes Zweikammergehäuse
Anlagensicherheit: Weltweite Zulassungen
Vorteile
Integrierte Echtzeiterfassung des Methananteils
Optimiert für geringen Gasdruck – spezielles Messaufnehmerdesign
Kein zusätzlicher Druckverlust – freier Rohrquerschnitt
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Xpert Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Explosionssicherheit
Product family: Prosonic Flow B
Englische Version - 08/2021
Product root: 9B2B-, O9B2B- Region: Europe (ATEX) Approval agency: DEKRA Protection: Ex d
Sprache:
Englisch
Version:
06/08/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
KEMA10ATEC0072_Psonic200_ZE008.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Technische Information
Deutsche Version - 03/2018
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01018DDE_0518.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow B 200 Technische Information
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/03/201821/12/201501/10/201501/11/201230/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01018DDE_0518.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow B 200 HART Betriebsanleitung
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201501/11/201230/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2015
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
BA01031DDE_0315.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Prosonic Flow 200 HART Beschreibung Geräteparameter
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201501/11/201230/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2015
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01012DDE_0315.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow B 200 Kurzanleitung
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 01/10/201521/11/201401/11/201230/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
01/10/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01096DDE_0415.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN DE 31/08/201707/10/201305/01/2012Sprache:
Englisch
Version:
31/08/2017
Dateigröße:
279.5 KB
Dateiname:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN DE 01/03/201828/11/201325/04/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/03/2018
Dateigröße:
139.5 KB
Dateiname:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN DE 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/09/2017
Dateigröße:
562.2 KB
Dateiname:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN DE 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Sprache:
Englisch
Version:
28/06/2018
Dateigröße:
517.9 KB
Dateiname:
EA00035FA2_2018.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Replacing the main electronics module Installation Instructions
Promass 200 / TB2, Prosonic Flow 200, Promag 200
EN DE 01/10/201818/08/201429/06/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/10/2018
Dateigröße:
485.9 KB
Dateiname:
EA00103DA2_1718.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the I/O-Module
Proline 200
EN DE 01/07/202301/10/201818/12/2013Sprache:
Englisch
Version:
01/07/2023
Dateigröße:
633.9 KB
Dateiname:
EA01092DA2_0323-00.pdf
-