-
Seminar
Proline Prosonic Flow 91W
Ultraschall-Durchflussmessgerät
Gerät mit automatischem Frequenzscan für maximale Messleistung und mit kostengünstigem Messumformer
Der Clamp-on-Messaufnehmer Prosonic Flow W wurde insbesondere für Wasser- und Abwasseranwendungen entwickelt. In Verbindung mit dem kostengünstigen Messumformer Prosonic Flow 91 mit Drucktastenbedienung eignet sich Prosonic Flow 91W ideal für die Durchflussüberwachung in der Wasserindustrie.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volume flow:
±3% v.M. DN15
±2% v.M. DN25...200
±2% v.M. über DN200 -
Messbereich
0.3...10 m/s (1...33 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+80°C (-4...+176 °F)
Optional: 0...+130°C (32...+265 °F) -
Max. Prozessdruck
N/A
-
Messstoffberührende Materialien
Clamp on System:
Messaufnehmerhalterung rostfreier Stahl 1.4308/CF-8
Messaufnehmergehäuse rostfreier Stahl 1.4301/304
Spannbänder/-bügel rostfreier Stahl 1.4301/304
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 4000)
Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Kosteneffizienter Messumformer –...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität
Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.
Geräteeigenschaften
Messstofftemperatur: –20...+80 °C (–4...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Prosonic 91W
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen
mit Trinkwasser und ProzesswasserTechnische Information (TI) -
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Technische
Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für
Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und ProzesswasserTechnische Information (TI) -
Prosonic Flow 91
Betriebsanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
mit Trinkwasser, Abwasser und
Prozesswasser
(inkl. Gerätebeschreibung)Betriebsanleitung (BA) -
Proline Prosonic Flow 90, 91, 93
Sonderdokumentation / Special
Documentation
Montageanleitung für die Verbindung Sensoren / Messumformer bei
Verwendung von flexiblen Kabelschutzrohren
Mounting instruc
tions for the sensor / transmitter connection using flxible conduitKurzanleitung (KA)11/06Deutsch , Englisch -
Proline Prosonic Flow 91W
Kurzanleitung
Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)02/12Englisch -
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
Einbauanleitung (EA) -
Permanent Coupling Pads
Installation Instructions
Prosonic Flow 91W, 93W, P
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Prosonic Flow 91
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 91 HART: 1.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 91
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 91 HART: 1.00.03Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 91
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 91 HART: 1.00.02Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 91
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 91 HART: 1.02.00Herstellerinformation (MI) -
Pomiary przepływu zapewniają integralność instalacji
rurociągowej_APA_05_2011
W artykule przedstawiono zastosowanie w procesach przemysłowych
nowoczesnej i nieinwazyjnej ultradźwiękowej technologii pomiaru
przepływu, która oparta jest na pomiarach czasu przejścia fali
ultradźwiękowej.Publikationen (PU)04/12Polnisch -
Pomiary przepływu apa_05_2011
Zastosowanie w procesach przemysłowych nowoczesnej
i nieinwazyjnej ultradźwiękowej technologii pomiaru przepływu, która
oparta jest na pomiarach czasu przejścia fali ultradźwiękowej.Publikationen (PU)03/12Polnisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Flow measurement from outside the pipe: Cost-effective – flexible –
robust
Ultrasonic clamp-on technology
Competence brochureKompetenzbroschüre (CP)05/10Englisch -
Ultraschall-Durchflussmessung von außen: Kostengünstig – flexibel –
robust
Clamp-on-Messtechnologie
KompetenzbroschüreKompetenzbroschüre (CP)05/10Deutsch -
Water supply for the beverage industry (beer production)
200 Prosonic Flow 91W meters measure the water intake
Fallbeispiele (CS)11/12Englisch -
Water for irrigation (clamp-on ultrasonic flow measurement)
Transforming 100000 hectares of arid land into fertile agricultural land
with the potential to support around 20 000 farmersFallbeispiele (CS)07/12Englisch -
Cost transparency through energy monitoring
Data collection and visualization of the energy consumption.
Fallbeispiele (CS)01/13Englisch -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Maintenant avec un "patin de couplage" pour une transmission fiable du
son et des
performances maximales lors de la mesure de débit clamp-onInnovationen (IN)07/19fr -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Jetzt mit “Koppelpad” für die sichere Schallübertragung und höchste
Performance bei der Clamp-on-DurchflussmessungInnovationen (IN)07/19Deutsch -
Prosonic Flow 91W / 93W / 93P
Now with a “coupling pad” for reliable sound transmission and maximum
performance during clamp-on flow measurementInnovationen (IN)07/19Englisch -
Prosonic Flow 91W
Ultrasonic clamp-on flow measuring system for non-contact flow
measurement of steel tubing and plastic pipes without interrupting o
peration.Ausschreibungstext09/06us -
Prosonic Flow 91W
Ultraschall Clamp-on Durchflussmessgerät zur berührungslosen
Durchflussmessung auf
Stahlrohr- und Kunststoffleitungen ohne Betriebsunterbrechung.Ausschreibungstext06/20Deutsch -
EDD Single, AMS11_HART_FL_ProsonicFlow91_0x0062_0x03_0x01, 03.12.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_ProsonicFlow91_0x0062_0x03_0x01, 03.12.2019 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0, 14.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow91_0x0062_0x03_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow91_0x0062_0x01_0x01, 13.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow91_0x0062_0x02_0x01, 14.11.2018 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_91_HART_FW1_02_zz_Dev_Rev_3, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_91_V1_00_xx, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, ProsonicFlow_91_V1_01_xx, 26.10.2020 (Flow, Prosonic Flow, 0x0062)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Prosonic Flow Clamp on
Installation Video
This video will guide you through the basic steps of programming and
installing the Prosonic Flow clamp-on flowmeter.Animation11/07Englisch -
Prosonic Flow 91
Produktwurzel: 91W-
Erklärungsnummer: EC_00298_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP004 003 127MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 93C-, 93P-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TС RU C-D.CH.AL32.B.05672MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, PROSONIC FLOW E
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-, 9E1B-, 9EHB-
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 93C-, 93P-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP004 003 127MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 9G5B-, 9G3B-, 93W-, 92F-, 91W-, 7R2C-, 7R2B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU C-CH.AD07.B.01756/20MiscellaneousRussisch -
Prosonic Flow 91
Produktwurzel: 91W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Prosonic Flow 91
Produktwurzel: 91W-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/, II/1/E,F,G/Ex AusrüstungEnglisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow B
Produktwurzel: 91W-, 9B2B-
Region/Land:
Zulassungsstelle: MSST
Zulassungsnummer: MSST_2247MetrologyRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93C-, 93W-, 92F-, 91W-
Region/Land: Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 48356_1MetrologyRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 93P-, 93C-, 93W-, 91W-, 92F-, 93TA1-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93
Produktwurzel: 91W-, 92F-, 93C-, 93P-, 93TA1-, 93W-
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr A Bestellnummer 71138304
Set Hauptprint 91W 85-250VAC
-
Nr A Bestellnummer 71138309
Set Hauptprint 91W 20-28VAC 11-40VDC
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50104749
Set 10 Sicherungen Träge 1,0 A/250
-
Nr 3 Bestellnummer 50104750
Set 10 Sicherungen Träge 1,6 A/250
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50104745
Set Anzeige 10/91W mit Tastatur
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50094004
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50097147
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50108138
Set Anschl.-klemme 10/1YH/91W
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50104746
Set Deckel 10/91W mit Fenster
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50104747
Set Deckel 10/1YH/91W Blindversion
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 9 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 9 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50104748
Set Print/Displayträger 10/91W
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 71022832
Set Kabelverschraubung Wandhalter 91W
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 71022835
Set Wandhalter Prosonic 91W kpl.
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 71023273
Set Gehäusedichtung 91W Feldgehäuse
-
-
-
Bestellnummer
Übersicht Zusatzausrüstung siehe Ersatzteilbilder
-
Bestellnummer DK9WS-
Prosonic Flow W, Durchflusssensor Set
Zum Einsatz mit Prosonic Flow 90/91/93
-
Bestellnummer DK9SS-
Prosonic Flow 91/93/93T, Sensorkabel Set
-
Bestellnummer DK9SH-
Prosonic Flow W/P, Sensorhalterung Set
-
Bestellnummer DK9IC-
Prosonic Flow W/P, Install.Set Clamp On
Nur zum Einsatz mit Prosonic Flow 91 und 93 Messumformer.
-
Bestellnummer DK9CB-
Prosonic F 91/93W/P,Sensorkabel Verschr.
-
Bestellnummer DK9WM-
Messumformer 91/90/93, Montageset
-
Bestellnummer DK9CM-
Prosonic Flow, Koppelmedium
Verwendung: Prosonic Flow 91W/93W/93P
-
-
Vorgänger