-
Schulung oder Weiterbildung
Proline t-mass I 500
Thermisches Massedurchflussmessgerät
Langzeitstabiles Einsteck-Durchflussmessgerät als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass I gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Einsteck-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Der innovative Getrenntmessumformer von t-mass I 500 bietet maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
-0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)
-
Messstoffberührende Materialien
Werkstoffe für Einsteckrohr
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Klemmringe
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flachringdichtung
EPDM
FKM
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss
Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für DN 80...1500 (3...60")
Bidirektionale Messung und hohe Messleistung
Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline t-mass I 500
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Technische Information (TI) -
Proline t-mass I 500
HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline t-mass I 500
Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline t-mass 500
HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline t-mass 500
Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline 500 – digital
HART
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Proline 500 – digital
Modbus RS485
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Proline t-mass I
Thermischer Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the terminal connection
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing cover, O-ring, seal housing for transmitter wall mounting and
seal housing for the sensor side
Promag, Promass 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacement of parts for the sensor connection housing, remote version
Promag 400 Index C, Promag 500, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the Sensor
t-mass I, F 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Weather Protection
Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Spare Parts
Promag, Promass 100, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C, Proline
300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E He
at, Prosonic Flow, t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing ISEM electronics module, ISEM extender, ribbon cable
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the electronics
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Potting compound IP68
Promag 400 Remote Version, Promag 800 Remote Version, Promag 500, t-mass
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing Small parts
Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C,
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Prosonic Flow, t-mass
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the Display Protection
Promag 400 Index C, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Alteration to Display module, to Display module with WirelessHART or
Display module with WLAN
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Cold tap, atmospheric pressure
t-mass 65I, t-mass B 150, t-mass T 150, t-mass I 300, t-mass I
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing Small Parts
Promag 400 , Promag 800 Index B, Cubemass, Promag 500, Promag, Promass,
Prosonic Flow, t-mass 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the sensor guard, pipe union and seal
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Pipe mounting set
Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digital, DKX001–Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages, switching the I/O function, upgrading
with additional I/O hardware
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing RJ45-M12 Adapter
Proline 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Protective Cover connection compartment
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Kit wireless antenna for extended range
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the Components for the Transmitter
Promag 400 Index C, Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the cable for the Sensor
t-mass I, F 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Accessories for Hot tap DK6003-
t-mass I 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Flow conditioner
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Proline t-mass 500
ATEX:
II3G
IECEx:
Zone 2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 500
Cl.I, II, III Div.1 for XP
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 500
Class I Zone 2
Class I Division 2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 500
ATEX:
II1/2G
II2D
IECEx:
Zone 0/1
Zone 21Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 500
Class I, Zone 1
Zone 21Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 500
Modbus RS485
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 500
HART
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 500
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 500
Modbus RS485
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Anzeigemodule A309/A310
Anzeige mit WLAN-Schnittstelle
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 500
HART
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass F/I 300/500 (e-book – PC version)
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesKompetenzbroschüre (CP)11/20Englisch -
Proline t-mass F/I 300/500 (e-book – Tablet version)
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesKompetenzbroschüre (CP)09/20Englisch -
Proline t-mass F/I 300/500
Das langzeitstabile Durchflussmessgerät mit dem feinen Gespür für
VerbrauchsgaseInnovationen (IN)09/20Deutsch -
Proline t-mass F/I 300/500
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesInnovationen (IN)09/20Englisch -
Proline t-mass F/I 300/500
Le débitmètre pour les gaz d'une grande précision avec une excellente
stabilitéInnovationen (IN)09/20fr -
Trasmettitori t-mass F/I 300/500
Il misuratore di portata a elevata stabilità di misura, per tutti i gas
di processo e utilityInnovationen (IN)09/20Italienisch -
EDD Single, PDM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 05.02.2021 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.4Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
Experion Version: R500Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R511
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0
Plant Resource Manager Version: R4.03Device Type Manager (DTM)1.45.0.280Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_CDI_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x6460)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.45.0.127Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_MR4_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x6460)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.45.0.127Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x11
HART,
Plant Resource Manager Version: R4.02Faceplate1.00.00Language neutral -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: HE_01371_01.20
Hersteller Spezifikation: Heartbeat TechnologyHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00810_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00806_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00805_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00807_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00808_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00809_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS I, T-MASS F, t-mass, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, LNGmass, Dosimass
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8E-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, D8LB-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ecEx AusrüstungPortugiesisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,DEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: [Ex ia], Ex ia, Ex tb, Ex ec, Ex db eb, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F5B-, 6I5B-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CMLEx AusrüstungJapanisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D,E,F,GEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS I, Promass O, Promass F, Promass E, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass X, Cubemass C, T-MASS F, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G
Produktwurzel: 8Q5B-, 8O5B-, 8F5B-, 8E5B-, 8S5B-, 8I5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8O3B-, 8Q3B-, 8F3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8S3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 8C5B-, 8C3B-, 8X5B-, O8E5B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, O8E3B-, O8O3B-, O8O5B-, O8X3B-, O8X5B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F3B-, 6F5B-
Region/Land:
Zulassungsstelle:Ex AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: SIRA
Zündschutzart: [Ex ia], Ex tb, Ex ia tb, Ex db eb ia, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 21, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ec, Ex db eb, Ex db, Ex tbEx AusrüstungPortugiesisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 31 Bestellnummer 71323009
Set Energ.vers.,100-230VAC/24VDC,Ex-frei
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 digital, Ex-frei, Zone 2, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
-
-
Nr 47 Bestellnummer 71323012
Set Hauptelek. Extender, 500 dig., Ex
Verwendung: Promass/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
Nr 47 Bestellnummer 71323013
Set Hauptelek.Extender,500 dig., Ex-frei
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 500 digital, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71323015
Set ISEM-Extender, 500 digital, Ex
Verwendung: Promag/Promass/t-mass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse.
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer XPD0052-
ISEM electr.mod., t-mass 300/500 digital
Usage: t-mass 300/500 digital. Valid for approvals acc. feature 010. ISEM module V305-02.
-
-
-
Nr 39 Bestellnummer 71185788
Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer XPD0054-
ISEM electr.mod., t-mass 500 digital
Usage: t-mass 500 digital. Valid for approvals acc. feature 010. ISEM module V305-00.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0037-
-
-
-
Nr 46 Bestellnummer 71323006
Set ISEM-Flachbandkabel, 500 digital
Verwendung: Promag/Promass/t-mass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse.
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer XPD0038-
-
-
-
Nr 50 Bestellnummer XPD0031-
-
-
-
Nr 45 Bestellnummer 71323077
Set Klemmen Variante A, 500 dig.,Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Polycarbonat, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol., 1x Klemme-Steckbar 6-Pol.
-
Nr 45 Bestellnummer 71327820
Set Klemmen Variante C, 500 dig.,Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Polycarbonat, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol., 1x Klemme-Steckbar 6-Pol.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71384170
Set Deckel,Alu,Promag 400(C),500 digital
Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu komplett inklusive O-Ring 196,40x3,53 HNBR, standard und -50oC/-58oF, Drahtseil mit Schraubverschl.1,5x150.
-
Nr 20 Bestellnummer 71408508
Set Deckel, Polycarb., 500 digital
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse Polycarbonat. Bestehend aus: Deckel Polycarbonat komplett, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF, Drahtseil mit Schraubverschl.1,5x150.
-
-
-
Nr 70 Bestellnummer 71278078
Set Deckeldicht., Alu,400(C),500 digital
Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, standard und -50oC/-58oF.
-
Nr 70 Bestellnummer 71278077
Set 10 Deckeldichtung, Polycarbonat
Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse Polycarbonat. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 71228796
Set Deckel, getrennt, Alu
Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.
-
Nr 24 Bestellnummer 71323050
Set Deckel, getrennt, Alu, -50oC
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 73 Bestellnummer 71323051
Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 HNBR zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.
-
Nr 73 Bestellnummer 71323052
Set Gehäusedicht., getrennt, Alu, -50oC
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ zu Deckel, -50oC/-58oF, Profildichtung FVMQ zu Gehäuse/Sensor, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 71323063
Set Deckel, getrennt, Guss, Ex
Verwendung: Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Guss, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.
-
Nr 24 Bestellnummer 71323064
Set Deckel, getrennt, Guss, -50oC, Ex
Verwendung: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Guss, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 73 Bestellnummer 71323065
Set Gehäusedichtungen, getrennt, Guss,Ex
Verwendung: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 120,2x3,53 HNBR zu Deckel, O-Ring 88,50x3,53HNBR zu Gehäuse/Sensor.
-
Nr 73 Bestellnummer 71323066
Set Gehäusedicht.,getrennt,Guss,-50oC,Ex
Verwendung: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ zu Deckel, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ zu Gehäuse/Sensor -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 71276494
Set Sicherungskralle, Schraube
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.
-
-
-
Nr 82 Bestellnummer 71228792
Set Anzeigeschutz, 400(C)/500 digital
Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Anzeigeschutz 1.4301, Montagematerial.
-
-
-
Nr 87 Bestellnummer 71343504
Set Wetterschutzhaube, 500 digital
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Wetterschutzhaube 4404.
-
-
-
Bestellnummer 71346427
Rohrmontageset Messumformer 500 digital
-
Bestellnummer 71351317
Set Wireless Antenne Weitbereich
Bestehend aus: Verbindungskabel im Messumformer, Ex Durchführung Antenne, 1,5m Kabel, Antenne, Winkel mit Ueberwurfmutter.
-
Bestellnummer 6X5BXX-
-
Bestellnummer DK6012-
Sensor cable set, t-mass 500
Connection Cable (analog and digital) between Sensor Junction Housing and Transmitter for Remote Devices of Proline 500.
-
Bestellnummer DK6ML-
Cold tap, atmospheric pressure, t-mass
Usage: t-mass 65I, 6BAB, 6TAB, 6I3B, 6I5B. For insertion version. For mounting and extracting the device at atmospheric pressure. Min. insertion length: 335mm (13in).
-
Bestellnummer DK6003-
Hot tap, process pressure, 300/500
Usage: t-mass 6I3B, 6I5B Insertion and withdrawal of sensor under pressure without process interruption.
-
Bestellnummer DK6004-
Plate conditioner 35 hole, t-mass
Usage: t-mass I 300/500 -200oC...+400oC / -330...+750oF
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-