-
Schulung oder Weiterbildung
Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchflussmessgerät
Langzeitstabiles Einsteck-Durchflussmessgerät mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass I gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Einsteck-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Sein kompakter Messumformer bietet hohe Flexibilität bei Bedienung und Systemintegration: seitlicher Zugriff, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
-0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)
-
Messstoffberührende Materialien
Werkstoffe für Einsteckrohr
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Klemmringe
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Flachringdichtung
EPDM
FKM
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss
Flexibler Einbau – geeignet für großen Nennweitenbereich und...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen und Gasgemischen in Rohrleitungen oder rechteckigen Kanälen
Geräteeigenschaften
Einsteckausführung für DN 80...1500 (3...60")
Bidirektionale Messung und hohe Messleistung
Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline t-mass I 300
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Technische Information (TI) -
Proline t-mass I 300
HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline t-mass I 300
Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline t-mass 300
Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline t-mass 300
HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline 300
HART
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Proline 300
Modbus RS485
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Proline t-mass I
Thermischer Massedurchfluss-Messaufnehmer
Kurzanleitung (KA)09/20Englisch -
Replacing the transmitter
t-mass 300
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover, O-ring cover, Interface gasket
Promag, Promass 300, 500, Prosonic Flow, t-mass 300
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Spare Parts
Promag, Promass 100, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C, Proline
300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E He
at, Prosonic Flow, t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the terminal connection
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Weather Protection
Promag, Promass 300, 500, Prosonic Flow, t-mass 300
Einbauanleitung (EA) -
Replacing RJ45-M12 Adapter
Proline 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Cold tap, atmospheric pressure
t-mass 65I, t-mass B 150, t-mass T 150, t-mass I 300, t-mass I
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Activating application packages, switching the I/O function, upgrading
with additional I/O hardware
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the electronics
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Protective Cover connection compartment
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Flow conditioner
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Alteration with display and operating module DKX001
Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 300
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover for remote display module, O-ring for cover
Promag, Promass, Prosonic Flow, t-mass 300
Einbauanleitung (EA) -
Alteration to Display module, to Display module with WirelessHART or
Display module with WLAN
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Kit wireless antenna for extended range
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow 300, 500-digital,
t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing ISEM electronics module, ISEM extender, ribbon cable
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Promag, Promass 300, 500, 500-digital, Prosonic Flow, t-mass 300,
500-digital, DKX001–Einbauanleitung (EA) -
Replacing the sensor guard, pipe union and seal
t-mass I 300, 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Proline t-mass 300
NEPSI:
Zone 2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
Class I, Zone 1
Zone 21Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
ATEX:
II1/2G
IECEx:
Zone 1/2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
Class I Zone 2
Class I Division 2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
Cl. I, II, III Div.1 for XP
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
NEPSI:
Zone 0/1
Zone 1
Zone 21Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
ATEX:
II3G
IECEx:
Zone 2Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline t-mass 300
Modbus RS485
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 300
HART
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 300
Handbuch zur Funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation (SD) -
Anzeigemodule A309/A310
Anzeige mit WLAN-Schnittstelle
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 300
Modbus RS485
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass 300
HART
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass F/I 300/500 (e-book – PC version)
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesKompetenzbroschüre (CP)11/20Englisch -
Proline t-mass F/I 300/500 (e-book – Tablet version)
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesKompetenzbroschüre (CP)09/20Englisch -
Proline t-mass F/I 300/500
Das langzeitstabile Durchflussmessgerät mit dem
feinen Gespür für VerbrauchsgaseInnovationen (IN)09/20Deutsch -
Trasmettitori t-mass F/I 300/500
Il misuratore di portata a elevata stabilità di misura, per tutti i gas
di processo e utilityInnovationen (IN)09/20Italienisch -
Proline t-mass F/I 300/500
Le débitmètre pour les gaz d'une grande précision avec une excellente
stabilitéInnovationen (IN)09/20fr -
Proline t-mass F/I 300/500
The flowmeter with long-term stability and a keen sense for utility
gasesInnovationen (IN)09/20Englisch -
EDD Single, FDM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
Experion Version: R500Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 05.02.2021 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.4Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x1160)
HART,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R511
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 5.0
Plant Resource Manager Version: R4.03Device Type Manager (DTM)1.45.0.280Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_CDI_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x6460)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.45.0.127Language neutral -
DTM Single, T-mass300500_MR4_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x6460)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.04.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.45.0.127Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_t-mass300500_0x1160_0x01_0x01, 30.10.2020 (Flow, t-mass 300 500, 0x11
HART,
Plant Resource Manager Version: R4.02Faceplate1.00.00Language neutral -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: HE_01371_01.20
Hersteller Spezifikation: Heartbeat TechnologyHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00808_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00809_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00806_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00807_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00810_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Erklärungsnummer: EC_00805_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
T-MASS I, T-MASS F, t-mass, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, LNGmass, Dosimass
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8E-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, D8LB-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 21, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ec, Ex db eb, Ex db, Ex tbEx AusrüstungPortugiesisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: Ex ecEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex ecEx AusrüstungPortugiesisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,DEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: IECEx
Zündschutzart: [Ex ia], Ex ia, Ex tb, Ex ec, Ex db eb, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6I3B-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CMLEx AusrüstungJapanisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D,E,F,GEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: SIRA
Zündschutzart: [Ex ia], Ex tb, Ex ia tb, Ex db eb ia, Ex dbEx AusrüstungEnglisch -
T-MASS I, Promass O, Promass F, Promass E, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass X, Cubemass C, T-MASS F, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G
Produktwurzel: 8Q5B-, 8O5B-, 8F5B-, 8E5B-, 8S5B-, 8I5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8O3B-, 8Q3B-, 8F3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8S3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 8C5B-, 8C3B-, 8X5B-, O8E5B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, O8E3B-, O8O3B-, O8O5B-, O8X3B-, O8X5B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F3B-, 6F5B-
Region/Land:
Zulassungsstelle:Ex AusrüstungEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 31 Bestellnummer 71323007
Set Energieversorgung, 100-230VAC, Ex
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
Nr 31 Bestellnummer 71323008
Set Energieversorgung, 24VDC, Ex
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
Nr 31 Bestellnummer 71323009
Set Energ.vers.,100-230VAC/24VDC,Ex-frei
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass 300/500 digital, Ex-frei, Zone 2, Messumformergehäuse, Elektronikraum.
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer XPD0052-
ISEM electr.mod., t-mass 300/500 digital
Usage: t-mass 300/500 digital. Valid for approvals acc. feature 010. ISEM module V305-02.
-
-
-
Nr 39 Bestellnummer 71185788
Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer XPD0053-
ISEM electr.mod., t-mass 300
Usage: t-mass 300 Valid for approvals acc. feature 010. ISEM module V305-01.
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71323010
Set Modulhalterung, 300/500, Ex
Verwendung: Messumformergehäuse, Elektronikraum. Bestehend aus: Modulhalterung inkl. Verbindungsleiterplatte.
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer XPD0037-
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71323011
Set Modulhalterung, 300, Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse, Elektronikraum. Bestehend aus: Modulhalterung inkl. Verbindungsleiterplatte.
-
-
-
Nr 46 Bestellnummer 71323005
Set ISEM-Flachbandkabel, 300/500
Verwendung: Promag/Promass 300/500, t-mass 300, Messumformergehäuse.
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer XPD0038-
-
-
-
Nr 45 Bestellnummer 71323073
Set Klemmen Variante A, 300, Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
-
-
Nr 50 Bestellnummer XPD0031-
-
-
-
Nr 45 Bestellnummer 71327818
Set Klemmen Variante C, 300, Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
Nr 45 Bestellnummer 71323075
Set Klemmen Variante A, 300/500, Ex
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
Nr 45 Bestellnummer 71327819
Set Klemmen Variante C, 300/500, Ex
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
-
-
Nr 49 Bestellnummer 71323079
Set Klemme,Messumformer,getr.Anzeige,300
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum mit getrennter Anzeige. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71323016
Set Deckel, Schauglas, Alu, Ex-frei/Exde
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Schauglas Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.
-
Nr 20 Bestellnummer 71323017
Set Deckel, Glas, Alu,-50oC,Ex-frei/Exde
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 71323018
Set Deckel, blind, Alu, Ex-frei/Exde
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic/t-mass Flow 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.
-
Nr 21 Bestellnummer 71323019
Set Deckel, blind,Alu,-50oC,Ex-frei/Exde
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71323020
Set Deckel, Schauglas, Alu, Exd
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.
-
Nr 20 Bestellnummer 71323021
Set Deckel, Schauglas, Alu, -50oC, Exd
Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 71323022
Set Deckel, blind, Alu, Exd
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.
-
Nr 21 Bestellnummer 71323023
Set Deckel, blind, Alu, -50oC, Exd
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 70 Bestellnummer 71323026
Set Deckeldichtung, Schauglas/Blind
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: 10x O-Ring 110,7x3,53 HNBR.
-
Nr 70 Bestellnummer 71323027
Set Deckeldichtung,Schauglas/Blind,-50oC
Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 71323028
Set Deckel, Elektronikraum, Alu, Ex-frei
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.
-
Nr 22 Bestellnummer 71323029
Set Deckel, Elektr., Alu, -50oC, Ex-frei
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 74 Bestellnummer 71323030
Set Deckeldicht., Elektronikraum,Ex-frei
Verwendung: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.
-
Nr 74 Bestellnummer 71323031
Set Deckeldicht., Elektr., -50oC,Ex-frei
Verwendung: Promass/Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Bestehend aus: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 71323032
Set Deckel, Elektronikraum, Alu, Ex
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.
-
Nr 22 Bestellnummer 71323033
Set Deckel, Elektronikraum, Alu,-50oC,Ex
Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 74 Bestellnummer 71323036
Set Deckeldichtung, Elektronikraum, Ex
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.
-
Nr 74 Bestellnummer 71323037
Set Deckeldicht.,Elektronikraum,-50oC,Ex
Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 28 Bestellnummer 71323044
Set Deckel, abgesetzte Anzeige, Alu
Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.
-
Nr 28 Bestellnummer 71323045
Set Deckel, abgesetzte Anzeige,Alu,-50oC
Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 76 Bestellnummer 71323048
Set Deckeldichtung, abgesetzte Anzeige
Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.
-
Nr 76 Bestellnummer 71323049
Set Deckeldicht., abgese. Anzeige, -50oC
Verwendung: Abgesetzte Anzeige DKX001, Gehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 71 Bestellnummer 71323071
Set Dichtung Schnittstelle, 300/500
Verwendung: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR zu Schnittstelle.
-
Nr 71 Bestellnummer 71323072
Set Dichtung Schnittstelle,300/500,-50oC
Verwendung: Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ zu Schnittstelle, -50oC/-58oF.
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 71368488
Set Abdeckung Variante A, 300, Ex-frei
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/hygienisch, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.
-
Nr 11 Bestellnummer 71323081
Set Abdeckung Variante A, 300/500, Ex
Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.
-
-
-
Nr 87 Bestellnummer 71343505
Set Wetterschutzhaube, 300/500
Verwendung: Promag/Promass 300/500, Prosonic Flow/t-mass 300, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Wetterschutzhaube 4404, Montagematerial.
-
-
-
Bestellnummer 71351317
Set Wireless Antenne Weitbereich
Bestehend aus: Verbindungskabel im Messumformer, Ex Durchführung Antenne, 1,5m Kabel, Antenne, Winkel mit Ueberwurfmutter.
-
Bestellnummer 6X3BXX-
-
Bestellnummer DKX001-
Remote Display DKX001
Remote display and operating module of Proline 300 For more installation flexibility and better readability. Delivery: Depends on the selection in the indvidual product structure.
-
Bestellnummer DKX002-
Connection Cable for Remote Display
Connection Cable for Remote Display DKX001 of Proline 300.
-
Bestellnummer DK6ML-
Cold tap, atmospheric pressure, t-mass
Usage: t-mass 65I, 6BAB, 6TAB, 6I3B, 6I5B. For insertion version. For mounting and extracting the device at atmospheric pressure. Min. insertion length: 335mm (13in).
-
Bestellnummer DK6003-
Hot tap, process pressure, 300/500
Usage: t-mass 6I3B, 6I5B Insertion and withdrawal of sensor under pressure without process interruption.
-
Bestellnummer DK6004-
Plate conditioner 35 hole, t-mass
Usage: t-mass I 300/500 -200oC...+400oC / -330...+750oF
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-