Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohre
DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408
DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Prozessanschlüsse
Flanschanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
Gewindeanschlüsse
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Messfühler
Unidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirektional
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Rückflusserkennung
Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Anwendungsgebiet
Die patentierte Aufnehmerbauform des t-mass F gewährleistet überragende Messstabilität in der thermischen Inline-Durchflussmessung. Er kompensiert in Echtzeit Änderungen der Prozessbedingungen: Temperatur, Druck, Strömungsrichtung und Gastyp. Der innovative Getrenntmessumformer von t-mass F 500 bietet maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Verbrauchs- und Prozessgasen sowie Gasgemischen in kleinen Rohren
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung mit DN 15...100 (1/2...4")
Bidirektionale Messung und hohe Messleistung
Patentierter driftfreier Messaufnehmer mit SIL 2
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Flexible, bequeme Programmierung auf Basis von 21 Standardgasen oder daraus wählbaren Gasgemischen
Prozesskontrolle auf hohem Niveau – exzellente Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit
Zuverlässige Überwachung – Erkennung von Prozessstörungen und Rückfluss
Einfache Wartung – ausbaubarer Messaufnehmer
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline t-mass F 500
Deutsche Version - 07/2023
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01502DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline t-mass F 500
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
5.4 MB
Dateiname:
TI01502DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline t-mass F 500
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
HARTEN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
7.4 MB
Dateiname:
BA01996DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline t-mass F 500
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Modbus RS485EN DE 28/07/202305/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2023
Dateigröße:
6.7 MB
Dateiname:
BA01998DDE_0323-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline t-mass 500 Modbus RS485
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 15/03/202401/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
15/03/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
GP01146DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline t-mass 500 HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
EN DE 01/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2021
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
GP01145DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 500 – digital HART
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01446DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline 500 – digital Modbus RS485
Messumformer mit Thermischem Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA01447DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline t-mass F
Thermischer Massedurchfluss-Messaufnehmer
EN DE 05/07/202117/09/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
928.5 KB
Dateiname:
KA01442DDE_0221.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-