-
Schulung oder Weiterbildung
Proline t-mass A 150
Thermisches Massedurchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für kostengünstige Messung und einfache Überwachung von Verbrauchsgasen
Das Inline-Messgerät t-mass A 150 wurde speziell für die kostengünstige Messung von Verbrauchsgasen, insbesondere Druckluft, entwickelt. Es ermöglicht Trendmessungen und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Verteilnetzen. Die Vierleitertechnologie ist in einem kompakten und robusten Aluminiumgehäuse untergebracht. Erhältlich mit oder ohne Anzeige. Über die Anzeige können kundenspezifische Einstellungen eingegeben und von Gerät zu Gerät übertragen werden.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
3 % v.M.
4 % v.M.
5 % v.E.
(abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss") -
Messbereich
0,5...910 kg/h (1,1...2002 lb/h)
0,5...1365 kg/h (1,1...3003 lb/h)
(für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss") -
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L)
Einsteckrohr: 1.4404 (316L)
Messrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Anschluss 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Optimale Prozessüberwachung – einfache Messung auch bei kleinen Drücken und Fließgeschwindigkeiten
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, kaum Druckverluste und...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Geeignet für Luft, Kohlendioxid, Stickstoff und Argon in kleinen Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15…50 (1/2…2")
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline t-mass A 150
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Technische Information (TI) -
Proline t-mass A 150
HART
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline t-mass A, B 150
HART
Beschreibung Geräteparameter
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline t-mass A 150
Thermisches Massedurchfluss-Messgerät
Kurzanleitung (KA)03/20Englisch -
Replacing sensor A+B
Installation Instructions
t-mass A, B 150
Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Replacing small parts
Installation Instructions
t-mass A, B, T 150
Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the display module
Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50Einbauanleitung (EA) -
Proline t-mass 150
ATEX: II3G Ex nA IIC T4…T1
IECEx: Zone 2 Ex nA IIC T4…T1
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Proline t-mass A 150
Information on the Pressure Equipment Directive
Special documentation
Thermal Mass Flow Measuring System
Sonderdokumentation (SD) -
Trait d'union 57 - Edition Agroalimentaire
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)07/13fr -
Trait d'union 57 - Edition des sciences de la vie
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)07/13fr -
Trait d'union 56 - Edition Process
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)06/13fr -
Trait d'union 56 - Edition Eau et Environnement
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)06/13fr -
Yardımcı işletmelerde akış ölçümü
Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri
Kompetenzbroschüre (CP)07/14Türkisch -
Mesure de débit dans les circuits auxiliaires
Solutions sur mesure pour la gestion de l'énergie : air comprimé, gaz,
vapeur et eauKompetenzbroschüre (CP)07/14fr -
Proline t-mass A 150 / B 150
Cost-effective flowmeter for utility gases
Simple and robust measuring technologyInnovationen (IN)04/14Englisch -
Proline t-mass A 150 / B 150
Cenově efektivní prů�tokom�ěr pro technické plyny
Jednoduchý a robustníInnovationen (IN)04/14Tschechisch -
Proline t-mass 150
Un débitmètre robuste, simple et économique pour la mesure des gaz
industrielsInnovationen (IN)04/13fr -
Proline t-mass 150
American Version
Cost-effective flowmeter for utility gases
Simple and ruggedInnovationen (IN)04/12Englisch -
Proline t-mass A 150 / B 150
Das kostengünstige Durchflussmessgerät für Versorgungsgase
Einfache und robuste MesstechnikInnovationen (IN)03/14Deutsch -
Proline t-mass 150
Un débitmètre robuste, simple et économique pour la mesure des gaz
industrielsInnovationen (IN)02/13fr -
T-Mass A150
Thermischer Massedurchflussmesser für Gase (Luft) zur kontinuierlichen
Erfassung des
Durchflusses in kg/h oder Nm³/h und der Temperatur in KompaktbauformAusschreibungstext06/20Deutsch -
EDD Single, EH_HART_FL_t-mass150_0x0066_0x01_0x01_AMS, 31.03.2014 (Flow, t-mass 150, 0x0066)
HART,
AMS Version: 11.5Electronic Data Description (EDD)1.00.02Language neutral -
EDD Single, EH_HART_FL_t-mass150_0x0066_0x01_0x01_PDM, 31.03.2014 (Flow,
t-mass 150, 0x0066)
HART,
PDM Version: 6.1Electronic Data Description (EDD)1.00.02Language neutral -
DTM Single, t-mass150_6xABxx_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 26.10.2020 (Flow, t-mass 150, 0x0066)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.162Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, EH_HART_FL_T-Mass150_0x0066_0x01_0x01_PRM, 31.03.2014 (
Flow, t-mass 150, 0x0066)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.05Faceplate1.00.02Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
t-mass, t-mass A
Produktwurzel: 65F-, 6AAB-
Erklärungsnummer: EC_00055_03.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
t-mass A, t-mass B, t-mass T
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-
Erklärungsnummer: EC_00295_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
t-mass A, t-mass B, t-mass T
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, O6AAB-
Erklärungsnummer: EC_00296_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
t-mass
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC № RU D-CH.AL32.B.03555MiscellaneousRussisch -
t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
t-mass A, t-mass B, t-mass L, t-mass T
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, 6LAB-, O6AAB-, O6BAB-, O6LAB-, O6TAB-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
t-mass A, t-mass B, t-mass L, t-mass T
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-, 6TAB-, 6LAB-, O6AAB-, O6BAB-, O6LAB-, O6TAB-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/Ex AusrüstungEnglisch -
t-mass A, t-mass B
Produktwurzel: 6AAB-, 6BAB-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglisch -
t-mass, t-mass A, t-mass B
Produktwurzel: 65F-, 65I-, 6AAB-, 6BAB-
Region/Land: Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 50322_1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71158893
Set 10 Klemmenblock, 8-Pol, t-mass 150
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0006-
-
-
-
Nr 40 Bestellnummer XPD0024-
Display module, SD02, push buttons
For housing: GT18, GT19, GT20. Usage: FMP50/51/52/53/54/55/56/57, FMR50/51/52/53/54/56/57, FMR60/62/67, FHX50. Promass 200/TB2, Prosonic Flow 200, t-mass 150, Promag 200, Prowirl 200. Consists of: Display SD02, helix cable, ribbon cable, connector cover.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71158894
Set Deckel Alu, Schauglas, Dichtung
Verwendung: t-mass 150. Werkstoff: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 88,50x3,53 NBR,PTFE beschichtet.
-
Nr 20 Bestellnummer 71158895
Set Deckel Alu, Blindversion, Dichtung
Verwendung: t-mass 150. Werkstoff: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 88,50x3,53 NBR,PTFE beschichtet.
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115505
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71115509
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2"(Stopfen Ms)
-
Nr 15 Bestellnummer 71240315
-
Nr 15 Bestellnummer 71240316
-
-
-
Nr 65 Bestellnummer 71158896
Set Gehäusedichtungen, t-mass 150
Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 NBR,PTFE beschichtet, Deckel Elektronikraum. O-Ring 36,10x3,53 HNBR, Gehäuse/Sensor.
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 71158897
Set Gehäuseteile, t-mass 150
Bestehend aus: Belüftungsstopfen, Messing Nickel. Druckausgleichsfilter, PTFE. Gewindestift M8x12 A2.
-
-
-
Bestellnummer 71240320
Set Wetterschutzhaube, t-mass 150
Bestehend aus: Wetterschutzhaube, Montagematerial.
-
Bestellnummer DK6ST-
Plate flow conditioner 19 hole
19 hole flow conditioner for retrofitting to t-mass 65F and t-mass A 150 sensor.
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
Vorgänger