Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promag 55S
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Produktbild: Durchflussmessgerät Proline Promag 55S für Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion ©Endress+Hauser

Proline Promag 55S für Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion

Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip

Das Durchflussmessgerät mit besonderer Abrasionsresistenz und integrierter Feststoffanteil-Diagnose

Promag S ist der Spezialist für inhomogene, abrasive und korrosive Messstoffe. Die robuste Meassaufnehmer-Bauform mit industrieoptimierten Auskleidungen ermöglicht den Einsatz in schwierigsten Umgebungen und Messaufgaben wie Abwasserbehandlung, Zellstoff- und Papierherstellung oder in der Grundstoff- und Metallindustrie. Dank seinem leistungsstarken Messumformer misst Promag 55S nicht nur Durchfluss zuverlässig, sondern berechnet auch den Feststoffanteil – und dies bei geringem Wartungsaufwand.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Volumenfluss: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
      Optional: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

    • Messbereich

      0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      0...+60 °C (+32...+140 °F), 0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4...+122 °F), –20...+180 °C (–4...+356 °F), –20...+150 °C (–4...+266 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 40, Cl. 300, JIS 20 K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi, PFA, PTFE, Naturgummi
      Elektroden:: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinium, Duplex 1.4465, Wolframkarbid, Titanum

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Exzellente Signalstabilität durch einzigartige Signalverarbeitung

    • Maximale Sicherheit – branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen

    • Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung

    • Wartungsfrei – keine beweglichen...

  • Anwendungsgebiet

    • Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität

    • Ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion.

    Geräteeigenschaften

    • Verstärktes Spulensystem

    • Zahlreiche...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Das Durchflussmessgerät mit besonderer Abrasionsresistenz und integrierter Feststoffanteil‐Diagnose. Exzellente Signalstabilität durch einzigartige Signalverarbeitung. Ideal für anspruchsvollste Anwendungen mit hohem Feststoffanteil und hoher Abrasion.

  • Messaufnehmer‐Features

    Maximale Sicherheit – branchenoptimierte Messelektroden und Auskleidungen. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Verstärktes Spulensystem. Zahlreiche Messrohrauskleidungen.

  • Messumformer-Features

    Höchste Performance – mit integrierter Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe. Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Zwei Schaltsausgänge.

  • Nennweitenbereich

    DN 15...600 (1/2"...24")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohrauskleidung: Polyurethan, Hartgummi, PFA, PTFE, Naturgummi
    Elektroden:: 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantalum, Platinium, Duplex 1.4465, Wolframkarbid, Titanum

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss: ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Optional: ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Messbereich

    0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Cl. 300, JIS 20 K

  • Messstofftemperaturbereich

    0...+60 °C (+32...+140 °F), 0...+80 °C (+32...+176 °F), –20...+50 °C (–4...+122 °F), –20...+180 °C (–4...+356 °F), –20...+150 °C (–4...+266 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet
    Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss

  • Schutzart

    IP 67 (Type 4x enclosure) IP 68 (Type 6P enclosure) optional für Getrenntversion

  • Anzeige/Bedienung

    vierzeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
    Touch control

  • Ausgänge

    4...20mA
    (aktiv/passiv) Impuls-/ Frequenzausgang (aktiv/passiv)
    Zwei Statusausgänge

  • Eingänge

    Status
    Stromausgang

  • Digitale Kommunikation

    HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Energieversorgung

    AC 20...260 V
    DC 20...64 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX
    FM
    CSA

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN, PED

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Trinkwasserzulassung: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • Vorgänger