Promag 53L
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 53
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 53
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 53
MODBUS RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 53
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 53
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)11/17Englisch -
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Conversion kits for flexible assignment inputs/outputs
Installation Instructions
Promag 53
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Installing ground disks
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Bus plug FF
Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93Einbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Converting the Transmitter
Promag 50, 53 W, L , Promag W, L 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
Einbauanleitung (EA) -
Replacing I/O-board and subprints for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, CNGmass 8DF, Cubemass 8CN
Einbauanleitung (EA) -
Proline Promag 53
Division 1
Ex documentation
Ex-Dokumentationen zu den Betriebsanleitungen Promag 53.
Ex
documentation for the Promag 53 operating instructions.
Documentation Ex relative aux mises en service Promag 53.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 53L
Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Innovation brochure - Proline Promag 10L / 50L / 53L
The no-frills flowmeter for water: Robust – Economical – Precise
The compact allrounder
Innovationen (IN)03/13Englisch -
GSD Single, GSD_EH_DP_FL_Promag_0x1526a_0x07_0x02_DPLIB, 17.04.2014 (Flow
, Promag, 0x1526a)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.10Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promag_0x1527a_V03_06_01_PALIB3, 22.04.2014 (Flo
w, Promag, 0x1527a)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.01Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promag_0x1042_0x01_0x01, 23.10.2015 (Flow, Prom
ag)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag_0x0042_0x09_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag, 0x0042)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_FL_Promag_0x1042a_0x05_0x01, 07.04.2014 (Flow, Promag,
0x1042a)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag53_0x0042_0x08_0x02, 04.08.2015 (Flow, Promag)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag53_0x1527a_0x07_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1527a)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag53_0x1526a_0x07_0x01, 16.01.2019 (Flow, Promag, 0x1526a)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag_0x0042_0x09_0x01, 09.04.2015 (Flow, Promag)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_FL_Promag53_0x1042a_0x05_0x01, 13.01.2015 (Flow, Proma
g, 0x1042a)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.5, 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag_0x0042_0x09_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag, 0x0042)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag_53_PA_V3_06_xx, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1527a)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_53_DP_V3_06_xx, 19.10.2020 (Flow, Promag, 0x1526a)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_53_HART_FW2_07_zz_Dev_Rev_09, 27.10.2020 (Flow, Promag, 0x0042)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_53_HART_FW2_03_zz_Dev_Rev_8, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0042)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promag_53x_0x1042_0x01_0x01, 20.11.2018 (Flow, Promag, 0x1042)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.65.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Flow_1_05_00, 22.07.2015 (Flow)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.12Faceplate1.05.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_FL_Promag53_0x1042a_0x05_0x01, 07.04.2014 (Flow,
Promag, 0x1042a)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.10Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag_0x0042_0x09_0x01, 09.04.2015 (Flow, Promag)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.12Faceplate1.00.00Language neutral -
Product Family: Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag L,
Promag W
Produktwurzel: 5W4B-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5L4B-, 10W-, 10L-, 55W-, 55L-
HerstellererklärungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-
Erklärungsnummer: EC_00288_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 53, Promag 51, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 55H-, 53L-, 50L-, 50D-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D T6...T1, I/1/A,B,C,D T5, II/1/E,F,G T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 53, Promag 51
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 53L-, 50L-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-, 51L-, 51H-, 51E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55W-, 55S-, 55P-, 55L-, 55H-, 55E-, 55D-, 53W-, 53S-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 53D-, 51W-, 51S-, 51P-, 51L-, 51H-, 51E-, 51D-, 50W-, 50S-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T5, II/1/E,F,G/T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D
Zündschutzart: ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag W, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag L
Produktwurzel: 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 10L-, 10W-, 5W4B-, 5W8B-, O5W1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53P-, 53W-, 55S-, 55H-, 53L-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFIBUS PA PROFILE 3.0Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promag 53
Produktwurzel: 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50096745
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71039466
-
Nr F Bestellnummer 50096747
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 71039468
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50106085
Set Messverstärker PMAG 53 WEA
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039454
Set Messverstärker 53 WEA HE
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106087
-
Nr B Bestellnummer 71039456
Set Messverstärker 53 SEA HE
Sprache: JA, ID, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106086
Set Messverstärker PMAG 53 EES
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039455
Set Messverstärker 53 EES HE
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50108133
-
Nr B Bestellnummer 71039457
-
Nr B Bestellnummer 71261680
-
Nr B Bestellnummer 71261682
Set Verst. 53, HART7, DE+FR+IT+ES+EN, HE
Sprache: DE+FR+IT+ES+EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71261686
-
Nr B Bestellnummer 71261687
Set Verst. 53, HART7, RU+NL+PT+CS+EN, HE
Sprache: RU+NL+PT+CS+EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71261690
-
Nr B Bestellnummer 71261692
Set Verst. 53, HART7, ZH+PL+ID+EN, HE
Sprache: ZH+PL+ID+EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71261693
-
Nr B Bestellnummer 71261694
Set Verst. 53, HART7, JA+SV+NO+FI+EN, HE
Sprache: JA+SV+NO+FI+EN HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098300
-
Nr C Bestellnummer 71039475
Set I/O Strom/Frequenz/2Relay HE EX
53/55/83 HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 50098301
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
-
Nr C Bestellnummer 71039476
Set I/O Strom/Frequenzausgang HE EX
53/55/83 HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 71066579
-
Nr C Bestellnummer 71066580
-
Nr C Bestellnummer 71095035
-
Nr C Bestellnummer 71095037
Set I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
53/55/83 HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 71021742
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
-
Nr C Bestellnummer 71039484
-
-
-
Nr D Bestellnummer 71021743
-
Nr D Bestellnummer 71039485
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
53/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr D Bestellnummer 50108002
-
Nr D Bestellnummer 71039486
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein2Steckp.HE Ex
53/55/83 HE = rauhe Umgebung
-
Nr D Bestellnummer 50096833
-
Nr D Bestellnummer 71039477
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
53/55/8X HE = rauhe Umgebung
-
Nr D Bestellnummer 71105712
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50096834
-
Nr 2 Bestellnummer 71039487
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50096835
-
Nr 3 Bestellnummer 50096835
-
Nr 3 Bestellnummer 71039489
-
Nr 3 Bestellnummer 71039489
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50096837
-
Nr 4 Bestellnummer 71039492
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50098562
-
Nr 6 Bestellnummer 71039488
-
-
-
Nr 37 Bestellnummer 71105711
Set Subprint 53/83 Ethernet
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50096755
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50096754
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
Nr G Bestellnummer 71105709
Set Bus/Anschlussprint 53/83Ethernet
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50094015
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
-
Nr 19 Bestellnummer 71039496
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
Nr A Bestellnummer 71039497
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Verwendung: 10/50/53/55 HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50094004
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003948
Set S-Dat Promag 53 programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 26 Bestellnummer 50094038
-
Nr 26 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
Nr 15 Bestellnummer 50094984
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
-
Nr 15 Bestellnummer 71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
-
Nr 15 Bestellnummer 71029350
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
-
Nr 15 Bestellnummer 71029351
Set 2 Kabelverschraub. G1/2" Nema 6P
-
Nr 15 Bestellnummer 71029352
Set 2 Kabelverschraub. NPT1/2" Nema 6P
-
Nr 15 Bestellnummer 71105713
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
-
Nr 15 Bestellnummer 71105713
Set 1 Busstecker 53/83 Ethernet
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 23 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, Kabel Getrennt
10/50/51/53/55/400/800 1 Set besteht aus 1 Signalkabel und 1 Spulenkabel
-
Bestellnummer 53XXX-
Promag 53, Messumformer
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer DK5UI-
Promag 53, Umbausatz Ein-/Ausgang
Der Umbausatz besteht aus der Umbau- anleitung, Gerätedokumentation, Umbauschild, Anschlussschild und den umrüstbaren I/O Modulen.
-
Bestellnummer DK5SO-
Promag 53/55, Software Paket
Chip für Freigabe der Software Funktionalität. Hinweis: Die Lizenz ist verbunden mit einer spezifischen Seriennummer (S-DAT).
-
Bestellnummer DK5GC-
-
Bestellnummer DK5GD-
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Besteht aus 1 Erdungs-/Kantenschutzscheibe
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-