-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Promag 51W
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Der Messaufnehmer mit Schutzart IP68 (Type 6P inkl.) kombiniert mit Messumformer für den Eichbetrieb
Promag W ist ein spezialisierter Messaufnehmer für alle Anwendungen in der Wasserindustrie. In Verbindung mit dem bewährten Messumformer Promag 51 mit Drucktastenbedienung eignet sich Promag 51W für die hochgenaue Messung von Flüssigkeiten in verschiedensten Standardanwendungen. Er ist die bevorzugte Lösung für den eichpflichtigen Betrieb. Promag 51W ist als Kompakt- oder Getrenntausführung erhältlich.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
±0.5%
±0.2% (optional) -
Messbereich
0...110'000 m3/h
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+80°C
-
Max. Prozessdruck
PN6...40
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Sicherer, zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollständig verschweißter Messaufnehmer
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Qualität – für Anwendungen im...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Der Spezialist für anspruchsvollste Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie.
Geräteeigenschaften
Internationale Trinkwasserzulassungen
Schutzart IP68 (Type...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 51P, 51W
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen
Verkehr mit Kaltwasser.Technische Information (TI) -
Proline Promag 51
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen
Verkehr mit Kaltwasser.(Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation)Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 51
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für den gesetzlich
messtechnisch kontrollierten EinsatzBetriebsanleitung (BA) -
Promag 51 W/P
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromag 51
W/P.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 51
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Für den
eichpflichtigen Verkehr mit KaltwasserKurzanleitung (KA)07/09Englisch -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Exchanging lead seal
Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Installing ground disks
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Replacing exchangeable measuring electrodes
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Proline Promag 50, 51
ATEX II2G, II2(1)G, II2D
IECEx Zone 1, 21
Ex documentation
Ex-Dokumentationen zu den Betriebsanleitungen Promag 50 und Promag 51.
Ex documentation for the Promag 50 and Promag 51 operating instructions.
Documentation Ex relative aux mises en service Promag 50 et Promag 51.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Promag 50/51
ATEX II 2G
Ex documentation
Ex-Dokumentationen zu den Betriebsanleitungen BA046D und BA049D.
Ex documentation for the BA046D and BA049D operating instructions.
Documentation Ex relative aux mises en service
BA046D et BA049D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 50, 51
NEPSI Zone 1, Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 50, 51, 53
Software Version 2.01.00
Special Documentation
Zusatzdokumentation zur Software-Version 2.01.00
Additional
documentation for software version 2.01.00Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10/50/51/53W, 55S
DN50 (2"): hard rubber lining
Special Documentation
Supplementary information for devices with flanges, nominal diameter
DN50 (2") and hard rubber liningSonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10W, 50W, 51W, 53W
Pressure rating PN6 for DN
&
8805;350
Special Documentation
Supplementary documentation for the Operating Instructions, Technical
Information
Pressure rating PN6 for nominal diameters DN 350
to 1000 (14"to 40")
Zusatzdokumentation zur
Betriebsanleitung, Technischen Information
Druckstufe PN6 für
Nennweiten DN 3501000 (14"40")Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 51
Additional note
Special Documentation
Zusatznotiz zur EG-Konformitätserklärung zur Messgeräterichtlinie
Additional note to the EC declaration of conformity for the measuring
instruments directive
Note complémentaire à la déclaration de conformité CE relative à la
directive sur les instruments de mesureSonderdokumentation (SD) -
Information
NEMA 6P
Special Documentation
Proline Promag W, P
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.01.03Herstellerinformation (MI) -
Proline Prowirl 73
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prowirl 73 HART: 1.03.03Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.04.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 1.06.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.01.02Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 51
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 51 HART: 2.03.00Herstellerinformation (MI) -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag51_0x0043_0x06_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag51_0x0043_0x08_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag51_0x0043_0x09_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag51_0x0043_0x07_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V1_06_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V2_01_xx, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V2_02_xx, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V1_04_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V2_03_xx, 28.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_HART_FW2_04_zz_Dev_Rev_9, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_51_V2_00_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0043)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Promag 51
Produktwurzel: 51P-, 51W-
Erklärungsnummer: HE_00167_01.15HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Promag 51
Produktwurzel: 51P-, 51W-
Erklärungsnummer: EC_00273_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-
Erklärungsnummer: EC_00288_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 50W-, 50P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10E-, 55S-, 53W-, 53P-, 53E-, 51W-, 51P-
Erklärungsnummer: EC_00054_04.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50H-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1, zone 21
Zündschutzart: Ex d e ia, Ex d e ia [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 53, Promag 51, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 55H-, 53L-, 50L-, 50D-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D T6...T1, I/1/A,B,C,D T5, II/1/E,F,G T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 50L-, 50D-, 51W-, 51P-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx Ausrüstung -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 51H-, 51P-, 51W-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex db eb, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53H-, 53P-, 53W-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Kategorie: zone 21, zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2(1) G
Zündschutzart: Ex db eb, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50H-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex d e [ia], Ex e [ia], Ex tb, Ex d e [ia Ga]Ex AusrüstungRussisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55W-, 55S-, 55P-, 55L-, 55H-, 55E-, 55D-, 53W-, 53S-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 53D-, 51W-, 51S-, 51P-, 51L-, 51H-, 51E-, 51D-, 50W-, 50S-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D
Zündschutzart: ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T5, II/1/E,F,G/T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 50H-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53H-, 53P-, 53W-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 2Ex AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 53, Promag 51
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 53L-, 50L-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-, 51L-, 51H-, 51E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 10W-, 50L-, 50W-, 51W-, 53W-, 5L4C-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5W1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5P1B-, O5P2B-, O5W1B-, 10D-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 51W-, 50W-, 10W-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag P
Produktwurzel: 5W5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 55S-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 5W8C-, 5W8B-, 5L8B-, 10W-, 10L-, O5P2B-, O5P1B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P2B-, 5P1B-, 10P-, 50P-, 51P-, 53P-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch -
Promag 51
Produktwurzel: 51P-, 51W-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: PTB
Zulassungsnummer: DE-07-MI001-PTB014MetrologyDeutsch , Englisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch -
Promag 51
Produktwurzel: 51P-, 51W-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: OIML
Zulassungsnummer: R49/2006-DE1-08.03MetrologyEnglisch -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50D-, 23P-, 23H-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10D-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12129MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50096745
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50096747
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50096759
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50106082
Set Messverstärker PMAG 51 WEA
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN
-
Nr B Bestellnummer 50106083
Set Messverstärker PMAG 51 EES
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN
-
Nr B Bestellnummer 50106084
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50108132
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50108131
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50094015
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Bestellnummer 71003947
Set S-Dat Promag 51 programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 26 Bestellnummer 50094038
-
Nr 26 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098040
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
-
Nr 15 Bestellnummer 71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
-
Nr 15 Bestellnummer 71029350
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Sensor
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 23 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer 50093681
Set 2 Wechselelektroden PMAG F/W 4435
-
Bestellnummer 50100695
Set Plombierschrauben PMAG 51
-
Bestellnummer 71133599
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, Kabel Getrennt
10/50/51/53/55/400/800 1 Set besteht aus 1 Signalkabel und 1 Spulenkabel
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer DK5GC-
-
Bestellnummer DK5GD-
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Besteht aus 1 Erdungs-/Kantenschutzscheibe
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-
-
Vorgänger
-
Nachfolger