Promag 50D
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 50D
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem.
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Wasser- oder
Abwasserapplikationen.Technische Information (TI) -
Proline Promag 50
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag
50.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 50
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 50
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 50D
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)08/15Englisch -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing I/O-board and subprints for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, CNGmass 8DF, Cubemass 8CN
Einbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
Einbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Proline Promag 50
Division 1
Ex documentation
Ex-Dokumentationen zu den Betriebsanleitungen Promag 50.
Ex
documentation for the Promag 50 operating instructions.
Documentation Ex relative aux mises en service Promag 50.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Reference Topology ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document specifies the Open Integration Reference Topology ME01.
All content of
this document is jointly developed, reviewedand approved by Mitsubishi
Electric and
Endress+Hauser as a common deliverable of Open Integration.Sonderdokumentation (SD) -
List of Tested Devices and Versions ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document lists all relevant components and devices with versions as
used for
testing of the Reference Topology ME01. All content of this document is
jointly
developed, reviewed and approved by Mitsubishi Electric and
Endress+Hauser as a
common deliverable of Open Integration.Sonderdokumentation (SD) -
Integration Test Summary ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document provides a brief summary of Open Integration tests for
Reference
Topology ME01. All content of this document is jointly developed,
reviewed and
approved by Mitsubishi Electric and Endress+Hauser as a common
deliverable of Open
Integration.Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 50, 53
Handbuch zur funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Simatic PDM HART Package 1.14.00
Herstellerinformation
beinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.14.00Herstellerinformation (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Herstellerinformation beinhaltet PRM - Geräteliste, Freigabehinweise –
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.08.00Herstellerinformation (MI) -
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 1.06.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 50)
Neue Softwareversion:
Promag 50 PROFIBUS PA: 3.04.00Herstellerinformation (MI) -
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.04.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 50)
Neue Softwareversion:
Promag 50 PROFIBUS PA: 2.03.01Herstellerinformation (MI) -
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Herstellerinformationbeinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise –
PROFIBUS
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.01.02Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.03.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 50)
Neue Softwareversion:
Promag 50 PROFIBUS DP: 3.06.10Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 50)
Neue Softwareversion:
Promag 50 PROFIBUS DP: 3.04.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.01.03Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 50)
Neue Softwareversion:
Promag 50 PROFIBUS DP: 3.06.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.02.00Herstellerinformation (MI) -
AMS HART Package V1.12.00
Herstellerinformation beinhaltet AMS - Geräteliste, Freigabehinweise -
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 50
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 50 HART: 2.01.01Herstellerinformation (MI) -
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Arbeitsgebiete (FA)11/13Polnisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Cost transparency through energy monitoring
Data collection and visualization of the energy consumption.
Fallbeispiele (CS)01/13Englisch -
Innovation Brochure - Proline Promag 10D/50D - For efficient water flow
measurement
The streamlined solution for cost-conscious users
Innovationen (IN)10/09Japanisch -
GSD Single, GSD_EH_DP_FL_Promag_0x1546_0x07_0x02_DPLIB, 17.04.2014 (Flow,
Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.10Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promag_0x0x1525_0x08_0x01_PALIB, 22.04.2014 (Flo
w, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.01Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_DP_FL_Promag_0x1546_V03_01_00_DPLIB, 17.04.2014 (Flow,
Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.01.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promag_0x1525_V02_03_00_PALIB, 22.04.2014 (Flow,
Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.03.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promag_0x1525_V01_00_00_PALIB, 22.04.2014 (Flow,
Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x06_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x08_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x07_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x02_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x09_0x02, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag50_0x1546_0x04_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x06_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x01_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x07_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x08_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50D_0x0041_0x09_0x02, 06.08.2015 (Flow, Pro
mag)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag50_0x1546_0x05_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promag50_0x1525_0x03_0x01, 17.01.2019 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag50_0x1546_0x06_0x01, 16.01.2019 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x03_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x05_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x02_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag50_0x0041_0x04_0x01, 12.11.2018 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag50_0x1546_0x07_0x01, 16.01.2019 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag_50_DP_V3_01_00, 19.10.2020 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_DP_V3_02_xx, 19.10.2020 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V2_03_00, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_DP_V3_04_xx, 19.10.2020 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V1_00_xx___V1_01_xx, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_DP_V3_06_xx, 19.10.2020 (Flow, Promag, 0x1546)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.11.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V3_05_xx, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V3_06_xx, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V2_00_01___2_02_02, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_PA_V3_04_xx, 20.10.2020 (Flow, Promag, 0x1525)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promag_50_HART_FW2_04_zz_Dev_Rev_9, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V2_00_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V1_02_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V1_04_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V1_06_0x, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V2_03_xx, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V2_01_xx, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_50_V2_02_xx, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0041)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 50D-, 50E-, 50H-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53E-, 53H-, 53L-, 53P-, 53W-
Erklärungsnummer: EC_00288_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55W-, 55S-, 55P-, 55L-, 55H-, 55E-, 55D-, 53W-, 53S-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 53D-, 51W-, 51S-, 51P-, 51L-, 51H-, 51E-, 51D-, 50W-, 50S-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D
Zündschutzart: ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, I/1/A,B,C,D/T5, II/1/E,F,G/T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, ISEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 53, Promag 51, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 53P-, 53W-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 55H-, 53L-, 50L-, 50D-, 53E-, 51W-, 51P-, 50E-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D T6...T1, I/1/A,B,C,D T5, II/1/E,F,G T5
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga] IIC T6...T1 Gb, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 50, Promag 51, Promag 53
Produktwurzel: 53W-, 53P-, 53H-, 50P-, 50W-, 50H-, 50L-, 50D-, 51W-, 51P-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx Ausrüstung -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag 50, Promag D
Produktwurzel: 10D-, 50D-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5P1B-, O5P2B-, O5W1B-, 10D-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 50
Produktwurzel: 50D-, 50P-, 50W-, 50H-, 50L-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFIBUS PA PROFILE 3.0Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50D-, 23P-, 23H-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10D-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12129MetrologyRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50096745
Set NTP 50/51/53 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71039466
-
Nr F Bestellnummer 50096747
Set NTP 50/51/53 20-55VAC 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 71039468
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50106073
Set Messverstärker PMAG 50 WEA
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039445
Set Messverstärker 50 WEA HE
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106075
-
Nr B Bestellnummer 71039447
Set Messverstärker 50 SEA HE
Sprache: JA, ID, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106074
Set Messverstärker PMAG 50 EES
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039446
Set Messverstärker 50 EES HE
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50096759
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
-
Nr C Bestellnummer 71039473
-
Nr C Bestellnummer 50096757
-
Nr C Bestellnummer 71039474
-
Nr C Bestellnummer 71066579
-
Nr C Bestellnummer 71066580
-
Nr C Bestellnummer 50096756
Set Com Pline 50/90 Stromausg. Ex
-
Nr C Bestellnummer 71039710
-
Nr C Bestellnummer 71021742
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
-
Nr C Bestellnummer 71039484
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50108132
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50108131
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50094015
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
-
Nr 19 Bestellnummer 71039496
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
Nr A Bestellnummer 71039497
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Verwendung: 10/50/53/55 HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003946
Set S-Dat Promag 50 programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 26 Bestellnummer 50094038
-
Nr 26 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 23 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, Kabel Getrennt
10/50/51/53/55/400/800 1 Set besteht aus 1 Signalkabel und 1 Spulenkabel
-
Bestellnummer 50XXX-
Promag 50, Messumformer
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer DKD-
Promag D, Montageset
Ein Montageset besteht aus Gewindebolzen Zentrierhülsen, Muttern und Unterlagsscheiben und einem Satz EPDM Flanschdichtungen. Nachbestellbar, Ersatz für M1, M2
-
Bestellnummer DK5DD-
Promag D, Dichtungsset
Ein Dichtungsset besteht aus 2 Flanschdichtungen
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-