-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Promag 10L
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät mit gewichtsoptimiertem Messaufnehmer und höchster Kosteneffizienz
Promag L ist ein vielseitiger Standard-Messaufnehmer für die Wasser- und Abwasserwirtschaft. Dank seines Los-Flanschkonzepts kann das Gerät flexibel und unabhängig von der Ausrichtung des Lochkreises im Rohrleitungsflansch installiert werden. In Verbindung mit dem Messumformer Promag 10 für Basisanwendungen und direkter Integration ermöglicht Promag 10L die hochgenaue Messung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungen. Er ist die bevorzugte Lösung für minimale Betriebskosten.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (±0,5 % v.M. ± 0,08 in/s)
-
Messbereich
9 dm³/min...162 000 m³/h (2.5 gal/min...1030 Mgal/d)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4...+194 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 16, Class 150
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PTFE; Polyurethane; Hard rubber
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Reduzierte Einbaukosten – flexible Montage durch einzigartiges Losflanschkonzept (DN < 350/14")
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Kostengünstig – ausgelegt für einfache...
-
Anwendungsgebiet
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Vollständig geeignet für Standardanwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie
Geräteeigenschaften
Bis zu 30 % geringeres Messaufnehmer-Eigengewicht
Nennweite: DN 25…2400 (1…90")
Maximal...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 10L
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät mit gewichtsoptimiertem Messaufnehmer und
höchster KosteneffizienzTechnische Information (TI) -
Proline Promag 10
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 10
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)11/17Englisch -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Installing ground disks
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 100, 200, 300, 500, 800, 400 Index C
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Promag L
Getrenntausführung IP67, Type 6 enclosure – Temporärer Einsatz unter
Wasser
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10L, 50L, L 400/800
Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag L
Device-specific material load diagrams DN 300
(12")
Special documentation
Electromagnetic flow measuring system
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10 und 50
Zusatzinformationen zu Promag 10L und 50L, Nennweiten 1400…2400
(54
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.03.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.04.00Herstellerinformation (MI) -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Optimierung der Energieeffizienz
Erfassung und Analyse des Heizwärmebedarfs im Schulhaus Ettingen
Fallbeispiele (CS)02/20Deutsch -
Innovationsbroschüre - Proline Promag 10L/50L - Das schlanke
Durchfluss-Messgerät für Wasser: robust – wirtschaftlich – genau
Der kompakte Allrounder mit starker Performance
Innovationen (IN)04/12Deutsch -
Innovation brochure - Proline Promag 10L / 50L / 53L
The no-frills flowmeter for water: Robust – Economical – Precise
The compact allrounder
Innovationen (IN)03/13Englisch -
Folleto Proline Promag 10L/50L
El caudalímetro electromagnético para aguas. Robusto, ecónómico
y preciso.Innovationen (IN)02/12Spanisch -
Promag 10 L
magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, mikroprozessorgesteuert und
überwacht
in Kompakt-BauweiseAusschreibungstext03/10Deutsch -
Promag 10 L
electromagnetic flowmeter, microprocessor controlled and monitored,
compact designAusschreibungstext03/10Englisch -
DTM Single, Promag_10_V1_03_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_02_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Product Family: Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag L,
Promag W
Produktwurzel: 5W4B-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 5L4B-, 10W-, 10L-, 55W-, 55L-
HerstellererklärungEnglisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Erklärungsnummer: EC_00289_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Dosimag, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5E2B-, 5E1B-, 5D4C-, 5D4B-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10P-, 10H-, 10W-, 10L-, 10E-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag L, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5L4C-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag L, Promag W
Produktwurzel: 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-, 5L8B-, 5L4C-, 5L4B-, 55S-, 53W-, 53L-, 51W-, 50W-, 50L-, 10W-, 10L-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag W, Promag 53, Promag 50, Promag 51, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 53W-, 50W-, 5W4C-, 53L-, 50L-, 5W5B-, 5W4B-, 51W-, 10W-, 10L-, 5W8B-, 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-
Region/Land: Great Britain
Zulassungsstelle: WRASHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag W, Promag L, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55, Promag P
Produktwurzel: 5W5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 55S-, 53L-, 50L-, 51W-, 5W4B-, 5L4B-, 5W8C-, 5W8B-, 5L8B-, 10W-, 10L-, O5P2B-, O5P1B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P2B-, 5P1B-, 10P-, 50P-, 51P-, 53P-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5P1B-, O5P2B-, O5W1B-, 10D-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag W, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag L
Produktwurzel: 5W5B-, 5W4C-, 5L4C-, 53W-, 50W-, 53L-, 50L-, 10L-, 10W-, 5W4B-, 5W8B-, O5W1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50D-, 23P-, 23H-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10D-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12129MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr A Bestellnummer 50104751
Set Hauptprint PMAG10 85-250VAC
-
Nr A Bestellnummer 50104752
Set Hauptpr. Promag 10 20-28VAC/11-40VDC
-
Nr A Bestellnummer 71098237
-
Nr A Bestellnummer 71098239
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50104749
Set 10 Sicherungen Träge 1,0 A/250
-
Nr 3 Bestellnummer 50104750
Set 10 Sicherungen Träge 1,6 A/250
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50104745
Set Anzeige 10/91W mit Tastatur
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50104754
Set Anschlussprint PMAG10 FS Elekt
-
Nr C Bestellnummer 71098240
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
Nr D Bestellnummer 71039497
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Verwendung: 10/50/53/55 HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50108138
Set Anschl.-klemme 10/1YH/91W
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50094038
-
Nr 13 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50104746
Set Deckel 10/91W mit Fenster
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50104747
Set Deckel 10/1YH/91W Blindversion
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 10 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 10 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 10 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50104748
Set Print/Displayträger 10/91W
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50104753
Set Gehäusedicht. Promag 10/1YH Feldgeh.
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50097147
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer 10XXX-
Promag 10, Messumformer
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, Kabel Getrennt
10/50/51/53/55/400/800 1 Set besteht aus 1 Signalkabel und 1 Spulenkabel
-
Bestellnummer DK5GC-
-
Bestellnummer DK5GD-
Promag, Erdungs-/Kantenschutzscheibe
Besteht aus 1 Erdungs-/Kantenschutzscheibe
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-