Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promag 10H
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Produktbild: Proline Promag 10H Durchflussmessgerät für die Lebensmittel und  Getränke und Life-Sciences-Industrie ©Endress+Hauser

Proline Promag 10H für die Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life-Sciences-Industrie

Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip

Das Messgerät für kleinste Durchflüsse mit einem höchst kosteneffizienten Messumformer

Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für höchste Anforderungen in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie und in der Life Sciences Industrie. In Verbindung mit dem Messumformer Promag 10 für Basisanwendungen und direkter Integration ermöglicht Promag 10H die hochgenaue Messung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungen. Er ist die bevorzugte Lösung für Kunden, die minimale Betriebskosten anstreben. Promag 10H ist als Kompakt- oder Getrenntausführung erhältlich.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Volumenfluss: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)

    • Messbereich

      0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      -20...+150°C (-4...+302°F)

    • Max. Prozessdruck

      PN6...40
      Cl 150...300
      JIS 10...20K
      AWWA Class D
      AS 2129 Table E

    • Messstoffberührende Materialien

      Auskleidung: PFA
      Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
      Prozessanschlüsse: Rostfreieer Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
      Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
      Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse

    • Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung

    • Kostengünstig – ausgelegt für einfache Anwendungen und direkte Integration

    • Sicherer Betrieb – Anzeige...

  • Anwendungsgebiet

    • Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität

    • Für anspruchsvolle hygienische Anwendungen.

    Geräteeigenschaften

    • Messrohrauskleidung aus PFA

    • Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3A, EHEDG)

    • Mediumsberührende...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Das Messgerät für kleinste Durchflüsse mit einem höchst kosteneffizienten Messumformer. Für anspruchsvolle hygienische Anwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Messrohrauskleidung aus PFA. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3A, EHEDG).

  • Messumformer-Features

    Kostengünstig – ausgelegt für einfache Anwendungen und direkte Integration. Sicherer Betrieb – nzeige bietet leicht
    lesbare Prozessinformationen. Erfüllt alle Industrieanforderungen – IEC/EN/NAMUR. 2‐zeilige Anzeige mit Drucktasten. Gerät in Kompakt‐ oder Getrenntausführung.

  • Nennweitenbereich

    DN 2...150
    1/12"...6"

  • Messstoffberührende Materialien

    Auskleidung: PFA
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
    Prozessanschlüsse: Rostfreieer Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
    Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
    Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal

  • Messgrössen

    Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss: ±0,5% o.r. ± 2 mm/s (±0,5% o.r. ± 0,08 in/s)

  • Messbereich

    0.06 dm3/min...600 m3/h (0.015 gal/min...2650 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN6...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AWWA Class D
    AS 2129 Table E

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...+150°C (-4...+302°F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss

  • Schutzart

    Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer‐Getrenntausführung: P66/67, Type 4X enclosure
    Messumformer‐Getrenntausführung: IP67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    Zweizeilige Anzeige
    Drucktasten

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (active)
    Impuls/Schaltausgang (passive)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART

  • Energieversorgung

    DC 11…40 V
    AC 85…250 V (45…65 Hz)
    AC 20…28 V (45…65 Hz)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    FM
    CSA

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    EHEDG, 3-A, FDA

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification