-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Promag 10D
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät in kompakter Zwischenflanschausführung und mit höchster Kosteneffizienz
Promag D, erhältlich in Zwischenflanschausführung, ist für den Einsatz auf engstem Raum designt. Er ist die bevorzugte Wahl für Basisanwendungen in der Wasserindustrie. Kombiniert mit dem höchst kosteneffizienten Messumformer Promag 10 ist der Promag 10D die ideale Lösung für die Messung von Flüssigkeiten in verschiedensten Anwendungen und als Kompakt- oder Getrenntausführung erhältlich.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (±0,5 % v.M. ± 0,08 in/s)
-
Messbereich
9…4700 dm3/min (2,5…1250 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
0...+60 °C (+32...+140 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 16, Class 150, 10K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyamide
Elektroden: 1.4435 (316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Kostengünstig – ausgelegt für einfache Anwendungen und direkte Integration
Sicherer...
-
Anwendungsgebiet
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Für Basis-Wasseranwendungen; optimiert für den Einsatz auf engstem Raum und in Kunststoffleitungen.
Geräteeigenschaften
Kurze Einbaulänge und geringes Eigengewicht
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag 10D
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem.
Durchflussmessgerät mit höchster Kosteneffizienz, erhältlich als
kompakte ZwischenflanschausführungTechnische Information (TI) -
Proline Promag 10
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 10D
Brief Operating Instructions
Electromagnetic flow measuring system
Kurzanleitung (KA)Englisch -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 53, 55
Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 10, Prosonic Flow 91 W
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Interface parts
Installation Instructions
Promag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800
Einbauanleitung (EA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.03.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 10
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promag 10 HART: 1.04.00Herstellerinformation (MI) -
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Arbeitsgebiete (FA)11/13Polnisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Innovation Brochure - Proline Promag 10D/50D - For efficient water flow
measurement
The streamlined solution for cost-conscious users
Innovationen (IN)10/09Japanisch -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Endress+Hauser Kataloge (EC)10/18Niederländisch -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Endress+Hauser Kataloge (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Endress+Hauser Kataloge (EC)06/20Deutsch -
Promag 10D
electromagnetic flowmeter, microprocessor controlled and monitored,
compact designAusschreibungstext04/10Englisch -
Promag 10 D
magnetisch-induktives Durchflussmessgerät, mikroprozessorgesteuert und
überwacht
in Kompakt-BauweiseAusschreibungstext04/10Deutsch -
DTM Single, Promag_10_V1_00_00___V1_00_02, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_01_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_03_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promag_10_V1_02_00, 23.10.2020 (Flow, Promag, 0x0045)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Erklärungsnummer: EC_00289_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 55H-, 55S-, 5D4C-, 5E1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5L4B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4C-, 5W8B-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Dosimag, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5E2B-, 5E1B-, 5D4C-, 5D4B-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6...T1, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10
Produktwurzel: 10D-, 10P-, 10H-, 10W-, 10L-, 10E-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/, II,III/1/E,F,G/T6...T1
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50, Promag D
Produktwurzel: 10D-, 50D-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5L4B-, 5L4C-, 5L8B-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, O5P1B-, O5P2B-, O5W1B-, 10D-, 10L-, 10P-, 10W-, 50D-, 50L-, 50P-, 50W-, 51P-, 51W-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NSFHygienic EquipmentEnglisch -
Promag 10, Promag 50
Produktwurzel: 10D-, 50D-
Region/Land: France
Zulassungsstelle: ACSHygienic Equipmentfr -
Promag 10, Promag 50, Promag D
Produktwurzel: 10D-, 50D-, 5D4B-, 5D4C-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: HyHygienic EquipmentDeutsch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 53H-, 53W-, 53P-, 50H-, 50P-, 50W-, 55S-, 55H-, 50D-, 53L-, 53E-, 50L-, 51W-, 51P-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 56810_1MetrologyRussisch -
Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: 55S-, 55H-, 53W-, 53P-, 53H-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50D-, 23P-, 23H-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10D-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12129MetrologyRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr A Bestellnummer 50104751
Set Hauptprint Promag 10, 85-250VAC
-
Nr A Bestellnummer 50104752
Set Hauptpr. Promag 10,20-28VAC/11-40VDC
-
Nr A Bestellnummer 71098237
-
Nr A Bestellnummer 71098239
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50104749
Set 10 Sicherungen Träge 1,0 A/250
-
Nr 3 Bestellnummer 50104750
Set 10 Sicherungen Träge 1,6 A/250
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50104745
Set Anzeige 10/91W mit Tastatur
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50104754
Set Anschlussprint PMAG10 FS Elekt
-
Nr C Bestellnummer 71098240
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50098018
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800
-
Nr D Bestellnummer 71039497
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS HE
Verwendung: 10/50/53/55 HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50108138
Set Anschl.-klemme 10/1YH/91W
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50094038
-
Nr 13 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50104746
Set Deckel 10/91W mit Fenster
-
-
-
Nr 6 Bestellnummer 50104747
Set Deckel 10/1YH/91W Blindversion
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50103658
Set 10 Kabelverschraubung M20x1,5 grau
-
Nr 10 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 10 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 10 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50104748
Set Print/Displayträger 10/91W
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50104753
Set Gehäusedicht. Promag 10/1YH Feldgeh.
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50097147
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098019
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50098020
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/H/L/P/S/W
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50098023
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Verwendung: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50098024
Set Gehäusedichtung kompakt Stnd/HT
Verwendung: 10/23/50/51/53/55 Sensor: D/E/L/P/S/W
-
-
-
Bestellnummer 10XXX-
Promag 10, transmitter
-
Bestellnummer DKD-
Promag D, mounting set
The mounting set contains threaded bolts, centering sleeves, nuts, washers and a pair of EPDM flange seals orderable separately, as replacement for M1, M2
-
Bestellnummer DK5DD-
-
Bestellnummer DK5CA-
Promag, cable remote version
10/50/51/53/55/400/800 1 kit includes 1 coil cable and 1 signal cable
-
Bestellnummer DK5WM-
-
Bestellnummer FXA193-
Serviceinterface FXA193
The service interface connects the service port of Proline and ToF devices with the serial interface RS 232C (9 pin.) of a personal computer. Contents of delivery: - Serviceinterface with RS 232C connection cable (9 pin.) - FXA "USB" cable, the additional power supply for FXA193 from USB-port of the PC.
-