Promass 80H
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Dokumente / Handbücher / Software
-
PROMASS 80/83 I/H
TechnischeH
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem (Einrohrsystem) mit dem
Fit-and-Forget-Design: leicht zu reinigen, hygienisch, schonende Mess
gutbehandlung.Technische Information (TI) -
Proline Promass 80H, 83H
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das chemisch-beständige Einrohr-Messgerät in Kompakt- oder
GetrenntausführungTechnische Information (TI) -
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass
80PROFIBUS PA.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 80
HART
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem zur Messung des
Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur von Flüssigkeiten
und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Betriebsanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem (mit PROFIBUS PA Schnittstelle)
zur Messung des Massedurchfluss, der Messstoffdichte und -temperatur
von Flüssigkeiten und Gasen (Beschreibung der Gerätefunktionen in
separater Dokumentation).Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 80
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROlinePromass
80.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 80
Kurzanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)08/15Englisch -
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
Einbauanleitung (EA) -
Replacing I/O-board and subprints for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, CNGmass 8DF, Cubemass 8CN
Einbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 93
Einbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Change of device roots in CER database
Installation Instructions
Promag 30, 33, 10, 50, 53, Promass 60, 63, 80, 83, Prowirl 70, 77, 72,
73Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
PROline Promass 80
ATEX II 2G
Ex dokumentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA057D, BA058D.
Ex documentation for the operating instruction BA057D, BA058D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA057D, BA058D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
ATEX II2GD & II1/2GD
IECEx Zone 1, 21 & 0/1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00057D.
Ex documentation for the operating instruction BA00057D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA00057D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA057D, BA058D.
Ex documentation for the operating instruction BA057D, BA058D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA057D, BA058D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
PROFIBUS-PA
ATEX II3G
Ex
documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA072D, BA073D.
Ex documentation for the operating instruction BA072D, BA073D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA072D, BA073D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
Division 1
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction BA00057D.
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise en service:
BA057D, BA072DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
HART
NEPSI Zone 1, Zone 21
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00057DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 80
FM/CSA Div.1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA057D, BA058D.
Ex documentation for the operating instruction BA057D, BA058D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA057D, BA058D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 80, 83, 84
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Die Angaben beziehen sich auf Geräte, welche nach Vorschriften der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG geprüft worden sind. (DGRL)Sonderdokumentation (SD) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass H
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass HSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 80, 83
Handbuch zur funktionalen Sicherheit
Sonderdokumentation
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Proline Promass 80, 83 mit 4…20 mA Ausgangssignal
SILSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
AMS HART Package V1.12.00
Herstellerinformation beinhaltet AMS - Geräteliste, Freigabehinweise -
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Simatic PDM PROFIBUS Package V1.12.00
Herstellerinformationbeinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise –
PROFIBUS
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.12.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 PROFIBUS PA: 3.05.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 HART: 2.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Prosonic Flow 93
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP: 3.06.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 PROFIBUS PA: 2.03.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 HART: 3.00.00Herstellerinformation (MI) -
Simatic PDM HART Package 1.14.00
Herstellerinformation
beinhaltet PDM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.14.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 HART: 3.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 80
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 80 HART: 2.02.00Herstellerinformation (MI) -
AMS FOUNDATION fieldbus Package V1.06.00
Manufacturer Information includes AMS - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.06.00Herstellerinformation (MI) -
PRM HART Package V1.08.00
Herstellerinformation beinhaltet PRM - Geräteliste, Freigabehinweise –
HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version:1.08.00Herstellerinformation (MI) -
PRM FOUNDATION fieldbus Package V1.05.00
Manufacturer Information includes PRM - Device List, Release Notes –
FOUNDATION fieldbus
Manufacturer Information for users regarding software updates
(following the NAMUR recommendation 53)
New software version: 1.05.00Herstellerinformation (MI) -
Brewery application: Wort Cooler, Application 2
Meas. point 1: Flow measurement wort
Application 2: MassflowBranchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Filling, Application 6
Meas. point 6: CO2 dosing
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Brewhouse, Application 13
Meas. Point 11: Density measurement lautertun and wort cooker
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Filling, Application 2
Meas. point 2: massflow measurement of glue
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Fermentation and Maturation, Application 11
Meas. point 8: specific gravity measurement at the fermentation tank
Application 2
MassflowBranchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Yeast propagation, Application 2
Meas. point 1: flow measurement yeast
Application 2: MassflowBranchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Yeast propagation, Application 3
Meas. point 2: flow measurement sterile air-yeast aeration
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Chemicals: Hydrochloric Acid
PROline Promag successful application
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: Fermentation and Maturation, Application 1
Meas. point 1: flow measurement sterile air
wort aerationBranchenlösungen (SO)Englisch -
Brewery application: High Gravity unit, Application 2
Meas. point 2: density measurement
Branchenlösungen (SO)Englisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_0x08_0x01_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.06.01Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V03_05_00_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)3.05.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V02_03_00_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.03.XXLanguage neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V02_02_02_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.02.02Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V02_02_00_PALIB, 13.07.2011 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.02.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V02_01_00_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.01.00Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V02_00_01_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)2.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_EH_PA_FL_Promass_0x1528_V01_01_00_PALIB, 20.02.2015 (Flow
, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.01.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x06_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass80_0x1528_0x01_0x01, 25.01.2019 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass80_0x1528_0x02_0x01, 25.01.2019 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x04_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x02_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x05_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x08_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass80_0x1528_0x03_0x01, 25.01.2019 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass80_0x1528_0x08_0x01, 25.01.2019 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x03_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x09_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_FL_Promass80_0x1528_0x07_0x01, 25.01.2019 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass80_0x0050_0x09_0x02, 06.08.2015 (Flow, Pro
mass)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass_80_PA_V1_01_xx, 20.10.2020 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promass_80_PA_V2_03_00, 20.10.2020 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promass_80_PA_V3_05_xx, 20.10.2020 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promass_80_PA_V3_06_xx, 20.10.2020 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promass_80_PA_V2_00_01___V2_02_02, 20.10.2020 (Flow, Promass, 0x1528)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V1_02_xx, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V3_01_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V1_06_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V2_02_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V2_01_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V1_04_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V2_00_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_80_V1_05_0x, 23.10.2020 (Flow, Promass, 0x0050)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Product Family: Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 80H-, 83H-
HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80H-, 80P-, 80S-, 83H-, 83O-, 83P-, 83S-, 83X-, 84O-, 84X-
Erklärungsnummer: EC_00058_03.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-
Erklärungsnummer: EC_00263_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-
Erklärungsnummer: EC_00265_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 80F-, 80H-, 80I-, 83F-, 83H-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rostekhnadzor
Zulassungsnummer: 01-TY-00477-2014MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 40E-, 84F-, 8FF-, 8DF-, 8CN-, 8CM-, 84X-, 84O-, 84A-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Kategorie: zone 21, zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia tb, Ex tb [ia Da], Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tb, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex d, Ex d e, Ex tb, Ex d [ia Ga], Ex d e [ia Ga], Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungRussisch -
Promass 80
Produktwurzel: 80S-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 80M-, 80A-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8DF-, 8CN-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1, zone 2Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 83X-, 83O-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 80M-, 80H-, 40E-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb [ia Da], Ex db eb ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Cubemass, Promass 83, Promass 80, Promass 84, Promass 40
Produktwurzel: 8CN-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-, 84X-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tD A21 IP6X, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 80
Produktwurzel: 80S-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 80P-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
Promass 80
Produktwurzel: 80A-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 80M-, 80S-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 83P-, 83E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T
Zündschutzart: NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 80
Produktwurzel: 80F-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 80H-, 80M-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb, Ex db eb iaEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
Product Family: Promass 80
Produktwurzel: 80A-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 80M-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFILE 3.0Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83M-, 80M-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-
Region/Land: PolenPressure EquipmentEnglisch , Polnisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84F-, 84A-, 80H-, 40E-
Region/Land: Russland, Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12127MetrologyRussisch -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6721MetrologyRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50098557
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50098558
-
Nr F Bestellnummer 71039432
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71097758
-
Nr F Bestellnummer 71097760
Set NTP 8X 220V REx330 HE Ex
220V = 85-260VAC HE = rauhe Umgebung
-
Nr F Bestellnummer 50098565
-
Nr F Bestellnummer 71039434
Set NTP 8X 24V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 50098566
-
Nr F Bestellnummer 71039436
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 71097759
-
Nr F Bestellnummer 71097761
Set NTP 8X 24V REx330 HE Ex
24V = 20-55VAC/16-62VDC HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50106094
Set Messverstärker PMASS 80 WEA EX
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039405
Set Messverstärker 80 WEA HE EX
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106095
Set Messverstärker PMASS 80 EES EX
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN
-
Nr B Bestellnummer 71039406
Set Messverstärker 80 EES HE EX
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50106096
-
Nr B Bestellnummer 71039407
Set Messverstärker 80 SEA HE EX
Sprache: JA, ID, EN HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098302
-
Nr C Bestellnummer 71039479
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
50/53/8X HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 50098303
-
Nr C Bestellnummer 71039478
-
Nr C Bestellnummer 50096757
-
Nr C Bestellnummer 71039474
-
Nr C Bestellnummer 50096759
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
-
Nr C Bestellnummer 71039473
-
Nr C Bestellnummer 71066579
-
Nr C Bestellnummer 71066580
-
-
-
Nr D Bestellnummer 50096833
-
Nr D Bestellnummer 71039477
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
53/55/8X HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50096834
-
Nr 2 Bestellnummer 71039487
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50096835
-
Nr 3 Bestellnummer 71039489
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50096837
-
Nr 4 Bestellnummer 71039492
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50108132
Set Tast.-Mod. 50/51/80/65 >= V1.06.00
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50108131
Set Tast.50/51/65/80/90 Wand.>=V1.06.00
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr H Bestellnummer 50099099
Set Buspr/Anschlusspr 5X/8X Edelst.Geh.
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50098637
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
-
Nr 19 Bestellnummer 71039493
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098705
-
Nr A Bestellnummer 71039494
Set Anschlussprint 8X FS HE
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/P/O/X HE = rauhe Umgebung
-
Nr A Bestellnummer 50098706
-
Nr A Bestellnummer 71039495
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/O/X, HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003951
Set S-Dat Promass 80 programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 17 Bestellnummer 50099100
Set Deckel 5X/8X mit Fenster Edelst.Geh
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 32 Bestellnummer 50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer 50094029
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer 50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer 50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098040
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098037
Set Kabeldurchführung Profibus PA
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71008445
Set Anschlussraumabdeckung Ex
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Bestellnummer 50096838
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
-
Bestellnummer 50098636
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
-
-
-
Nr 16 Bestellnummer 50099101
Set Gehäusedicht. Edelstahl Feldgeh.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 23 Bestellnummer 50098701
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 50098702
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098704
-
-
-
Nr 28 Bestellnummer 50093554
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
-
Nr 28 Bestellnummer 50093573
Set Kabel Promass FS L= 20m
-
Nr 28 Bestellnummer 50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
-
Nr 28 Bestellnummer 50098568
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
-
-
-
Bestellnummer 80XXX-
Promass 80, Messumformer
-
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-