-
Schulung oder Weiterbildung
LPGmass
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für Betankungs- und Entladungsanwendungen mit einfacher Systemintegration
LPGmass wurde speziell für die Durchflussmessung von Flüssiggas in Zapfsäulen und beim Entladen von Tanklastzügen entwickelt. Dank der integrierten Temperaturmessung und intelligenter Umrechnungsfunktionen kann das Gerät die Volumenkorrektur direkt vor Ort vornehmen. LPGmass ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,2 %
Volumenfluss(Flüssigkeit): ±0,3 % -
Messbereich
0...45 000 kg/h (0...1650 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+125 °C (–40...+257 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig unter extremen Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Einfache Bedienung – reduziert auf die...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von Flüssiggasen in Betankungs- und Entladungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 45 000 kg/h (1654 lb/min)
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
LPGmass
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für Betankungs- und Entladungsanwendungen mit
einfacher SystemintegrationTechnische Information (TI) -
LPGmass
MODBUS RS485
Betriebsanleitung und Beschreibung Gerätefunktionen
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für LPG-Applikationen (Liquified Petroleum Gas)Betriebsanleitung (BA) -
LPGmass
Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für LPG-Betankung (Liquified
Petroleum Gas)Kurzanleitung (KA)11/10Englisch -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing electronics module
Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
Einbauanleitung (EA) -
Exchanging lead seal
Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
Einbauanleitung (EA) -
LPGmass
ATEX II2GD
IECEx Zone 1, 21
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00133D
Ex documentation for Operating Instructions BA00133D
Documentation Ex relative à la mise en service BA00133DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
LPGmass
NEPSI Zone 1, 21
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00133DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
LPGmass
Division 1
Ex documentation
Ex documentation for Operating Instructions BA00133D
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
LPGmass
Division 1
Ex documentation
Ex documentation for Operating Instructions BA133D
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
LPGmass
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Die Angaben beziehen sich auf Geräte, welche nach Vorschriften der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG geprüft worden sind. (DGRL)Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Kompetenzbroschüre – Betanken und Befüllen mit Treibstoffen leicht
gemacht
Präzise Durchflussmessung für Erdgas (CNG), Flüssiggas (LPG, LNG)
sowie AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Deutsch -
Competence brochure – Refueling and filling made easy
Accurate flow measurement for natural gas (CNG), liquefied gas (LPG,
LNG) and AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Englisch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
IN011D LPGmass flow measurement for LPG for dispensing and truck
unloading for US market.
Reliable Coriolis flowmeter with on site volume correction function.
Offering a broad range of process connections and sizes to suit every
measuring task with worldwide accepted Ex-approvals and various
custody
transfer approvals.Innovationen (IN)09/11Englisch -
Product Family: CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Erklärungsnummer: IP 67HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, D8EB-
Erklärungsnummer: EC_00059_03.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Erklärungsnummer: EC_00229_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
LPGmass
Produktwurzel: 8FE-
Erklärungsnummer: EC_00230_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 137MiscellaneousRussisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: UL
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T4Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass, Cubemass, LPGmass
Produktwurzel: 8CM-, 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Zündschutzart: Ex tD A21 IP6X, Ex d e ia mb, Ex d iaEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, Cubemass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-, 8CM-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/1/A,B,C,D/Txxx°C, II,III/1/E,F,G/Txxx°C
Zündschutzart: XP/IS, IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Zündschutzart: Ex d [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex d [ia] IIC IIC Gb, Ex e mb [ia] IIC T6...T1 Gb, Ex e mb [ia] IIC IIC Gb, Ex tb IIIC Txxx°C Db, Ex d [ia Ga] IIC IIC Gb, Ex tb [ia Da] IIIC Txxx°C DbEx AusrüstungRussisch -
CNGmass, Cubemass, LPGmass
Produktwurzel: 8CM-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: PTB
Zündschutzart: Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/Txxx°C, II,III/1/E,F,G/Txxx°C
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FF-, 8FE-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: PTB
Kategorie: II 2 G, II 2 D
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex tD A21 IP6XEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: II,III/1/E,F,G/T, I/2/A,B,C,D/T
Zündschutzart: DIP, NIEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, 8FF-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Zündschutzart: Ex d [ia]Ex Ausrüstung -
LPGmass
Produktwurzel: 8FE-, D8EB-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NTEP
Zulassungsnummer: NTEP 07-006A3MetrologyEnglisch -
LPGmass
Produktwurzel: 8FE-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: Measurement Canada (MC)
Zulassungsnummer: AV-2405CMetrologyEnglisch -
LPGmass
Produktwurzel: 8FE-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: NMI
Zulassungsnummer: TC7286MetrologyEnglisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 54335_1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 1 Bestellnummer 71034464
Set Elekt Modul CNG-/LPG-/Cubemass
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 71034612
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50106386
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50097147
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 5 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 5 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Bestellnummer 50108691
Set Plombierschrauben 84/8DF/8FE/8FF
-