-
Seminar
CNGmass DCI
Coriolis-Durchflussmessgerät
Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nahtloser Systemintegration
CNGmass DCI wurde speziell für die Betankung mit umweltfreundlichem Erdgas (CNG) entwickelt. Das abgegebene Erdgasvolumen kann genau gemessen und direkt vor Ort angezeigt werden. Das Gerät kann von außen per „Touch Control“ bedient werden und somit auch während Wartungsarbeiten. Für den optimalen Datenaustausch steht eine Modbus-Schnittstelle zur Verfügung.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss: ±0.5%
-
Messbereich
0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
350 bar (5080 psi)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4404 (316)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Hervorragende Betriebssicherheit – zuverlässig auch unter extremen Prozessbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Hohe Flexibilität bei...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Genaue Messung von komprimiertem Erdgas (CNG) unter hohem Druck in Betankungsanwendungen.
Geräteeigenschaften
Durchflussraten bis 150 kg/min (330 lb/min)
Prozessdruck bis 350 bar (5080 psi)
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
CNGmass DCI
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für Betankungsanwendungen mit nahtloser
SystemintegrationTechnische Information (TI) -
CNGmass DCI
HART
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)Betriebsanleitung (BA) -
CNGmass DCI
MODBUS RS485
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)Betriebsanleitung (BA) -
CNGmass DCI
MODBUS RS485
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)Beschreibung Geräteparameter (GP) -
CNGmass DCI
HART
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Für CNG-Betankung (Compressed Natural Gas)Beschreibung Geräteparameter (GP) -
CNGmass DCI
Kurzanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)01/10Englisch -
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing I/O-board and subprints for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, CNGmass 8DF, Cubemass 8CN
Einbauanleitung (EA) -
Exchanging lead seal
Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
Einbauanleitung (EA) -
CNGmass DCI
NEC/CEC
Division 1
Ex-documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00138D, BA00140DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
CNGmass DCI
ATEX II2GD / IECEx Zone 1, 21
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise en service:
BA00138D, BA00140DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Safety Instructions
CNGmass DCI
JPN: Zone 1 (Ex d version)
Safety Instructions
CNGmass DCI
JPN: Zone 1 (Ex d version)Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
CNGmass DCI
NEPSI Zone 1, Zone 21
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00138D, BA00140DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Pomiary przeplywu cieczy, pary i gazow. Oferta produktow i uslug
Arbeitsgebiete (FA)11/13Polnisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Competence brochure – Refueling and filling made easy
Accurate flow measurement for natural gas (CNG), liquefied gas (LPG,
LNG) and AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Englisch -
Kompetenzbroschüre – Betanken und Befüllen mit Treibstoffen leicht
gemacht
Präzise Durchflussmessung für Erdgas (CNG), Flüssiggas (LPG, LNG)
sowie AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Deutsch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
IN019D CNGmass DCI - intelligent flowmeter for natural gas fuel
dispensers for the US market
The all-rounder in it class - accurate measurements and precise
readings. Specially designed flowmeter for vehicle refueling with
compress natural gas (CNG)Innovationen (IN)09/11Englisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Erklärungsnummer: EC_00232_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Erklärungsnummer: EC_00233_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FF-, D8CB-, OD8CB-
Region/Land: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: RU D-CH.MO10.B.06660MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 137MiscellaneousRussisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP004 003 140MiscellaneousRussisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Russia (Declaration of Conformity), Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: RU D-CH.MO10.B.06664MiscellaneousRussisch -
CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8DF-, 8CN-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1, zone 2Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb, Ex tb [ia Da], Ex db eb iaEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass, Cubemass, LPGmass
Produktwurzel: 8CM-, 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Zündschutzart: Ex tD A21 IP6X, Ex d e ia mb, Ex d iaEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/Txxx°C
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex d, Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb, Ex db eb iaEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 40E-, 84F-, 8FF-, 8DF-, 8CN-, 8CM-, 84X-, 84O-, 84A-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Kategorie: zone 21, zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia tb, Ex tb [ia Da], Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tb, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex d e [ia], Ex ia, Ex tD A21 IP6X, Ex d [ia Ga], Ex d e [ia Ga]Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Bulgarien
Zulassungsstelle: BIM (Bulgarian Institude of Metrology)
Zulassungsnummer: BG 12.11.4986Metrology -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: PTB
Zulassungsnummer: 5.411_09.21MetrologyDeutsch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FF-, D8CB-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NTEP
Zulassungsnummer: NTEP 07-006A3MetrologyEnglisch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Austria
Zulassungsstelle: BEV
Zulassungsnummer: BEV GZ-4804/2014MetrologyDeutsch -
CNGmass
Produktwurzel: 8DF-
Region/Land: Schweiz
Zulassungsstelle: metas
Zulassungsnummer: CH-G4-19408-00MetrologyDeutsch -
CNGmass, LPGmass
Produktwurzel: 8DF-, 8FE-, 8FF-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 54335_1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50098557
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50098558
-
Nr F Bestellnummer 71039432
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50098565
-
Nr F Bestellnummer 71039434
Set NTP 8X 24V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 50098566
-
Nr F Bestellnummer 71039436
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 71106660
Set Verstärker CNGmass DCI WEA Ex
WEA= Sprache DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL
-
Nr B Bestellnummer 71106661
Set Verstärker CNGmass DCI WEA HE Ex
WEA= Sprache DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71106662
Set Verstärker CNGmass DCI EES Ex
EES= Sprache SV+FI+NO+RU+PL+CS+EN
-
Nr B Bestellnummer 71106663
Set Verstärker CNGmass DCI EES HE Ex
EES= Sprache SV+FI+NO+RU+PL+CS+EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71106664
-
Nr B Bestellnummer 71106665
Set Verstärker CNGmass DCI SEA HE Ex
SEA= Sprache JA+ID+EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 71106666
-
Nr B Bestellnummer 71106667
Set Verstärker CNGmass DCI CN HE Ex
CN= Sprache ZH + EN HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098302
-
Nr C Bestellnummer 71039479
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
50/53/8X HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 50098303
-
Nr C Bestellnummer 71039478
-
-
-
Nr D Bestellnummer 71021743
-
Nr D Bestellnummer 71039485
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
53/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr D Bestellnummer 50096833
-
Nr D Bestellnummer 71039477
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
53/55/8X HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50096834
-
Nr 2 Bestellnummer 71039487
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50096837
-
Nr 4 Bestellnummer 71039492
-
-
-
Nr 31 Bestellnummer 50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
-
Nr 31 Bestellnummer 50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
-
Nr 31 Bestellnummer 71039490
-
Nr 31 Bestellnummer 71039490
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50096755
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50096754
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50098637
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
-
Nr 19 Bestellnummer 71039493
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098705
-
Nr A Bestellnummer 71039494
Set Anschlussprint 8X FS HE
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/P/O/X HE = rauhe Umgebung
-
Nr A Bestellnummer 50098706
-
Nr A Bestellnummer 71039495
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/O/X, HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50094004
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003953
Set S-Dat Promass84/8CN/8DF programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 32 Bestellnummer 50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer 50094029
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer 50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer 50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
-
Nr 15 Bestellnummer 71029349
Set 2 Verschr.M20x1,5 verstärkt Transm.
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71008445
Set Anschlussraumabdeckung Ex
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Bestellnummer 50098636
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
-
Bestellnummer 50096838
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098703
-
-
-
Nr 26 Bestellnummer 50103152
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098704
-
-
-
Nr 28 Bestellnummer 50093554
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
-
Nr 28 Bestellnummer 50093573
Set Kabel Promass FS L= 20m
-
Nr 28 Bestellnummer 50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
-
Nr 28 Bestellnummer 50098568
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
-
-
-
Bestellnummer 50108691
Set Plombierschrauben 84/8DF/8FE/8FF
-
Bestellnummer FXA193-??
Serviceinterface FXA193
Das Serviceinterface verbindet die Serviceschnittstelle von Proline- und ToF-Geräten mit der 9-pol. RS 232C- Schnittstelle eines Personal Computers. Reine USB-Anschlüsse mit einem handelsüblichen USB/Serial-Adapter ausrüsten. Lieferumfang: - Serviceinterface mit RS 232C-Anschlusskabel (9-pol.) - FXA "USB"-Kabel, die zusätzliche Spannungsversorgung für FXA193 vom USB-Anschluss des PC
-
Bestellnummer DK8WM-
Transmitter 80/83/84, mounting set
-