Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promag W 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag W 10 für Basisanwendungen in Wasser- und Abwasser ©Endress+Hauser

Proline Promag W 10 mit Losflanschen für Basisanwendungen in Wasser- und Abwasser

Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag W 10 für Basisanwendungen in Wasser- und Abwasser ©Endress+Hauser

Proline Promag W 10 für Basisanwendungen in Wasser- und Abwasser

Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag W 10 in Getrenntausführung ©Endress+Hauser

Proline Promag W 10 mit Getrenntmessumformer für Basisanwendungen in Wasser- und Abwasser

Proline 10 – kompromisslos einfach

Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip

Durchflussmessgerät für Basisanwendungen in Wasser & Abwasser mit einfachem Bedienkonzept

Dank seiner internationalen Zulassungen (z.B. für Trinkwasser) bedient Promag W eine große Bandbreite an Anwendungen. Er ist als Kompakt- oder Getrenntversion erhältlich. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag W 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und Compliance bei der Verifizierung.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

    • Messbereich

      9 dm³/min...162 000 m³/h (2.5 gal/min...100 000 gal/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
      Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
      Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4... +160 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 40, Class 300, 20K

    • Messstoffberührende Materialien

      Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
      Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
      Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
      Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust

    • Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen

    • Anwendungseignung – Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für vergrabenen Einbau oder unter...

  • Anwendungsgebiet

    • Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.

    • Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Abwasser

    Geräteeigenschaften

    • Internationale Trinkwasserzulassungen

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät für Basisanwendungen in Wasser & Abwasser mit einfachem Bedienkonzept.
    Zuverlässige Messung bei konstanter Genauigkeit mit 0 x DN Einlaufstrecke ohne Druckverlust.
    Passend für grundlegende Messaufgaben wie die Rohwasserzufuhr.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen. Anwendungseignung – Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für vergrabenen Einbau oder unter Wasser. Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen.
    Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure). Internationale Trinkwasserzulassungen. Einbaulänge: DVGW/ISO-konform.

  • Messumformer-Features

    Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen
    . Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Systemintegration mit HART, Modbus RS485. Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige.

  • Nennweitenbereich

    DN25...2400 (1...90")

  • Messstoffberührende Materialien

    Liner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F)
    Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F)
    Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +160 °F)
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss

  • Max. Messabweichung

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Messbereich

    9 dm³/min...162 000 m³/h (2.5 gal/min...100 000 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
    Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)
    Messrohrauskleidung PTFE: –20...+90 °C (–4... +160 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -40...60°C (-40...140°F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, beschichtet
    DN 350...2400 (1...78"): Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Option): IP68, Type 6P enclosure, mit Schutzlackierung nach EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im3

  • Anzeige/Bedienung

    2,4" LCD-Display mit Touchscreen & Auto-Rotation; Konfiguration und Bedienung über SmartBlue-App (Bluetooth) möglich

  • Ausgänge

    4-20 mA HART (active/passive), Impulse/Frequenz/Schaltausgang
    Modbus RS485, 4-20 mA

  • Digitale Kommunikation

    HART, MODBUS RS485

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    CSA, GP

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN, PED

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Trinkwasserzulassungen: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 38
    • Nr 38 Bestellnummer 71505739

      Set S+T-DAT Promag 10, Ex-frei/Exd/Z2

      Elektronikspeichermodul unprogrammiert Verwendung: Promag 10. Bestehend aus: S+T-DAT.

  • 33
    • Nr 33 Bestellnummer XPD0060-

      ISEM, standard, HART, Promag 10, nEx

      Usage: Promag 10. Consists of: ISEM (sensor electronic module) V316-00.

    • Nr 33 Bestellnummer XPD0061-

      ISEM, standard, Modbus, Promag 10, nEx

      Usage: Promag 10. Consists of: ISEM (sensor electronic module) V316-00.

  • 46
  • 33
    • Nr 33 Bestellnummer XPD0062-

      ISEM,enhanced,HART,Promag 10, nEx/Z2/Exd

      Usage: Promag 10. Consists of: ISEM (sensor electronic module) V313-00.

    • Nr 33 Bestellnummer XPD0063-

      ISEM,enhanced,Modb.,Promag 10,nEx/Z2/Exd

      Usage: Promag 10. Consists of: ISEM (sensor electronic module) V313-00.

  • 45
  • 44
    • Nr 44 Bestellnummer 71323264

      Set Anschlussprint, Promag D/P/W, 10/500

      Verwendung: Promag P 10 Ex, D/W 10 Ex-frei, Promag P/W 500 Ex, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Anschlussprint, Abdeckung zu Anschlussprint.

  • 30
    • Nr 30 Bestellnummer XPD0080-

      HART, 24VDC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E401. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0081-

      HART, 100-230VAC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E403. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0082-

      HART, 100-230VAC/24VDC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E408. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0084-

      Mbus,100-230VAC/24VDC, nEx/Exd/Z2,Alu,10

      Electronic module E411. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71505748

      Set Deckel, blind,Alu,Ex-frei/ Z2/ Div.2

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel blind Alu, O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71505749

      Set Deckel, Glas, Alu, nEx/Z2/Div.2/Exde

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Schauglas Alu, O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71505752

      Set Deckeldichtung, Glas/blind, Alu, 10

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: 10x O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 23
    • Nr 23 Bestellnummer 71323038

      Set Deckel, Wandhalter, Alu, Ex

      Verwendung: Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, Wandhalter Messumformergehäuse Alu, Anschlussraum. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • 75
    • Nr 75 Bestellnummer 71323042

      Set Deckeldichtung, Wandhalter, Ex

      Verwendung: Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow 500, Wandhalter Messumformergeh. Alu/Guss, Anschlussraum. Bestehend aus: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • 24
    • Nr 24 Bestellnummer 71228796

      Set Deckel, getrennt, Alu

      Verwendung: Promag 10/500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Bestellnummer 71188176

      Set Deckel Kunststoff,getr.,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Kunststoff, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 24 Bestellnummer 71188176

      Set Deckel Kunststoff,getr.,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Kunststoff, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 24 Bestellnummer 71188176

      Set Deckel Kunststoff,getr.,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Kunststoff, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 24 Bestellnummer 71188176

      Set Deckel Kunststoff,getr.,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Kunststoff, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 73
    • Nr 73 Bestellnummer 71228798

      Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu

      Verwendung: Promag 10/500, Promag 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 HNBR zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR zu Sensorstecker.

  • 72
    • Nr 72 Bestellnummer 71188179

      Set Deckeldicht.,Kunststoff,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 72 Bestellnummer 71188179

      Set Deckeldicht.,Kunststoff,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 72 Bestellnummer 71188179

      Set Deckeldicht.,Kunststoff,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

    • Nr 72 Bestellnummer 71188179

      Set Deckeldicht.,Kunststoff,Promag L/P/W

      Verwendung: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Bestellnummer 71505753

      Set Dichtung Schnittst., Alu, Promag 10

      Verwendung: Promag 10, Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR zu Schnittstelle, 5x O-Ring 29,87x1,78 HNBR zu Sensorstecker.

  • 13
    • Nr 13 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = Generationen Index C, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.

  • 87

Downloads