-
Schulung oder Weiterbildung
Proline Promag H 100
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Der Spezialist für hygienische Anwendungen mit einem ultrakompakten Messumformer
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für hygienische Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie sowie der Life Sciences Industrie. Der ultrakompakte Messumformer verfügt auf engstem Raum über volle Funktionalität und ermöglicht eine nahtlose Systemintegration. Damit ist Promag H 100 die bevorzugte Wahl für Modulhersteller, Anlagenbauer und Systemintegratoren. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % o.r.± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % o.r. ± 2 mm/s (0,08 in/s) -
Messbereich
0.06 dm³/min...600 m³/h (0,015...2650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+150 °C (–4...+302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreieer Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Multivariable Messung für Durchfluss, Temperatur, Leitfähigkeit
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Platzsparende Installation – volle...
-
Anwendungsgebiet
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life-Sciences-Industrie
Geräteeigenschaften
Integrierte...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promag H 100
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Das Messgerät für kleinste Durchflüsse mit einem ultrakompakten
MessumformerTechnische Information (TI) -
Proline Promag H 100
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 100
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 100
PROFIBUS DP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 100
PROFINET
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag H 100
EtherNet/IP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promag 100
PROFINET
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 100
EtherNet/IP
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 100
HART
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 100
Modbus RS485
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promag 100
PROFIBUS DP
Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline 100
PROFINET
Kurzanleitung
Teil 2 von 2
MessumformerKurzanleitung (KA)12/15Englisch -
Proline Promag H 100
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)09/15Englisch -
Proline Promag
Kurzanleitung
Proline Promag
Teil 1 von 2
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerKurzanleitung (KA)04/17Englisch -
Proline Promag H
Kurzanleitung
Proline Promag H
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerKurzanleitung (KA)02/17Englisch -
Replacing the Seal Housing
Installation Instructions
Promag 100, Promag 500-digital
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Small parts
Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C,
Promag 800 Index C, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Pr
osonic Flow, t-mass 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2
Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Spare Parts
Promag, Promass 100, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C, Proline
300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E He
at, Prosonic Flow, t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing Transmitter
Proline Promag H, P, 100
Installation Instructions
Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Replacing the Electronics Module
Installation Instructions
Promag 100
Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Proline Promag 100
INMETRO:
Ex nA IIC T6…T1
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 100
ATEX:
II3G Ex nA IIC T6…T1
IECEx:
Zone 2 Ex nA IIC T6…T1
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promag 100, Promass 100
Modbus RS485
Klemmenbelegung Messumformer
Sonderdokumentation
Klemmenbelegung Messumformer
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
Modbus RS485-Register-Informationen
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
Sonderdokumentation
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
PROFIBUS DP
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
EtherNet/IP
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Dosimag, Promag H
Auswahl der optimalen Nennweite
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
PROFINET
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag/Promass
EtherNet/IP
Systemintegration
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
Anwendungspaket Heartbeat Technology
Sonderdokumentation
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Technical Documentation
Device Viewer
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
HART
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware
updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 HART: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 100
Manufacturer information regarding firmware updates (NE 53)
New firmware version:
Promag 100 Modbus RS485: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promag 100 PROFIBUS DP: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promag 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promag 100 EtherNet/IP: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Trait d'union 56 - Edition Agroalimentaire
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)06/13fr -
Industrial Ethernet für Proline Durchflussmessgeräte
Die Systemintegration der Zukunft
Innovationen (IN)12/17Deutsch -
Industrial Ethernet for Proline flowmeters
The system integration of the future
Innovationen (IN)12/17Englisch -
Proline Promass 100 / Promag 100
Der Durchfluss-Spezialist im Kompaktdesign
Volle Funktionalität auf engstem RaumInnovationen (IN)11/14Deutsch -
Proline Promass 100 / Promag 100
The flow specialists in a compact design
Full functionality in a small packageInnovationen (IN)11/14Englisch -
Ethernet industriel pour débitmètres Proline
L'intégration système du futur
Innovationen (IN)10/15fr -
Proline Promass 100 / Promag 100
Zaawansowane możliwości w kompaktowym wydaniu.
Rodzina kompaktowych przepływomierzy masowych
i elektromagnetycznychInnovationen (IN)06/12Polnisch -
GSD Single, GSD_PN_FL_Promag100_0x843A_0x01_0x02, 11.08.2020 (Flow, Promag 100, 0x843A)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promag100_0x1560_0x01_0x01, 14.04.2014 (Flow, Proma
g 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promag100_0x1560_0x02_0x01, 30.06.2015 (Flow, Proma
g 100)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promag_100_0x103A_0x02_0x01, 23.10.2015 (Flow, Promag 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promag_100_0x103A_0x01_0x01, 23.10.2015 (Flow,
Promag 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pro
mag 100, 0x003A)
HART,
Field Device Manager Version: R410Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag100_0x1560_0x01_0x01, 28.03.2014 (Flow, Proma
g 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pro
mag 100, 0x003A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.0.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promag100_0x1560_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Proma
g 100)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 20.08.2019 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_DP_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 19.10.2020 (Flow, Promag 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.86Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_PNIO-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 05.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x843A)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.37Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 05.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.175Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP-CDIE_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 05.11.2020 (Flow, Promag 100)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.0.174Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4-CDIS_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 06.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.354Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 06.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.354Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_HART_FW1_01_zz_Dev_Rev_02, 27.10.2020 (Flow, Promag 100, 0x113A)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.3.0.201Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1Bxx_DP_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 19.10.2020 (Flow, Promag 100, 0x1560)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.1.0.55Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_MR4_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 06.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x643A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.300Language neutral -
DTM Single, Promag100_5x1B_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_01, 23.10.2020 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
FieldMate Version: 2.05
Plant Resource Manager Version: R3.10Device Type Manager (DTM)1.0.0.161Language neutral -
DTM Single, Promag_100_5x1B_EIP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 05.11.2020 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.135Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promag100_5x1B_0x103A_0x02_0x01, 10.02.2021 (Flow, Promag 100, 0x103A)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.66.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flo
w, Promag 100, 0x003A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.10Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promag100_0x003A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promag 100, 0x003A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.11Faceplate1.00.00Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 15.05.2020 (Flow)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_DP, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_ProfiNet, 15.05.2020 (Flow)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_EIP, 15.05.2020 (Flow)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Promag P, Promag H, Promag E, Promag 55, Promag 53, Promag 50, Promag 10, Ersatzteil, Dosimag OEM, Dosimag
Produktwurzel: 5P5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5H3B-, 5P1B-, 5H1B-, 53H-, 53P-, 50H-, 5P2B-, 5H2B-, 50P-, 55S-, 55H-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5CH-, 5BH-, 5DH-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_01074_01.18HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: O5H2B-, O5H1B-, DKH-, DK5HB-, DK5G-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_00404_04.17
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: DDA-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: HE_01001_03.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag, Dosimag OEM, Ersatzteil, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5RH-, 5SH-, DDA-, DK5G-, DK5HA-, DK5HB-, DKH-, O5H1B-, O5H2B-, O5P1B-, O5P2B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55S-, 55H-, 53P-, 53H-, 50P-, 50H-, 10P-, 10H-
Erklärungsnummer: FDA_00131_04.17FDA DeclarationDeutsch , Englisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Erklärungsnummer: EC_00281_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimag OEM, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55, Promag H
Produktwurzel: O5H1B-, 5SH-, 5RH-, 5H5B-, 5H3B-, 5H2B-, 5H1B-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 55H-, 53H-, 50H-, 10H-
Erklärungsnummer: EC_00714_03.18EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Dosimag OEM, Promag H, Promag 10, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: O5H1B-, 5H5B-, 5H1B-, 5H3B-, 50H-, 53H-, 55H-, 5H2B-, 5SH-, 5RH-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 10H-
Erklärungsnummer: EC_00714_02.18EU ErklärungDeutsch , Englisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, O5H1B-
Erklärungsnummer: EC_00280_03.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Erklärungsnummer: EC_00282_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Dosimag, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5H2B-, 5H1B-, 5H-, 5E2B-, 5E1B-, 5D4C-, 5D4B-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag 10, Promag 50, Promag 51, Promag 53, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 53L-, 53P-, 53W-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H1B-, 5H2B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W8B-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC BY_112 11.01. TP020 003 126MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H-, 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W4D-, 5W5B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 50D-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promag P, Promag H, Promag W, Promag D, Promag E, Promag L
Produktwurzel: 5P1B-, 5E1B-, 5H1B-, O5E1B-, O5H1B-, O5P1B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Zündschutzart: AEx/Ex nA IICEx AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: O5W1B-, O5P1B-, O5L1B-, O5H1B-, O5E1B-, 5W1B-, 5P1B-, 5L1B-, 5H1B-, 5E1B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: INMETRO
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promag E, Promag P, Promag W, Promag H, Promag L
Produktwurzel: O5W1B-, 5P1B-, 5H1B-, 5E1B-, O5P1B-, O5L1B-, O5H1B-, O5E1B-, 5W1B-, 5L1B-
Region/Land: Europa, International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-, O5E1B-, O5H1B-, O5P1B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Zündschutzart: AEx/Ex nA IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
Dosimag, Promag H, Dosimag OEM, Promag 10, Promag 23, Promag 50, Promag 53, Promag 55
Produktwurzel: O5H2B-, 5H5B-, 5H1B-, 5H3B-, 50H-, 53H-, 5H2B-, 55H-, O5H1B-, DDA-, 5SH-, 5RH-, 5H-, 5DH-, 5CH-, 5BH-, 23H-, 10H-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DTUHygienic EquipmentEnglisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promag E, Promag P, Promag H
Produktwurzel: 5E1B-, 5P1B-, 5H1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: 1.00.01Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm GroupFieldbus ConformanceEnglisch -
Promag E, Promag P, Promag H
Produktwurzel: 5H1B-, 5P1B-, 5E1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFIBUS PA PROFILE 3.0.2Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: ODVAFieldbus ConformanceEnglisch -
Dosimag OEM, Promag 53, Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5W5B-, 5W3B-, 5P5B-, 5P3B-, 5P1B-, 5H5B-, 5H3B-, 5H1B-, 5BH-, 53W-, 53P-, 53H-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NTEP
Zulassungsnummer: NTEP 06-019MetrologyEnglisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10
Produktwurzel: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W4B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8B-, 55H-, 53W-, 53P-, 53L-, 53H-, 53E-, 51W-, 51P-, 50W-, 50P-, 50L-, 50H-, 50E-, 10W-, 10P-, 10L-, 10H-, 10E-, 10D-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6720MetrologyRussisch -
Promag D, Promag P, Promag W, Promag H, Promag L, Promag E
Produktwurzel: 5W8B-, 5W4C-, 5L4C-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 5E1B-, 5P2B-, 5D4C-, 5H2B-, 5W4B-, 5L4B-, 5E2B-, 5D4B-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.А NO. 59660/1MetrologyRussisch -
Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5H1B-, 5P1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: ABSMarineEnglisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DNVGLMarineEnglisch -
Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 5H1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: LRMarineEnglisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: BVMarineEnglisch -
Promag H, Promag P, Promag W
Produktwurzel: 5H1B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P1B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: CCSMarineEnglisch -
Promag H
Produktwurzel: 5H1B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FDAFood SafetyEnglisch -
Promag E, Promag H, Promag P
Produktwurzel: 5E1B-, 5H1B-, 5P1B-
Region/Land: Deutschland
Zulassungsstelle: TÜV
Zulassungsnummer: PC/209/03/144/11-12/15Heartbeat TechnologyDeutsch , Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 39 Bestellnummer 71185788
Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0010-
-
-
-
Nr 50 Bestellnummer XPD0023-
Display module, 4-wire, 100
Usage: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 71185789
Set Deckel, kompakt, Alu
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.
-
Nr 21 Bestellnummer 71185790
Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
Nr 21 Bestellnummer 71185793
Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301
Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71266334
Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.
-
Nr 20 Bestellnummer 71266335
Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
Nr 20 Bestellnummer 71266337
Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
-
-
Nr 70 Bestellnummer 71211571
Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu
Verwendung: Promag 100. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor H. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor E/P. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR zu Sensor-Stecker.
-
Nr 70 Bestellnummer 71211572
Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei
Verwendung: Promag 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor H. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR zu Sensor-Stecker.
-
Nr 70 Bestellnummer 71211573
Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei
Verwendung: Promag 100, Promag 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor H, O-Ring 29,87x1,78 HNBR zu Sensorstecker.
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 71069285
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71185802
Set 2 Kabelverschr. G1/2" INOX Ex
Bestehend aus: 2 x Erweiterung M20x1.5/G1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Verschlussstopfen G1/2".
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71185800
Set 2 Kabelverschr. NPT1/2" INOX Ex
Bestehend aus: 2 x Erweiterung M20x1,5/NPT1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Verschlussstopfen NPT1/2".
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 71276494
Set Sicherungskralle, Schraube
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.
-
-
-
Bestellnummer DKH-
Promag H, mounting set
A mounting set includes 2 process connections incl. screws and the corresponding seals.
-
Bestellnummer DK5G-
Promag H/Dosimag, seal set
-
Bestellnummer DK5HB-
Promag H, distance disc
The set includes 2 distance discs incl. screws and 2 seals. For dimensions refer to the technical documentation.
-
Bestellnummer DK5HM-
Promag H, wall mounting set
-
Bestellnummer DK5HW-
Promag H, weld in tool
-
Bestellnummer DK5HA-
Promag H, adapter set
Replacement of sensor Promag A or Promag H DN 25. The set includes 2 adapters and 2 seals. For dimensions refer to the technical documentation.
-
Bestellnummer DK5HR-
Promag H, grounding ring
The grounding ring set includes 2 grounding rings
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
-
Vorgänger