-
Seminar
Proline Promass P 100
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der Spezialist für Life Sciences mit ultrakompaktem Messumformer
Promass P 100 vereint die Vorteile eines Messgeräts mit gebogenem Rohr mit der Entleerbarkeit eines geraden Rohres ohne Kompromisse. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Der speziell für Anwendungen in steriler Umgebung auf kleinstem Raum ausgelegte Promass P 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
Massefluss (Gas): ±0,5 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
Option: –50...+205 °C (–58...+401 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 63, Class 300, 40K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4435 (316L)
Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Höchste Prozessqualität – erfüllt vollumfänglich die Industrieanforderungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Platzsparende Installation – volle...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Speziell für Anwendungen unter sterilen Bedingungen in der Life Sciences Industrie.
Geräteeigenschaften
Konform mit ASME BPE, 3-A,EHEDG & Delta-Ferrit-arm
Elektropoliertes Messrohr aus 1.4435 (316L)
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promass P 100
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Der Spezialist für Life Sciences mit ultrakompaktem MessumformerTechnische Information (TI) -
Proline Promass P 100
EtherNet/IP
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass P 100
HART
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass P 100
PROFIBUS DP
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass P 100
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass P 100
PROFINET
Betriebsanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 100
HART
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 100
Modbus RS485
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 100
PROFINET
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Beschreibung Geräteparameter
Coriolis-Durchflussmessgerät
Beschreibung Geräteparameter (GP) -
Proline 100
PROFINET
Kurzanleitung
Teil 2 von 2
MessumformerKurzanleitung (KA)12/15Englisch -
Proline Promass P 100
Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)12/14Englisch -
Proline 100
PROFINET
Brief Operating Instructions
Transmitter with
Coriolis sensorKurzanleitung (KA)10/17Englisch -
Proline 100
EtherNet/IP
Kurzanleitung
Messumformer mit
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)10/17Englisch -
Proline 100
HART
Kurzanleitung
Messumformer mit
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)10/17Englisch -
Proline 100
PROFIBUS DP
Kurzanleitung
Messumformer mit
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)10/17Englisch -
Proline 100
Modbus RS485
Kurzanleitung
Messumformer mit
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)10/17Englisch -
Proline Promass
Kurzanleitung
Proline Promass
Teil 1 von 2
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)04/17Englisch -
Proline Promass P
Kurzanleitung
Proline Promass P
Coriolis-MessaufnehmerKurzanleitung (KA)02/17Englisch -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing Display module, non Ex, Zone 2, Class 1 Div. 2
Installation Instructions
Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100
Einbauanleitung (EA) -
Activating application packages
Promag 100, 200, 400, Promass 100, 200, Prosonic Flow 100, 200, Prowirl
200, t-mass 150Einbauanleitung (EA) -
Replacing Small parts
Promag, Promass 100, 500, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C,
Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E Heat, Prosonic Flow, t-mass
500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Replacing Spare Parts
Promag, Promass 100, CNG-, LNG-, LPGmass, Promag 400 Index C, Proline
300, 500, 500-digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow E He
at, Prosonic Flow, t-mass 300, 500-digitalEinbauanleitung (EA) -
Proline Promass 100
INMETRO:
Zone 2
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
NEPSI:
Zone 2
Ex nA version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
INMETRO:
Zone 1
Zone 21
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
Class I, Divison1; Zone 1 for IS
(Ex i Intrinsically safe version)
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
ATEX:
II2G, II1/2G
II2D
IECEx:
Zone 1, Zone 0/1
Zone 21
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
ATEX:
II3G
IECEx:
Zone 2
Sicherheitshinweise
Dokumentation für den explosionsgefährdeten Bereich
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
Modbus RS485
NEPSI:
Zone 1, Zone 21
Ex i version
Safety Instructions
Documentation for hazardous area
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 100
PROFIBUS DP
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
EtherNet/IP
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
Modbus RS485-Register-Informationen
Sonderdokumentation
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
PROFINET
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass P
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass PSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100,
Proline Cubemass C 100
Anwendungspaket "Konzentrationsmessung"
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Anwendungspaket "Konzentrationsmessung"Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 100, Promass 100
Modbus RS485
Klemmenbelegung Messumformer
Sonderdokumentation
Klemmenbelegung Messumformer
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag/Promass
EtherNet/IP
Systemintegration
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100, Proline Cubemass C 100
PROFINET
Anwendungspaket Konzentrationsmessung
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Anwendungspaket KonzentrationsmessungSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100, 200
Proline Cubemass 100
Sonderdokumentation
Messstofftemperaturbereich
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
Anwendungspaket Heartbeat Verification + Monitoring
Sonderdokumentation
Coriolis-Durchflussmessgerät
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
HART
Webserver
Sonderdokumentation
Webserver
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 100 EtherNet/IP: 1.02.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 100 PROFIBUS DP: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 100 HART: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 100 EtherNet/IP: 1.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 100
Herstellerinformation betreffend
Firmwareänderung (NE 53)
Neue Firmwareversion:
Promass 100 HART: 1.01.01Herstellerinformation (MI) -
Trait d'union 56 - Edition des Sciences de la Vie
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Kundenmagazin (CM)06/13fr -
Industrial Ethernet for Proline flowmeters
The system integration of the future
Innovationen (IN)12/17Englisch -
Industrial Ethernet für Proline Durchflussmessgeräte
Die Systemintegration der Zukunft
Innovationen (IN)12/17Deutsch -
Proline Promass 100 / Promag 100
The flow specialists in a compact design
Full functionality in a small packageInnovationen (IN)11/14Englisch -
Proline Promass 100 / Promag 100
Der Durchfluss-Spezialist im Kompaktdesign
Volle Funktionalität auf engstem RaumInnovationen (IN)11/14Deutsch -
Ethernet industriel pour débitmètres Proline
L'intégration système du futur
Innovationen (IN)10/15fr -
Proline Promass 100 /Promag 100
Les spécialistes du débit au design compact
Innovationen (IN)07/14fr -
Proline Promag/Promass 100
American version: The flow specialist in a compact design
Full functionality in a small packageInnovationen (IN)07/13Englisch -
Proline Promass 100 / Promag 100
Zaawansowane możliwości w kompaktowym wydaniu.
Rodzina kompaktowych przepływomierzy masowych
i elektromagnetycznychInnovationen (IN)06/12Polnisch -
Proline Promag/Promass 100
American version: The flow specialist in a compact design
Full functionality in a small packageInnovationen (IN)03/16Englisch -
GSD Single, GSD_PN_FL_Promass100_0x844A_0x01_0x01, 08.01.2016 (Flow, Promass 100)
PROFINET,
PROFINET System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.01Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promass100_0x1561_0x01_0x01, 14.04.2014 (Flow, Prom
ass 100, 0x1561)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
GSD Single, GSD_DP_FL_Promass100_0x1561_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Promass 100)
PROFIBUS DP,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promass_100_0x104A_0x03_0x01, 23.10.2015 (Flow, Promass 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)3.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promass_100_0x104A_0x02_0x01, 23.10.2015 (Flow,
Promass 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)2.1Language neutral -
EDS Single, EDS_EH_EIP_FL_Promass_100_0x104A_0x01_0x01, 23.10.2015 (Flow, Promass 100)
EtherNet/IP,
EtherNet IP System Version: AnyElectronic Data Sheet (EDS)1.1Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
Field Device Manager Version: R430.1Electronic Data Description (EDD)1.00.000Language neutral -
EDD Single, FDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pr
omass 100, 0x004A)
HART,
Field Device Manager Version: R410Electronic Data Description (EDD)1.00.000Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass100_0x004A_0x01_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass100_0x004A_0x01_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promass100_0x1561_0x01_0x01, 28.03.2014 (Flow, Prom
ass 100, 0x1561)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS12_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 12.0, 12.5, 13.0, 13.1, 13.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS11_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 21.08.2019 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
AMS Version: 10.5, 11.0, 11.1, 11.5, 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_DP_FL_Promass100_0x1561_0x02_0x01, 17.06.2015 (Flow, Promass 100)
PROFIBUS DP,
PDM Version: 6.1, 8.2, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Flow, Pr
omass 100, 0x004A)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.0.2Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_DP_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 19.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x1561)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.7.0.141Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_PNIO-CDIE_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x844A)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.70Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_8x1C_EIP_FW_1_02_zz_Dev_Rev_3, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.0.463Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_EIP-CDIE_FW_1_02_zz_Dev_Rev_3, 05.11.2020 (Flow, Promass 100)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.0.463Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_8x1C_MR4_FW_1_03_zz_Dev_Rev_3, 06.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x644A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.1.519Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1B_8x1C_HART_FW1_01_zz_Dev_Rev_2, 27.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
Plant Resource Manager Version: R3.11, R3.12Device Type Manager (DTM)1.4.0.282Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_MR4_FW_1_02_zz_Dev_Rev_2, 06.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x644A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.2.0.476Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_EIP_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.2.0.421Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1Bxx_HART_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 23.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
FieldMate Version: 2.05
Plant Resource Manager Version: R3.10Device Type Manager (DTM)1.2.0.226Language neutral -
DTM Single, Promass100_8x1Bxx_DP_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 19.10.2020 (Flow, Promass 100, 0x1561)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.1.0.104Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_EIP_FW_1_00_zz_Dev_Rev_1, 05.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
DTM Single, Promass_100_8x1B_MR4_FW_1_01_zz_Dev_Rev_1, 06.11.2020 (Flow, Promass 100, 0x644A)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.0.0.0Language neutral -
AOP Single, RS_EIP_FL_Promass100_8x1B_0x104A_0x01_0x01, 20.11.2018 (Flow, Promass 100, 0x104A)
EtherNet/IP,
RA RSLogix 5000 Version: V15 and laterAdd On Profile (AOP)1.65.01Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x01_0x01, 31.03.2014 (Fl
ow, Promass 100, 0x004A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.10Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_HART_FL_Promass100_0x004A_0x02_0x01, 16.03.2015 (Flow, Promass 100, 0x004A)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.11Faceplate1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
Note Single, Release_Notes_for_AMS_HART_Flow, 15.06.2018 (Flow)
HART,
AMS Version: AnyNote1.00.00Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_CDI, 15.05.2020 (Flow)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 15.05.2020 (Flow)
Modbus RS485,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_PROFIBUS_DP, 15.05.2020 (Flow)
PROFIBUS DP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_EIP, 15.05.2020 (Flow)
EtherNet/IP,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART, 15.05.2020 (Flow)
HART,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_ProfiNet, 15.05.2020 (Flow)
PROFINET,
DeviceCare Version: 1.06.00
FieldCare Version: 2.13.00Verification DTM1.06.05Language neutral -
Promass 80, Promass 83, Promass P, Promass S
Produktwurzel: 8S5B-, 83P-, 83S-, 8P1B-, 8S1B-, 80P-, 80S-, 8P5B-, 8S3B-, 8P3B-
Erklärungsnummer: HE_00699_01.17
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Promass 80, Promass P, Promass S, Promass 83
Produktwurzel: 80P-, 8S5B-, 8P5B-, 8S3B-, 8P3B-, 8P1B-, 8S1B-, 83P-, 83S-, 8S1C-, 80S-, O8P1B-, O8S1B-
Erklärungsnummer: HE_01129_03.19
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Produktwurzel: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Erklärungsnummer: EC_00241_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Produktwurzel: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Erklärungsnummer: EC_00253_03.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Produktwurzel: 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Erklärungsnummer: EC_00252_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Produktwurzel: O8X1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8F1B-, O8E1B-, 8X1B-, 8S1C-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8F1B-, 8E1B-, O8E1C-, 8E1C-
Erklärungsnummer: EC_00063_05.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Zündschutzart: AEx/Ex nA IIC T6...T1 GcEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8C1B-, O8A1B-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: DEKRA
Kategorie: II 2 D, II 2 G, II (1) G, II 1/2 G
Zündschutzart: [Ex ia Ga], Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8C1B-, O8A1B-, O8E1B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8P1B-, 8I1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8S1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-, 8E1C-, 8X1B-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx Ausrüstung -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex ia, Ex nA, Ex tbEx AusrüstungRussisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D, II,III/1/E,F,G, I/zone 1
Zündschutzart: AEx/Ex ia IIC T6...T1 Gb, Ex ia IIC T6...T1 GbEx AusrüstungEnglisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: EACEx AusrüstungRussisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass P, Promass I, Promass S, Promass O, Promass H, Promass A, Promass G
Produktwurzel: O8X1B-, 8P1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 2
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch , Chinesisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Cubemass C
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8C1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1C-, 8E1B-, 8C1B-, 8A1B-
Region/Land: Brasilien
Zulassungsstelle: TÜV
Zündschutzart: Ex ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass S, Promass P, Promass H, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/1/A,B,C,D, II,III/1/E,F,G, I/zone 1
Zündschutzart: AEx/Ex ia IIC, Ex ia IICEx AusrüstungEnglisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-, 8S1B-, 8P1B-, 8O1B-, 8I1B-, 8H1B-, 8G1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8A1B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex ia, Ex tDEx AusrüstungEnglisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass P, Promass I, Promass S, Promass O, Promass H, Promass A, Promass G
Produktwurzel: O8X1B-, 8P1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1B-, O8A1B-, 8X1B-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex ia, Ex tD A20/A21 IP6XEx AusrüstungEnglisch , Chinesisch -
Promass X, Promass S, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass C, Promass A, Cubemass C
Produktwurzel: O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8C1B-, O8A1B-, 8A1B-, 8C1B-, 8E1B-, 8E1C-, 8F1B-, 8G1B-, 8H1B-, 8I1B-, 8O1B-, 8P1B-, 8S1B-, 8X1B-
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-, O8C1B-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: DEKRA
Zündschutzart: Ex nAEx AusrüstungEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass O, Promass X, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8E1C-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8I1B-, O8H1B-, O8G1B-, O8F1B-, O8E1C-, O8E1B-, O8A1B-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D, I/zone 2
Zündschutzart: AEx/Ex nA IICEx AusrüstungEnglisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass P, Promass I, Promass S, Promass O, Promass H, Promass A, Cubemass C
Produktwurzel: 8A1B-, 8F1B-, 8P1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8O1B-, 8H1B-, 8C1B-, 8X1B-, O8X1B-, O8S1B-, O8P1B-, O8O1B-, O8H1B-, O8I1B-, O8E1B-, O8F1B-, O8C1B-, O8A1B-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 0
Zündschutzart: Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass P, Promass S
Produktwurzel: O8S1B-, O8P1B-, 8S5B-, 8S3B-, 8S1C-, 8S1B-, 8P5B-, 8P3B-, 8P1B-, 83S-, 83P-, 80S-, 80P-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DTUHygienic EquipmentEnglisch -
Promass A, Promass E, Promass F, Promass I, Promass P, Promass Q, Promass S
Produktwurzel: 8S5B-, 8S3B-, 8S1C-, 8S1B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8Q1B-, 8P5B-, 8P3B-, 8P1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E1C-, 8E1B-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A1B-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promass G, Promass F, Promass E, Promass I, Promass P, Promass H, Promass O, Promass S, Promass A, Cubemass C
Produktwurzel: 8S1B-, 8F1B-, 8P1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: PROFIBUS PA PROFILE 3.0.2Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass P, Promass I, Promass S, Promass O, Promass H, Promass A, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8A1B-, 8F1B-, 8P1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-, 8X1B-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: PI, PROFIBUS International
Software Version: 1.00.01Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S, Cubemass C, Promass A, Promass G
Produktwurzel: 8E1B-, 8F1B-, 8H1B-, 8I1B-, 8O1B-, 8P1B-, 8S1B-, 8C1B-, 8G1B-, 8A1B-, 8S1C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: FieldComm Group
Software Version: 1.01.03Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass A, Promass F, Promass E, Promass I, Promass P, Promass O, Promass S, Promass H, Cubemass C, Promass G
Produktwurzel: 8P1B-, 8F1B-, 8E1B-, 8I1B-, 8S1B-, 8A1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8G1B-, 8C1B-, 8S1C-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: ODVA
Software Version: MAJOR REV. 03, MINOR REV. 01Fieldbus ConformanceEnglisch -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6721MetrologyRussisch -
Promass F, Promass E, Promass A, Promass I, Promass P, Promass S
Produktwurzel: 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8S1B-, 8F2B-, 8E2B-, 8E1C-, 8S1C-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A № 55235_1MetrologyRussisch -
Promass 83, Promass E, Promass F, Promass P
Produktwurzel: 83F-, 8E1B-, 8F1B-, 8F2B-, 8P1B-
Region/Land:
Zulassungsstelle: MSST
Zulassungsnummer: MSST_2248MetrologyRussisch -
Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass S, Promass X
Region/Land:
Heartbeat TechnologyDeutsch , Englisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 47 Bestellnummer 71185785
Set Ex-i Barriere
Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass.
-
-
-
Nr 45 Bestellnummer 71185787
Set Anschlussklemmen für Ex-i Barriere
Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 4-Pol.
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer XPD0005-
-
-
-
Nr 39 Bestellnummer 71185788
Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.
-
-
-
Nr 50 Bestellnummer XPD0023-
Display module, 4-wire, 100
Usage: Promag 100, Promass 100, Prosonic Flow E 100.
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 71185789
Set Deckel, kompakt, Alu
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.
-
Nr 21 Bestellnummer 71185790
Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
Nr 21 Bestellnummer 71185793
Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301
Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 71266334
Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.
-
Nr 20 Bestellnummer 71266335
Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
Nr 20 Bestellnummer 71266337
Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4301
Verwendung: Promass 100, Promag 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.
-
-
-
Nr 70 Bestellnummer 71185795
Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu
Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.
-
Nr 70 Bestellnummer 71185797
Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei
Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.
-
Nr 70 Bestellnummer 71185799
Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei
Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 71069285
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71185802
Set 2 Kabelverschr. G1/2" INOX Ex
Bestehend aus: 2 x Erweiterung M20x1.5/G1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Verschlussstopfen G1/2".
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 71185800
Set 2 Kabelverschr. NPT1/2" INOX Ex
Bestehend aus: 2 x Erweiterung M20x1,5/NPT1/2" 1.4404. 2 x O-Ring. 2 x Verschlussstopfen NPT1/2".
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 71276494
Set Sicherungskralle, Schraube
Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.
-
-
-
Bestellnummer XPRFID-
Spare RFID TAG
Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
-
Bestellnummer DK8003-
Promass sensor, heating jacket, DK8003
Heating medium (e.g. water, steam)
-
-
Vorgänger