Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass K 10
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass K 10 für Basisanwendungen in Hilfskreisläufen ©Endress+Hauser

Proline Promass K 10 – multivariable Messung in Hilfskreisläufen

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass K 10 für Basisanwendungen im explosionsgefährdeten Bereich ©Endress+Hauser

Proline Promass K 10 für Basisanwendungen im explosionsgefährdeten Bereich

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass K 10 für hygienische Anwendungen ©Endress+Hauser

Proline Promass K 10 hygienische Anwendungen in Hilfskreisläufen

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass K 10 mit Flanschanschlüssen und LED-Display ©Endress+Hauser

Proline Promass K 10 mit LED-Display für Basisanwendungen

Proline 10 – kompromisslos einfach

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einfachem Bedienkonzept

Promass K ist die kostengünstige Coriolis-Lösung für elementare Massefluss-Messaufgaben. Es bietet zuverlässige Messung in Basisanwendungen mit Luft, Gas, Kraftstoff und Wasser. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promass K 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und ermöglicht die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
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
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeiten): ±0.5 % (Standard), ±0.15 % (Option)
      Massefluss (Gas): ±1 %

    • Messbereich

      0...180 000 kg/h (0...6615 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      –40...+150 °C (–40...+302 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 100, Class 600, 63K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: 1.4539 (904L)
      Anschluss: 1.4404 (316/316L)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Kostengünstiges Gerät für generischen Einsatz – Alternative zu mechanischen Durchflussmessgeräten

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Optimale Nutzbarkeit –...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Hilfskreisläufen und Basisanwendungen

    Geräteeigenschaften

    • Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer

    • Messstofftemperatur bis +...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einfachem Bedienkonzept.
    Messung von Flüssigkeiten und Gasen in Hilfskreisläufen und Basisanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstiges Gerät für generischen Einsatz – Alternative zu mechanischen Durchflussmessgeräten. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken.
    Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F). Prozessdruck bis 100 bar (1450 psi).

  • Messumformer-Features

    Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen. Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
    Systemintegration mit HART, Modbus RS485. Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Dichte (Optional), Volumenfluss, Korrigierter Volumenfluss

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeiten): ±0.5 % (Standard), ±0.15 % (Option)
    Massefluss (Gas): ±1 %

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6615 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl 1.4301 (304)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    2,4" LCD-Display mit Touchscreen & Auto-Rotation; Konfiguration und Bedienung über SmartBlue-App (Bluetooth) möglich

  • Ausgänge

    4-20 mA HART (active/passive), Impulse/Frequenz/Schaltausgang
    Modbus RS485, 4-20 mA

  • Digitale Kommunikation

    HART, MODBUS RS485

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX
    IECEx
    cCSAus
    EAC
    NEPSI
    INMETRO
    JPN

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN, PED

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Nennweitenbereich

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Mass flow, temperature, Density (option), volume flow, corrected volume flow

  • Max. Messabweichung

    Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
    Mass flow (gas): ±1 %

  • Messbereich

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Stainless steel 1.4301 (304)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, coated

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    2.4" LCD display with touch & auto rotate; Configuration and operation via SmartBlue App (Bluetooth) possible

  • Ausgänge

    4-20 mA HART (active/passive), Pulse/frequency/switch output
    Modbus RS485, 4-20 mA

  • Digitale Kommunikation

    HART, MODBUS RS485

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX
    IECEx
    cCSAus
    EAC
    NEPSI
    INMETRO
    JPN

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN, PED

  • Materialzertifikate

    3.1 material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 38
    • Nr 38 Bestellnummer 71505741

      Set S+T-DAT Promass 10, Ex-frei/Exd/Z2

      Elektronikspeichermodul unprogrammiert Elektronik Speicher Modul. Verwendung: Promass 10. Bestehend aus: S+T-DAT.

  • 33
  • 46
  • 33
  • 45
  • 33
  • 30
    • Nr 30 Bestellnummer XPD0080-

      HART, 24VDC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E401. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0081-

      HART, 100-230VAC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E403. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0082-

      HART, 100-230VAC/24VDC, nEx, Alu, 10

      Electronic module E408. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0083-

      HART, 100-230VAC/24VDC, Exd/Z2, Alu, 10

      Electronic module E404. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

    • Nr 30 Bestellnummer XPD0084-

      Mbus,100-230VAC/24VDC, nEx/Exd/Z2,Alu,10

      Electronic module E411. Usage: Promag 10, Promass 10. Consists of: Module cartridge, power supply module, I/O module

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71505748

      Set Deckel, blind,Alu,Ex-frei/ Z2/ Div.2

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel blind Alu, O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71505749

      Set Deckel, Glas, Alu, nEx/Z2/Div.2/Exde

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Schauglas Alu, O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

    • Nr 20 Bestellnummer 71505750

      Set Deckel, Schauglas, Alu, 10, Exd

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Schauglas Alu, O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71505752

      Set Deckeldichtung, Glas/blind, Alu, 10

      Verwendung: Promag/Promass 10, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: 10x O-Ring 110,70x3,53 HNBR.

  • 71
    • Nr 71 Bestellnummer 71505755

      Set Dichtung Schnittst., Alu, Promass 10

      Verwendung: Promass 10, Messumformergehäuse/Sensor. Bestehend aus: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR zu Schnittstelle.

  • 87

Downloads