Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline Promass I 100
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass I 100 / 8I1B mit Tri-Clamp Anschlüssen ©Endress+Hauser

Proline Promass I 100 mit Viskositätsmessung und kompaktem Messumformer für Modulhersteller

Produktbild: Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass I 100 / 8I1B für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen ©Endress+Hauser

Proline Promass I 100 für die Messung von Flüssigkeiten und Gasen bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff

(Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Kombiniert Inline-Viskositäts- und Durchflussmessung mit ultrakompaktem Messumformer

Promass I 100 besitzt ein gerades Messrohr und liefert die für Coriolis-Durchflussmessgeräte üblichen Messwerte für Massefluss, Dichte und Temperatur. Optional sind auch Inline-Viskositätsmessungen möglich.
In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Promass I 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
      Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
      Massefluss (Gas): ±0,50 %
      Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3

    • Messbereich

      0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

    • Messstofftemperaturbereich

      –50...+150 °C (–58...+302 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN 100, Class 600, 63K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messrohr: Titan Grade 9
      Anschluss: Titan Grade 2

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Energiesparend – minimaler Druckverlust dank Full-bore-Design

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Flüssigkeits- und Gasmessung bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff.

    Geräteeigenschaften

    • Gerades, leicht zu reinigendes...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kombiniert Inline‐Viskositäts‐ und Durchflussmessung mit einem ultrakompaktem Messumformer. Flüssigkeits‐ und Gasmessung bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff.

  • Messaufnehmer‐Features

    Energiesparend – minimaler Druckverlust dank Full-bore-Design. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Gerades, leicht zu reinigendes Einrohrsystem. TMB-Technologie.

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft‐ und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: Titan Grade 9
    Anschluss: Titan Grade 2

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration, Viskosität

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
    Massefluss (Gas): ±0,50 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm3

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)

    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kombiniert Inline‐Viskositäts‐ und Durchflussmessung mit einem ultrakompaktem Messumformer. Flüssigkeits‐ und Gasmessung bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff.

  • Messaufnehmer‐Features

    Energiesparend – minimaler Druckverlust dank Full‐bore‐Design. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐ /Auslaufstrecken. Gerades, leicht zu reinigendes Einrohrsystem. TMB‐Technologie.

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft‐ und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: Titan Grade 9
    Anschluss: Titan Grade 2

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration, Viskosität

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F))

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort- Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kombiniert Inline‐Viskositäts‐ und Durchflussmessung mit einem ultrakompaktem Messumformer. Flüssigkeits‐ und Gasmessung bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff.

  • Messaufnehmer‐Features

    Energiesparend – minimaler Druckverlust dank Full‐bore‐Design. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐ /Auslaufstrecken. Gerades, leicht zu reinigendes Einrohrsystem. TMB‐Technologie.

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft‐ und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: Titan Grade 9
    Anschluss: Titan Grade 2

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration, Viskosität

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F))

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    " Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)"

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Kombiniert Inline‐Viskositäts‐ und Durchflussmessung mit einem ultrakompaktem Messumformer. Flüssigkeits‐ und Gasmessung bei geringem Druckverlust und schonendem Umgang mit dem Messstoff.

  • Messaufnehmer‐Features

    Energiesparend – minimaler Druckverlust dank Full‐bore‐Design. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein‐ /Auslaufstrecken. Gerades, leicht zu reinigendes Einrohrsystem. TMB‐Technologie.

  • Messumformer-Features

    Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft‐ und Hardware – integrierter Webserver. Verifizierung ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse. Höchste Schutzart: IP69.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: Titan Grade 9
    Anschluss: Titan Grade 2

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration, Viskosität

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –50...+150 °C (–58...+302 °F))

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301/1.4307 (304L), korrosionsbeständig

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet
    Kompakt/ultrakompakt: 1.4301 (304)

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige erhältlich (keine Vor‐Ort‐Bedienung)
    Konfiguration via Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Energieversorgung

    DC 20...30 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Bestellnummer 71185787

      Set Anschlussklemmen für Ex-i Barriere

      Verwendung: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Bestellnummer 71185788

      Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow/t-mass 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Bestellnummer 71185789

      Set Deckel, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: Deckel Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185790

      Set Deckel, kompakt, rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 21 Bestellnummer 71185793

      Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 20
    • Nr 20 Bestellnummer 71266334

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas Aluminium, beschichtet. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266335

      Set Deckel, Schauglas, kompakt, 1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 20 Bestellnummer 71266337

      Set Deckel,Schauglas,ultrakompakt,1.4301

      Verwendung: Promass 100, Promag 100. Bestehend aus: Deckel mit Schauglas rostfrei 1.4301. Profildichtung EPDM zu Deckel.

  • 70
    • Nr 70 Bestellnummer 71185795

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, Alu

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Bestehend aus: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185797

      Set Gehäusedichtungen, kompakt, rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Prosonic Flow 100. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel. Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 70 Bestellnummer 71185799

      Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Bestellnummer 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.