-
Seminar
Proline Promass 40E
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einem kompakten Messumformer
Promass E ist eine seit Langem bewährte, kostengünstige Lösung für einfachere Coriolis-Anwendungen. In Verbindung mit dem Messumformer Promass 40 für Basisanwendungen und direkter Integration ermöglicht Promass 40E hochgenaue Messungen von Flüssigkeiten und Gasen in den verschiedensten Anwendungen.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,5 %
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,5 %
Massefluss (Gas): ±1,0 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+140 °C (–40...+284 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L)
Anschluss: 1.4404 (316/316L)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Kostengünstig – spezielles...
-
Anwendungsgebiet
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Hochgenaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.
Geräteeigenschaften
Kompaktes Zweirohrsystem
...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promass 40E
Technische Information
Coriolis-Durchflussmessgerät
Das Durchflussmessgerät für minimale Gesamtbetriebskosten mit einem
kompakten MessumformerTechnische Information (TI) -
Proline Promass 40
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem mit kostengünstiger
Basisfunktionalität. Die wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen
Volumendurchfluss-Messgeräten. (Beschreibung der Gerätefunktionen in
seperater Dokumentation)Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 40
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des
Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promass
40.Betriebsanleitung (BA) -
Promass 40
Kurzanleitung
Coriolis-Durchflussmessgerät
Kurzanleitung (KA)09/15Englisch -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 93
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Proline Promass 40
Division 1
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction BA00061D.
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 40
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00061D.
Ex documentation for the operating instruction BA00061D.
Documentation Ex relative àla mise en service BA00061D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 40
ATEX II2GD
IECEx Zone 1, 21, 0/1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00061D.
Ex documentation for the operating instruction BA00061D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA00061D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 40E
JPN: Zone 0/1、Zone 1(Ex d バージョン)
安全上の注意事項
危険場所における電気機器の安全上の注意事項
Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 40
NEPSI Zone 1, Zone 21
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00061DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass E
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass ESonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 40
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Die Angaben beziehen sich auf Geräte, welche nach Vorschriften der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG geprüft
worden sind. (DGRL)Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 40E, 80E, 80F, 83E, 83F, 84F
Installation length in accordance with NAMUR
recommendation NE 132
Special Documentation
The Special Documentation is an integral part of the following Technical
Information:
TI00055D, TI00061D, TI00101D, TI00103DSonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 40
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 40 HART: 3.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 40
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 40 HART: 3.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 40
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 40 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 40
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 40 HART: 2.02.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 40
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 40 HART: 2.00.00Herstellerinformation (MI) -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Yardımcı işletmelerde akış ölçümü
Basınçlı hava, gaz, buhar ve su için özel enerji yönetimi çözümleri
Kompetenzbroschüre (CP)07/14Türkisch -
Mesure de débit dans les circuits auxiliaires
Solutions sur mesure pour la gestion de l'énergie : air comprimé, gaz,
vapeur et eauKompetenzbroschüre (CP)07/14fr -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40E_0x0053_0x09_0x02, 06.08.2015 (Flow, Pr
omass)
HART,
PDM Version: 6.1, 8.2 SP 1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x04_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x08_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x05_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x02_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x03_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x06_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass40_0x0053_0x09_0x02, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V3_01_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R430.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V2_02_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V1_06_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V1_04_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V2_01_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V1_05_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V2_00_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_40_V1_02_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0053)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Product Family: Promass 40, Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 40E-, 83E-, 80E-
HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8RE-, 8PE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 83F-, 83E-, 80F-, 80E-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_01000_03.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_00351_04.16
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Erklärungsnummer: EC_00268_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 40E-, 80E-, 80F-, 80I-, 80M-, 83E-, 83F-, 83I-, 83M-, 84F-, 84M-
Erklärungsnummer: EC_00269_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Erklärungsnummer: EC_00266_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
t-mass T, Prowirl R, Prowirl O, Prowirl F, T-MASS I, T-MASS F, t-mass B, t-mass A, t-mass, Prowirl D, PROSONIC FLOW P, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW E, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 91, PICOMAG, Magphant, Dosimass, Promass 40, Promag D
Produktwurzel: 92F-, ODMA-, 7R2B-, 7F2B-, 93P-, 93W-, 7O2B-, 7D2B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 65I-, 93C-, 7D2C-, 65F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DMA-, DTI200-, DTT31-, DTT35-, DTT35L-, DTT31L-, 91W-, 8E-, 6TAB-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 5D4C-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: CML
Zündschutzart: Ex d [ia], Ex iaEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 40E-, 84F-, 8FF-, 8DF-, 8CN-, 8CM-, 84X-, 84O-, 84A-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Kategorie: zone 21, zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia tb, Ex tb [ia Da], Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tb, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Cubemass, Promass 83, Promass 80, Promass 84, Promass 40
Produktwurzel: 8CN-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-, 84X-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tD A21 IP6X, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T
Zündschutzart: NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb, Ex db eb iaEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8DF-, 8CN-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1, zone 2Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex d, Ex d e, Ex tb, Ex d [ia Ga], Ex d e [ia Ga], Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungRussisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 83X-, 83O-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 80M-, 80H-, 40E-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb [ia Da], Ex db eb ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 40E-, 80E-, 83E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83M-, 80M-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-
Region/Land: PolenPressure EquipmentEnglisch , Polnisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6721MetrologyRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84F-, 84A-, 80H-, 40E-
Region/Land: Russland, Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12127MetrologyRussisch -
Promass 40
Produktwurzel: 40E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NTEP
Zulassungsnummer: NTEP 07-006A3MetrologyEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83X-, 83M-, 83F-, 83E-, 83A-, 80M-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83M-, 80F-, 83X-, 80E-, 80A-, 40E-, 80M-, 84F-, 84X-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 40E-, 83E-, 80E-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: GLMarineEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80M-, 83A-, 83E-, 83F-, 83M-, 83X-, 84F-, 84X-
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83
Produktwurzel: 40E-, 80E-, 83E-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RINAMarineEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50098557
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50098558
-
Nr F Bestellnummer 50098558
-
Nr F Bestellnummer 71097758
-
Nr F Bestellnummer 50098565
-
Nr F Bestellnummer 50098566
-
Nr F Bestellnummer 50098566
-
Nr F Bestellnummer 71097759
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50106091
Set Messverstärker PMASS 40 WEA EX
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098302
-
Nr C Bestellnummer 50098303
-
Nr C Bestellnummer 50096757
-
Nr C Bestellnummer 50096759
Set Com50/51/40/80/90 I+F/Stat.in+outEx
-
-
-
Nr K Bestellnummer 50108130
Set Anzeige-Modul Pmass 40 >=V1.06.00
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003950
Set S-Dat Promass 40 programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 32 Bestellnummer 50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
-
Nr 32 Bestellnummer 50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer 50094029
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer 50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer 50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098040
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098040
Set 10 Erweiterungen M20x1,5/PG13,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71008445
Set Anschlussraumabdeckung Ex
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
-
-
Bestellnummer 50096838
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098703
-
-
-
Bestellnummer 40XXX-
Promass 40, Messumformer
-