Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Smarter Druckmessumformer mit Metallmembran für hochgenaue Messungen von Flüssigkeiten und Gasen

PMP51B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal

    Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
    Als Druckmittler verfügbar.
    Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme

  • Versorgungsspannung

    Ex d, Ex e, Ex-frei:
    10,5...35V DC
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Referenz Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Langzeitstabilität

    0,1% of URL/ Jahr
    0,2% of URL/ 5 Jahre
    0,25% of URL/ 10 Jahre

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...+85°C

  • Messzelle

    400 mbar...400 bar

  • Kleinste kalibrierbare Messspanne

    20 mbar

  • Unterdruckbeständigkeit

    50 mbar

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. Überlastdruck

    2.800 bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2
    Flansch:
    DN25...DN80,
    NPS 1"...3"

  • Prozessanschluss hygienisch

    Prozessanschluss hygienisch

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Werkstoff Dichtung

    PTFE

  • Füllöl

    Silikonöl, inertes Öl,
    Pflanzenöl,
    Hoch-/ Niedertemperaturöl

  • Werkstoff Gehäuse

    Aluminium

  • Kommunikation

    4...20 mA,
    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Hygienische Zulassung

    Hygienische Zulassung

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Spezialitäten

    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal / Anwendung

    Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
    Als Druckmittler verfügbar.
    Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme

  • Spezialitäten

    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen

  • Versorgung / Kommunikation

    Ex d, Ex e, Ex-frei:
    10,5...35V DC
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Langzeitstabilität

    0,1 % von URL/ Jahr
    0,2 % von URL/ 5 Jahre
    0,25 % von URL/ 10 Jahre

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...+85°C

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    700 bar

  • Druck Messbereich

    400 mbar... 400 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2
    Flansch:
    DN25...DN80,
    NPS 1"...3"

  • Max. Messdistanz

    4000 m H2O

  • Kommunikation

    4...20 mA,
    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175,
    NACE MR0103,
    AD2000

  • Hygienische Zulassungen

    Hygienische Zulassungen

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Geräteoptionen

    Druckmittler

  • Anwendungsgrenzen

    Messzelle: Metall verschweißt
    Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen.
    Verhältnis Kopfdruck: Hydrostatikdruck beachten

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen