Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Kontaktinformation

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop
Darstellung von Druckmesstechnik, Druck Key Visual

Drucksensoren und Differenzdrucksensoren speziell für Ihre Applikation

Wir bieten ein umfangreiches Angebot an Sensoren und Transmittern für Ihre Messanforderung

Druck- und Differenzdrucksensoren werden in vielseitigen Prozessen zur Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Gasen eingesetzt und können in den Bereichen Druckmesstechnik, Füllstands- oder Durchflussmesstechnik verwendet werden. Unsere applikationsgerechten Drucksensoren und Differenzdrucksensoren bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit. Dies bieten wir für den Einsatz in der Chemie, im Lebensmittelbereich oder im Umweltbereich. Wir gewähren Ihnen eine umfassende Palette an Messgeräten wie kapazitive und piezoresistive Druck- und Differenzdrucksensoren sowie Pegelsonden.

  • Einfach erklärt-Video - Komplettpaket Druckmesstechnik

  • Erklärung des Messprinzips "Druckmesstechnik" für Druckschalter, Drucksensoren und Differenzdrucksensoren

  • Übersicht über das Produkt-Portfolio von Druckschaltern, Drucksensoren, Differenzdrucksensoren ©Endress+Hauser
  • Drucksensorik - Zubehör ©Endress+Hauser

    Zubehör für Druckmessung

Komplettpaket Druckmesstechnik

Wir bieten Ihnen das komplette Leistungsspektrum für die Druckmesstechnik – vom Engineering und Projektmanagement über die Messgeräte (wie Drucksensoren und Differenzdrucksensoren) und das Zubehör bis hin zur vormontierten Lösung und attraktivem Life Cycle Management. Durch einen Ansprechpartner sparen Sie Zeit und reduzieren Kosten.

Unsere Transmitter überzeugen durch:

  • höchste Genauigkeit bis zu 0,075%

  • hohe Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit

  • variable Prozessanschlüsse

  • unterschiedliche Bauformen zur optimalen Anpassung an Ihren Behälter

  • hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien

  • Resistenz gegen extreme Umweltbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur ....)

  • anpassungsfähige Signalelektronik

  • Konformität bspw. nach SIL, Namur NE43,...

Kundenspezifische Dokumentation

Eine detaillierte und spezifische Dokumentation zur Messstelle ist wichtig, um den Prozess richtig aufzubauen und im Störungsfall schnell reagieren zu können. Mit uns als Partner haben Sie alle relevanten Informationen schnell zur Hand. Der Dokumentationsumfang beinhaltet u.a. folgende Daten:

  • Bedienungsanleitung

  • Technische Informationen

  • Zeugnisse

  • Zulassungen

Alle Druck- und Differenzdruck-Produkte auf einen Blick

Produktübersicht Druck- und Differenzdruck-Produkte >>>

Vorteile

  • Durch gezielte Gerätesegmentierung, bieten wir Ihnen genau das Produkt, welches optimal auf Ihren Prozess zugeschnitten ist

  • Branchen-relevante Zertifizierungen und Zertifikate wie ATEX, EHEDG, SIL, WHG

  • Kapazitive Sensortechnologie mit Keramikmembran: Transmitter mit dieser korrosionsbeständigen, ölfreien Messzelle bietet Ihnen sehr hohe Vakuumfestigkeit und zuverlässigen Einsatz bis 150 °C

  • Unsere dichtungsfreien piezo-resistiven Drucksensoren überzeugen durch verschiedene Membranmaterialien und Füllöle, sowie kleinste Prozessanschlüsse

  • Verschiedene Druckmittler bieten Einsatz auch bei Anwendungen in größeren Temperaturbereichen oder bei Vibrationen in hohen Temperaturbereichen

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen