Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltabar PMD75 - Differenzdruck

Differenzdruck
Deltabar PMD75

Differenzdrucktransmitter mit Metallsensor für die Messung von Druckdifferenzen

PMD75
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
Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard: 0,05%
    Platinum: bis zu 0,035%

  • Max. Messabweichung

    0,075%
    "PLATINUM" 0,05%

  • Prozesstemperatur

    -40 °C...85 °C

  • Druck Messbereich

    10 mbar...250 bar

  • Messstofftemperaturbereich

    Temperaturgefälle über Wirkdruckleitung

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    420 bar

  • Max. Messdistanz

    400 m H2O

  • Max. Prozessdruck

    max. 420 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantalum

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    Gold-Rhodium

  • Messzelle

    10 mbar...250 bar

Anwendungsgebiet

Der Deltabar PMD75 Differenzdrucktransmitter mit piezoresistivem Sensor und geschweißter Metallmembran wird in unterschiedlichsten Industrien eingesetzt, um Druckdifferenzen in Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen zu messen. Die 3-Tasten-Bedienung ermöglicht eine einfache und zuverlässige Inbetriebnahme. Das integrierte Datenmodul HistoROM ermöglicht das einfache Management wichtiger Prozess- und Geräteparameter. Das Gerät wurde nach IEC 61508 und für den Gebrauch in SIL2/3 Sicherheitsanwendungen entwickelt.

Zur Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten, Differenzdrucküberwachung, z.B. von Filtern und Pumpen sowie Durchflussmessung (Volumen- oder Massenstrom) in Verbindung mit Wirkdruckgebern in Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde

  • Temperatur: -40 bis +85 °C

  • Messbereiche: 0,25 mbar bis 40 bar

  • Genauigkeit: ±0,05 %, "Platinum" ±0,035 % (optional)

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen

Vorteile

  • Beste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität

  • Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508

  • Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose

  • Kosteneinsparungen durch modulares Konzept für einfachen Austausch von Sensor, Display oder Elektronik

  • Überlastsicher bis zu 420 bar / 42 MPa, funktionsüberwacht

  • Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)

Videos

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products