Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Deltabar PMD55B - Differenzdruck-Transmitter

Deltabar PMD55B - Differenzdruck-Transmitter

Smarter Messumformer mit Metallmembran zur Differenzdrucküberwachung in Flüssigkeiten und Gasen

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Prozesstemperatur

    -40°C...+110°C

  • Druck Messbereich

    30 mbar.... 40 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC

  • Messzelle

    30 mbar...40 bar

Anwendungsgebiet

Dieser Transmitter gehört zur neuen Deltabar-Generation. Er ist robust und sowohl lokal als auch aus der Ferne einfach zu bedienen. Das Messgerät kann drahtlos mit der SmartBlue App über eine sichere Bluetooth-Verbindung gesteuert werden. Der PMD55B ermöglicht eine zustandsabhängige Wartung, was die Effizienz im technischen Service erheblich steigert.
Die Software ist so konzipiert, dass die Handhabung vereinfacht wird. Intuitive Assistenten führen Sie durch die Einrichtung und den Prooftest des Geräts, wodurch Bedienungsfehler minimiert werden.

  • Druckmessbereich: bis zu 40 bar (600 psi)

  • Statischer Druck bis zu 250bar (3750psi)

  • Genauigkeit: bis zu +/-0.055%

Vorteile

  • Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue App, ohne den Prozess zu unterbrechen

  • Reduzierung von Unfällen vor Ort und Schutz der Ausrüstung, wenn sich Instrumente in schwer zugänglichen Bereichen befinden

  • Weniger systematische Fehler - fehlerfreie SIL-Inbetriebnahme und geführte Wiederholprüfungen

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products