Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,3%
-
Prozesstemperatur
-10…+100°C
135°C für 1h -
Druck Messbereich
400 mbar…40 bar
-
Messzelle
+400 mbar…+40 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP23 ist ein preiswerter und sehr kompakter Drucktransmitter. Die piezoresistive Messzelle mit frontbündiger 316L Membran wurde für Hygieneanwendungen entwickelt. Der PMP23 bietet zahlreiche EHEDG und 3-A zertifizierte Prozessanschlüsse mit FDA-konformen Materialien, EG1935/2004 konform, Schutzart bis IP 69 und Explosionsschutzzertifikate sowie optional IO-Link. Das Gerät kann mit kundenspezifischen Messbereichen bis 40 bar geliefert werden.
Druckmessumformer zur Absolut- oder Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschlüsse: Frontbündige Hygieneanschlüsse, Fründbündige Gewindeanschlüsse
Prozesstemperatur: -10 bis +100 °C und +135 °C für max. 1 Stunde
Prozessdruck: 400 mbar bis +40 bar
Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Hygienezertifikate
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
IO-Link reduziert die Kosten und Komplexität dank einfacher Konfiguration des Gerätes
Vollverschweißte Prozessanschlüsse maximieren die Prozesssicherheit und minimieren die Verwendung von Dichtungen
Lange Prozessverfügbarkeit wird sowohl durch die stringente Verwendung von 316L Material und der Möglichkeit der Schutzklasse IP69 für Reinigungskonditionen als auch durch die hohe Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität des Produktes sicher gestellt
Hohe Flexibilität bei der Verwendung und dadurch niedrigere Lagerkosten, da der PMP23 für die CIP/SIP Reinigung geeignet ist
Die Anforderungen bezüglich Hygiene-Dokumentation und Rückführbarkeit in der Anlage werden vom PMP23 dahingehend unterstützt, dass zahlreiche Zertifikate wie EHEDG, 3-A oder (EC) 1935/2004, neben anderen relevanten Zertifikaten und Herstellererklärungen, zur Verfügung stehen
Videos
-
Cerabar PMP23: Teil eines starken Teams für Standardapplikationen - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Messprinzip Druck
Fundamental Auswahl
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
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal
Preisgünstiger Druckmessumformer, piezoresistive Messzelle mit metallischer Messmembran für hygienische Anwendungen
-
Versorgungsspannung
10…30 VDC
-
Referenz Genauigkeit
0,3 %
-
Langzeitstabilität
0,2 % von URL/ Jahr
-
Prozesstemperatur
-10 °C…+100 °C
+135 °C für 1h -
Umgebungstemperatur
-40 °C…+85 °C
-
Messzelle
+400 mbar…+40 bar
-
Max. Überlastdruck
160 bar
-
Prozessanschluss
Gewinde:
G1, M24 -
Prozessanschluss hygienisch
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Universaladapter -
Kommunikation
4...20 mA
IO- Link -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1 Endprüfprotokoll
Gereinigt von Öl und Fett
Oberflächenrauhigkeitsmessung -
Hygienische Zulassung
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
-
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal / Anwendung
Preisgünstiger Druckmessumformer, piezoresistive Messzelle mit metallischer Messmembran für hygienische Anwendungen
-
Versorgung / Kommunikation
10…30 VDC
-
Genauigkeit
0,3%
-
Langzeitstabilität
0,2% von URL/Jahr
-
Umgebungstemperatur
-40…+85°C
-
Prozesstemperatur
-10…+100°C
135°C für 1h -
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
160 bar
-
Druck Messbereich
400 mbar…40 bar
-
Prozessanschluss
Gewinde:
G1, M24 -
Prozessanschluss hygienisch
DIN11851,
Clamp,
SMS,
Varivent,
Universaladapter -
Kommunikation
4...20 mA
IO- Link -
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
Endprüfprotokoll
Gereinigt von Öl und Fett
Oberflächenrauhigkeitsmessung -
Hygienische Zulassungen
3A, EHEDG
EG1935/ 2004
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte