Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
0,3%
-
Prozesstemperatur
-40…+100°C
-
Druck Messbereich
400 mbar…+400 bar
-
Messzelle
+400 mbar…+400 bar
Anwendungsgebiet
Der Cerabar PMP21 ist ein preiswerter und sehr kompakter Drucktransmitter. Der piezoresistive Sensor kann Absolut- und Relativdruck von 400 mbar bis 400 bar messen. Der PMP21 wurde entwickelt, um den rauen Bedingungen der Prozessindustrie Stand zu halten, mit der Schutzart bis zu IP68 und hochwertigen Materialien wie 316L. Das Gerät kann in den meisten Bereichen eingesetzt werden da es zahlreiche Zertifikate wie beispielsweise Explosionsschutz oder Schiffbauzulassungen, bietet.
Druckmessumformer mit piezoresistivem Metallsensor zur Absolut- oder Relativdruckmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.
Prozessanschluss: Gewinde
Prozesstemperatur: -40 bis +100 °C
Prozessdruck: 400 mbar bis +400 bar
Genauigkeit: ±0,3 % der Messspanne
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Einfache und zeitsparende Installation und Inbetriebnahme in der Anlage dank sehr kompakter Konstruktion und anpassbarer Messbereiche
Referenzgenauigkeit von 0,3 % zusammen mit hoher Langzeitstabilität und Reproduzierbarkeit stellen die hohe Qualität der Prozessüberwachung sicher
Lange Prozessverfügbarkeit des Gerätes wird unterstützt durch die stringente Verwendung von 316L Material und der Möglichkeit einer flutbaren Version mit Schutzklasse IP68
Die Anforderungen bezüglich Dokumentation, Rückführbarkeit aber auch von Sicherheit in der Anlage werden vom PMP21 dahingehend unterstützt, dass er zahlreiche Zertifikate bezüglich Explosionsschutz und Schiffbauzulassungen bietet sowie optional ein EN10204 3.1 Materialzertifikat
Videos
-
Cerabar PMP21: Teil eines starken Teams für Standardapplikationen - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant
-
Messprinzip Druck
Fundamental Auswahl
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
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal / Anwendung
Preisgünstiger Druckmessumformer, piezoresistive Messzelle mit metallischer Messmembran
-
Versorgung / Kommunikation
10…30 VDC
-
Genauigkeit
0,3%
-
Langzeitstabilität
0,2% von URL/Jahr
-
Umgebungstemperatur
-40…+85°C
-
Prozesstemperatur
-40…+100°C
-
Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck
600 bar
-
Druck Messbereich
400 mbar…+400 bar
-
Prozessanschluss
Thread:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Kommunikation
4...20 mA
-
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1
Endprüfprotokoll
Gereinigt von Öl und Fett -
Schiffbauzulassungen
DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA
-
Messprinzip
Absolut und Überdruck
-
Merkmal
Preisgünstiger Druckmessumformer, piezoresistive Messzelle mit metallischer Messmembran
-
Versorgungsspannung
10…30 VDC
-
Referenz Genauigkeit
0,3 %
-
Langzeitstabilität
0,2 % von URL/Jahr
-
Prozesstemperatur
-40 °C…+100 °C
-
Umgebungstemperatur
-40 °C…+85 °C
-
Messzelle
+400 mbar…+400 bar
-
Max. Überlastdruck
600 bar
-
Prozessanschluss
Gewinde:
G1/4, G1/2,
MNPT1/4, MNPT1/2,
DIN13,
JIS R1/2 -
Kommunikation
4...20 mA
-
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI, EAC
-
Konstruktionszulassungen
EN 10204-3.1 Endprüfprotokoll
Gereinigt von Öl und Fett -
Schiffbauzulassungen
DNV/ GL/ ABS/ LR/ RINA
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte