Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP21

Absolut- und Relativdruck
Cerabar PMP21

Preiswerter Druckmessumformer mit Metallsensor für die Messung in Gasen oder Flüssigkeiten

PMP21
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
  • Profildichtung 18,5x23,9x1,5 FKM,5 Stück

    • weitere Teile
    Bestellcode
    52009800
  • Dichtungssatz PMPx1, PTP31B, FKM, 2 St.

    • weitere Teile
    Bestellcode
    71286350
  • Ventilstecker ISO4400 M16, 4-polig

    • weitere Teile
    Bestellcode
    71280307
  • Ventilstecker ISO4400 NPTF1/2, 4-polig

    • weitere Teile
    Bestellcode
    71280349
  • Einschweissadapter G1/2, 316L

    Bestellcode
    52002643
  • Einschweissadapter G1/2, 316L, 3.1

    Bestellcode
    52010172
  • Einschweissadapter G1/2, 316L, A DIN3852

    Bestellcode
    71389241
  • Einschw.adap. G1/2, 316L, 3.1, A DIN3852

    Bestellcode
    71389243
  • Einschweissdummy, Adapter G1/2

    Bestellcode
    52005082
  • M12-Buchse, Kabelseite

    Bestellcode
    52006263
  • M12-Buchse, 90deg, 5m Kabel

    Bestellcode
    52010285
  • M12-Buchse, 90deg, Kabelseite

    Bestellcode
    71114212
  • Ex-Schutzhaube

    Bestellcode
    71395803
<