Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Online-Tools

Kontaktinformation

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

Innovative TempC Membran

Höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit bei der Druck- und Differenzdruckmessung mit Druckmittlern

In Prozessen mit sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen, aggressiven Medien oder starken Vibrationen bieten Druckmittler optimale Messergebnisse. Um in diesen Anwendungen noch genauer zu messen und die Prozesssicherheit zu erhöhen, hat Endress+Hauser die auf einer völlig neuartigen Technologie beruhende TempC (Temperature Compensatory) Membran entwickelt. Diese patentierte temperaturkompensierende TempC Membran garantiert hierbei dank ihrer neuen Technologie höchste Genauigkeit und Prozesssicherheit auch bei sehr anspruchsvollen Druck- und Differenzdruckanwendungen.

  • Die TempC Membrane mit Flanschen für die Prozessindustrie

  • Die TempC Membrane für Hygieneanwendungen

  • Deltabar FMD78 mit TempC Membran für die Prozessindustrie ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 mit TempC Membran für die Prozessindustrie ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP55 mit TempC Membran für die Prozessindustrie ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP55 mit TempC Membran für Hygieneanwendungen ©Endress+Hauser
  • Cerabar PMP75 mit TempC Membran für Hygieneanwendungen ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD78 mit TempC Membran für Hygieneanwendungen ©Endress+Hauser

Vorteile

  • Steigern Sie Ihre Profitabilität und Rentabilität und Erhöhen Sie Ihre Anlagen- und Betriebssicherheit

  • Der sehr niedrige Temperatureffekt minimiert den Einfluss von Schwankungen der Prozess- und Umgebungstemperatur und garantiert dadurch genaue sowie sichere Messungen. Temperaturbedingte Messungenauigkeiten werden auf ein Minimum reduziert.

  • Die TempC Membrane kann bei Temperaturen zwischen -40 °C und +400 °C verwendet werden, je nach Füllöl und Prozessanschluss. In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie garantiert die TempC Membran selbst bei langen Sterilisations- und Reinigungszyklen (SIP/CIP) mit hohen Temperaturen höchste Prozesssicherheit.

  • Kurze Erholzeiten nach Temperaturschocks erlauben bei Batchprozessen kürzere Stillstandszeiten und somit eine wesentlich höhere Verfügbarkeit der Produktionsanlagen.

  • Dank der TempC Membran kann mit kleineren Abmessungen instrumentiert werden: Sparen Sie Platz und Kosten durch die Verwendung kleinerer Flansche und Prozessanschlüsse und reduzieren Sie Leckage-Punkte durch Verzicht auf bisher genutzte Adapter.

Folgende Produkte sind mit der innovativen TempC Membran erhältlich:

Produkte

Kontakt

Endress+Hauser GmbH
Lehnergasse 4 1230 Wien , Österreich
Tel.: +43 (0)1 880 56 0
Fax: +43 (0)1 880 56 335
E-Mail senden www.at.endress.com

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen