**Micropilot S FMR533

Produktbild von: Micropilot S FMR533

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus

Präzisions-Füllstandmessung, Radar,
berührungslos.
Anwendung: Flüssigkeiten.
Parabolantenne; 4-Draht-Anschluss.
Inbetriebnahme-/Diagnosesoftware
beigelegt.
Volumenberechnung möglich.
Freifeldzulassung.
Hochgenaue Messung.
:: Kein Einfluss von Druck/Temperatur.
:: Unabhängig von Dampfbildung.
:: Funktionssicher bei Gasüberlagerung.
:: Druck-/gasdichte Prozesstrennung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Füllstand Radar

  • Merkmal / Anwendung

  • Versorgung / Kommunikation

    4-Draht (HART)

  • Frequenz

    C-Band (~6 GHz)

  • Genauigkeit

    +/- 1 mm, eichfähig

  • Umgebungstemperatur

    Standard:
    -40 °C ... 80 °C
    Eichfähig:
    -25 °C ... 60 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... 200 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 16 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    1.4435 + PTFE

  • Prozessanschluss

    DN150 ... DN250

  • Max. Messdistanz

  • Radar_Mediengruppe_de.jpg
  • Kommunikation

    4 ... 20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    Überfüllsicherung WHG

  • Anwendungsgrenzen

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Nachfolger